Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Nowa generacja sond radarowych Micropilot 80 GHz

Zaprojektowane z myślą o specjalnych wymaganiach: Twoich

Sonda radarowa 80 GHz do każdej aplikacji

Bezkontaktowe sondy radarowe Micropilot 80 GHz nowej generacji spełniają indywidualne wymagania związane z łatwością obsługi, bezpieczeństwem i większą efektywnością. Nowe technologie komunikacyjne takie, jak Ethernet-APL przygotują Twój zakład na wyzwania przyszłości. Heartbeat Technology zwiększy natomiast wydajność procesów. Bogate portfolio produktów obejmuje rozwiązania do każdej aplikacji w przemyśle wydobywczym, chemicznym i naftowo-gazowym, w energetyce zawodowej i w sektorze energetycznym.

Korzyści

  • Łatwość użycia: do obsługi sond Micropilot konieczne jest jedynie krótkie przeszkolenie. Praca z nimi jest łatwa i intuicyjna. Przyjazne kreatory prowadzą użytkownika przez procedurę uruchomienia oraz testów funkcjonalnych.
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa: sondy radarowe zapewniają bezpieczeństwo funkcjonalne i personelu dzięki kreatorom wspomagającym proces uruchomienia oraz przeprowadzenia testów. Dodatkowym usprawnieniem jest też łatwa transmisja parametrów z wykorzystaniem pamięci HistoROM.
  • Większa wydajność: Heartbeat Technology obejmuje funkcje monitoringu procesu, diagnostyki i weryfikacji, np. wykrywanie brudu lub wilgoci na antenie. Ciągła diagnostyka procesu, autodiagnostyka urządzenia oraz konserwacja predykcyjna wpływają na zmniejszenie liczby przestojów w zakładzie.
  • Parametry metrologiczne: sondy radarowe 80 GHz nowej generacji zapewniają maksymalną dokładność, dzięki nowemu chipowi radarowemu, pracującemu z częstotliwością 80 GHz i mogą być stosowane w wielu różnych aplikacjach.
  • Gotowe na przyszłość: radary z serii Micropilot są gotowe na transformację cyfrową i zgodne z koncepcją Przemysłu 4.0, m.in. dzięki najnowszym opcjom komunikacji, jak Ethernet-APL, który umożliwia transmisję danych z dużą szybkością.
Zdalny dostęp do nowych radarów Micropilot ©Endress+Hauser

Szeroki zakres zastosowań

Gotowe na wyzwania przyszłości i do każdej aplikacji: radary 80 GHz Endress+Hauser są odpowiedzią na potrzeby użytkowników z wielu branż przemysłu. Klientom w przemyśle wydobywczym, kruszywowym i metalowym nasze sondy radarowe 80 GHz, pomogą usprawnić funkcjonowanie zakładów pod każdym względem. Niewątpliwą korzyścią jest uniwersalność i łatwa obsługa urządzeń.

>> Odkryj sondę radarową 80 GHz do pomiaru poziomu materiałów sypkich

Łatwa w montażu nowa sonda radarowa Micropilot ©Endress+Hauser

W przemyśle chemicznym oraz naftowo-gazowym kluczową rolę odgrywa bezpieczeństwo funkcjonalne, bezpieczeństwo ludzi i zapobieganie błędom. Wykonując pomiary poziomu substancji niebezpiecznych, w ekstremalnych temperaturach lub mediów agresywnych, korzystasz z naszego ponad 20-letniego doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa SIL. Sondy radarowe 80 GHz Endress+Hauser zostały opracowane zgodnie z normą IEC 61508 i mogą być stosowane w mediach o temperaturze do 450 °C i ciśnieniu do 160 bar.

>> Odkryj sondę radarową 80 GHz do wymagających zastosowań

Łatwa obsługa sondy Micropilot ©Endress+Hauser

Łatwa w obsłudze

Czy chcesz w maksymalnym stopniu uprościć swoje procesy? Do obsługi sond Micropilot wystarczy jedynie krótkie przeszkolenie. Zdalny dostęp przy pomocy smartfona lub tabletu z zainstalowaną aplikacją Endress+Hauser SmartBlue jest wygodny, intuicyjna i ma miejsce w czasie rzeczywistym. Nowy interfejs prowadzi użytkownika krok po kroku przez procedurę uruchomienia i testów funkcjonalnych. Nowa rodzina sond radarowych 80 GHz spełnia wymagania praktycznie każdej aplikacji.

Micropilot - koncepcja bezpieczeństwa ©Endress+Hauser

Większe bezpieczeństwo

Czy bezpieczeństwo bez żadnych kompromisów jest dla Ciebie ważne? Nasze ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie aplikacji SIL, z którego korzystaliśmy opracowując nowe sondy radarowe 80 GHz, znacząco i systematycznie ogranicza ryzyko. Możesz zredukować do minimum koszty testów, chronić personel i środowisko bez wpływu na jakość oraz bezpieczeństwo procesu. Dzięki wykorzystaniu kreatorów uruchomienia, blokady SIL i testów funkcjonalnych, ograniczysz też ilość błędów systematycznych, a wygodny zdalny dostęp do przyrządów pomiarowych sprawi, że personel pozostanie poza obszarem niebezpiecznym.

Micropilot - większa wydajność ©Endress+Hauser

Większa wydajność

Czy masz wysokie wymagania dotyczące wydajności? Zwiększ ją jeszcze bardziej, stosując technologie komunikacyjne takie, jak Ethernet-APL. Ponadto, funkcja diagnostyczne Heartbeat Technology pomogą Ci poprawić wiarygodność (opatentowany współczynnik RAI - indeks dokładności radaru, pozwalający weryfikować poprawność pomiaru) i zoptymalizować koszty działania instalacji. Weryfikacja urządzenia jest teraz możliwa bezpośrednio w punkcie pomiarowym, bez przerywania procesu ani konieczności demontażu urządzenia (wykrywanie zawilgocenia anteny, gromadzenia się osadu lub powstawania piany).

Funkcje monitoringu dostarczą danych, umożliwiających realizację strategii konserwacji predykcyjnej, a jednocześnie wydłużenie okresów między konserwacjami.

Testuj nowe radary 80 GHz przez 90 dni bez zobowiązań...

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
download icon Pobierz
document icon
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
download icon Pobierz
document icon
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
download icon Pobierz