Kluczowe parametry
-
Number of applications
Support up to 4 gas or 4 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
-
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy
Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V
Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C (69.8 °F), 0.008% at full ambient range of 0 ... 60 °C (32 °F ... 140 °F), long-term stability 0.01% per year
Resolution 24 bits. Analog inputs share same ground floating in relation to all other electronics.
2x resolution 0.02 °C (0.04 °F) for 100 ohms input. Error depending on range 0 ... 50 °C (32 °F ... 122 °F): Error <0.05 °C (0.09 °F) or better; -220 to +220 °C (–396 °F ... +428 °F): Error <0.5 °C (<0.9 °F.) or better
4x Independent HART loop inputs, on top of 4 to 20 mA signals
Support includes multi-drop for each transmitter loop, as well as support for redundant FC operation
4x Single or dual pulse input. Adjustable trigger level at various voltages. Frequency range up to 10 kHz for single and dual pulse. Compliant with ISO6551, IP252, and API 5.5. True Level A and level B implementation.
4x Periodic time input, 100μs to 5000μs. Resolution < 1ns
16x Digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
4x Supports 1, 2 and 4 sphere detector configurations mode. Resolution 100ns (10MHz)
2x RS485 / RS232 serial port for ultrasonic meter, printer or generic, 115kb
Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 and 1x RS232
Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 and 1x RS485
optional 2x RS485 / RS232 and 2x RS485
2x RJ45 Ethernet interface, TCP/IP -
Outputs
4x Analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS.
Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x Digital output, open collector. Rating 100mA @24V
4x Pulse outputs open collector, 0.01 to 500 Hz
1x Meter pulse output for remote proving flow computers. Resolution 100ns (1MHz)
4x Frequency outputs for emulation of flowmeter signals. Maximum frequency 10KHz, accuracy 0.1%
Zastosowanie
Komputer przepływu Flow-X zapewnia precyzyjne przeliczanie ilości gazu, rejestrowanie zdarzeń i raportowanie z zastosowaniem najnowocześniejszej techniki. Dostępny jest w wersji wielokanałowej Flow-X/P z lokalnym ekranem dotykowym, zawierającej identyczne moduły zamontowane w różnych obudowach, obsługującej maksymalnie 4 tory pomiarowe lub w wersji Flow-X/S do pomiarów jednokanałowych w mniejszych instalacjach. Jest to idealne rozwiązanie do pomiarów rozliczeniowych gazu w instalacjach z gazomierzami ultradźwiękowymi FLOWSIC600.
Pomiary rozliczeniowe przepływu gazu
Wymagające aplikacje pomiarowe gazu ziemnego i gazów procesowych
Właściwości urządzenia:
Dopuszczenie MID do pomiarów rozliczeniowych strumieni gazów z wykorzystaniem przepływomierza FLOWSIC600
Zaawansowane moduły do wymagających aplikacji
Każdy moduł jest wyposażony w procesor, pamięć oraz jednakowe wejścia/ wyjścia
Intuicyjny interfejs użytkownika na wyświetlaczu graficznym i w przeglądarce internetowej
Pełny zdalny dostęp przez sieć Ethernet
Stacja komputerowa do pomiarów wielokanałowych
Korzyści
Niskie koszty planowania i instalacji dzięki standardowym konfiguracjom
Bardzo dokładne przeliczanie ilości dzięki wielu cyklom obliczeniowym na sekundę
Duża niezawodność dzięki niezależnym od siebie modułom przeliczającym ilość gazu oraz zapisowi danych pomiarowych, stanów licznika i zdarzeń
Łatwa rozbudowa instalacji o konfigurowalne programowo moduły z jednakowymi wejściami/wyjściami
Niższe koszty serwisu i konserwacji dzięki możliwości konserwacji zdalnej zabezpieczonej przed manipulacją
Ekonomiczna i elastyczna integracja systemu z kilkoma punktami (lub odcinkami) pomiarowymi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Flow-X
Gas Flow Computer
EN PL 01/01/2025Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2025
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
8029781_1EEU_OI_Flow-X_en_V2-0_2021-12_EHS.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
FLOWSIC Flow Meters and Instruments
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
Język:
Angielski
Wersja:
01/05/2026
Rozmiar pliku:
3.1 MB
Nazwa pliku:
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
FLOWSIC流量メータと流量測定機器
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
Język:
Japoński
Wersja:
27/09/2025
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
MISURATORI E STRUMENTI PER LA PORTATA FLOWSIC
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processoJęzyk:
Włoski
Wersja:
27/05/2025
Rozmiar pliku:
6.1 MB
Nazwa pliku:
CP01584D16IT_02.25-00.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Flow-X – Flow computer for custody metering solutions
Flow computing excellence
Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2026
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
8030093_IN_Flow-X_en_V6-1_2026.06_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Metrologia
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13096, revision 0
Metrology type: MetrologyJęzyk:
Angielski
Wersja:
02/10/2025
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
9426621_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13096_Rev00.pdf
-
-
-
Metrologia
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13095, revision 0
Metrology type: MetrologyJęzyk:
Angielski
Wersja:
02/10/2025
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
9426620_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13095_Rev00.pdf
-
-
-
Metrologia
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T11449, revision 13
Metrology type: MetrologyJęzyk:
Angielski
Wersja:
23/12/2024
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
9319490_09_AP_Flow-X_en_NMi_T11449_Rev13.pdf
-
-
-
Metrologia
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: R137/2012-A-NL1-21.05 rev. 02
Metrology type: MetrologyJęzyk:
Angielski
Wersja:
28/01/2026
Rozmiar pliku:
899.4 KB
Nazwa pliku:
9346245_02_AP_Flow-X_en_NMi_R137-2012-A-NL1-21-05_Rev02.pdf
-
-
-
Metrologia
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T10548, revision 17
Metrology type: MetrologyJęzyk:
Angielski
Wersja:
23/12/2024
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
9317206_11_AP_Flow-X_en_NMi_T10548_Rev17.pdf
-