Z łatwością kontrolujesz kluczowe procesy technologiczne
Kluczowe procesy technologiczne stanowią podstawę działalności produkcyjnej Twojego zakładu. Aby osiągnąć wyznaczone cele produkcyjne, kontrola procesu technologicznego musi być niezawodna i działać w ramach określonych parametrów. Pomogą w tym urządzenia z funkcją autokontroli, umożliwiające wykrywanie zakłóceń lub odchyleń, aby zapewnić Ci szybką i właściwą reakcję. Niezawodność urządzeń jest bardzo ważna, ponieważ nie masz czasu na osobisty ich nadzór przez całą dobę. Dlatego więc potrzebujesz urządzenia, którym po zamontowaniu nie musisz się dalej martwić.
Korzyści
Standardowe urządzenia kontrolno-pomiarowe
Niezawodność
Trwałość
Niska obsługowość
Dzięki naszej szczegółowej wiedzy o branżach przemysłu i procesach technologicznych rozumiemy stojące przed Tobą wyzwania. Wiemy, jak tworzyć trwałe i niezawodne urządzenia kontrolno-pomiarowe. Niezależnie od branży, w której są stosowane, nasze produkty są zgodne z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, dotyczącymi m.in. stref zagrożenia wybuchem, bezpieczeństwa funkcjonalnego i higieny.
Technologie, którym możesz zaufać
Endress+Hauser opracował i wdrożył w swoich produktach wiele innowacyjnych technologii. Gwarantują one niezawodność naszyc urządzeń oraz zmniejszenie wysiłku, związanego z ich okresową konserwacją. Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości diagnostycznych i autokontroli, nasze urządzenia mogą monitorować własną spójność funkcjonalną, sygnalizować usterki w momencie ich wystąpienia oraz udzielać wskazówek dotyczących działań naprawczych. Oferujemy szeroki zakres metod pomiarowych, dostosowanych do każdego środowiska przemysłowego, w celu zmniejszenia lub zneutralizowania jego wpływu na urządzenie pomiarowe.
Nadajnik temperatury HART® z jednym uniwersalnym wejściem czujnika, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem i komunikacją Bluetooth®
Przepływomierz do podstawowych aplikacji w przemyśle chemicznym i instalacjach procesowych o uproszczonej koncepcji obsługi
/
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .