Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

PROFIBUS

PROFIBUS to standard komunikacji obiektowej służący do łączenia urządzeń obiektowych z systemami sterowania w instalacjach przemysłowych.

Logo PROFIBUS

PROFIBUS zapewnia spójną wymianę danych w środowiskach automatyki procesowej oraz umożliwia dostęp do wartości procesowych, parametrów urządzeń, informacji o stanie i danych diagnostycznych z podłączonych przyrządów.

Technologia jest dostępna w różnych wariantach dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników, przy czym w każdym z tych wariantów wykorzystywany jest ten sam protokół komunikacji. W celu zagwarantowania interoperacyjności i zamienności urządzeń, dla przetworników, urządzeń wykonawczych i urządzeń do analizy istnieją standardowe profile PROFIBUS PA zapewniające, że ich funkcjonalność oraz sposób działania jest niezależny od producenta. Ponadto technologia ta umożliwia nowoczesne zarządzanie urządzeniami, udostępniając kluczowe informacje o urządzeniach za pośrednictwem kompatybilnych narzędzi operacyjnych i służących do zarządzania zasobami.

Najważniejsze parametry techniczne

Kategoria protokołu

Komunikacja przez sieć obiektową

Główne warianty i typowe zastosowania

PROFIBUS DP (RS-485) - stosowany w automatyce przemysłowej

PROFIBUS PA (IEC 61158-2) - przeznaczony do automatyzacji procesów

Zasady komunikacji

PROFIBUS DP: cyfrowy interfejs zrównoważony napięciowo (symetryczny)

PROFIBUS PA: z zasilaniem MSP (Manchester Bus Powered)

Topologia sieci

Magistrala liniowa, trunk/spur (magistrala główna/odgałęzienie)

Elementy sieci

Interfejsy sieci obiektowej, łącznik segmentów i sprzęgi DP/PA, bariery obiektowe, skrzynki przyłączeniowe i zakończenia magistrali

Obsługiwane szybkości transmisji

PROFIBUS DP: 9,6 kb/s - 12 Mb/s (w zależności od odległości)

PROFIBUS PA: 31,25 kb/s

Opcjonalne iskrobezpieczeństwo

PROFIBUS DP: nie

PROFIBUS PA: tak

Integracja z systemem sterowania

Opis ogólny stacji (GSD, General Station Description)

Integracja z systemami zarządzania aparaturą obiektową

EDD, FDT i FDI

Jednostka normalizacyjna (SDO, standard development organization)

Dostęp do informacji o urządzeniach PROFIBUS jest możliwy za pomocą aplikacji ramowej FDT lub oprogramowania narzędziowego EDD. Do wszystkich urządzeń Endress+Hauser PROFIBUS DP i PROFIBUS PA oferowane są sterowniki DTM i pliki EDD. Pliki opisu urządzeń (sterowniki) można pobrać ze strony produktowej każdego urządzenia.

Wszystkie urządzenia PROFIBUS produkcji Endress+Hauser są testowane i certyfikowane przez niezależne laboratoria akredytowane przez organizację użytkowników PROFIBUS (PNO). Ponadto wszystkie urządzenia są testowane ze wszystkimi głównymi systemami sterowania w typowych warunkach pracy.

Poznaj przyrządy pomiarowe marki Endress+Hauser obsługujące protokół PROFIBUS, odpowiednie do Twojej aplikacji.

207 Produkty
Sortuj według:
Filtr