Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomiary poziomu i rozdziału faz w separatorach lub elektrodehydratorach

Bezobsługowe zamienniki sond nurnikowych poziomu

Praca kopalni ropy i gazu oraz rafinerii nie jest możliwa bez separatorów oraz elektrodehydratorów. Od niezawodności tytułowych pomiarów zależy płynne sterowanie produkcją. Poznaj rozwiązanie pomiarowe używane przez PGNiG SA.

Zamień nurnik na radar Levelflex

Dostawcy nurników dyktują wysokie ceny za zestawy naprawcze i stosują nietypowe kołnierze. Alternatywą jest radar Levelflex, bazujący na pomiarze odległości do lustra płynu sygnałem mikrofalowym. Korzyścią jest odporność na zmiany gęstości i równoczesny pomiar rozwarstwienia węglowodorów, odporny na emulsje. Użycie Levelflex nie wymaga zmian w dokumentacji i kontroli dozorowej. Brak części ruchomych to wyższa dyspozycyjność. Dzięki Heartbeat Technology radar pozwala uniknąć nieplanowanego postoju. Atest SIL2/3 TÜV dopuszcza Levelflex do użycia w obwodach ESD/SIS, dbających o bezpieczeństwo ludzi, środowiska i biologii przyzakładowej OŚ.

©Endress+Hauser

Eksploatacja złoża ropy PGNiG Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB)

„W miarę postępu eksploatacji złóż ropy naftowej trzeba liczyć się ze zwiększeniem ilości niepożądanej wody. Zawiera ona różnego rodzaju sole, które mogą stać się przyczyną problemów np. krystalizując w rurociągach czy instalacjach procesowych. Wówczas rośnie też tempo korozji tych urządzeń. Stykając się z tego typu problemami podczas eksploatacji złoża Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB) podjęliśmy decyzje o zbudowaniu instalacji do odsalania ropy naftowej, którego sercem jest elektrodehydrator." - mówi Rafał Sedlaczek, Kierownik Zmiany, KRNiGZ Dębno, PGNiG SA oddział w Zielonej Górze.

Doświadczenia z radarem Levelflex w elektrodehydratorze

Pan Rafał dodaje: "Jednym z ważniejszych parametrów, które kontrolujemy podczas pracy tej instalacji jest poziom wody, a w zasadzie poziom jej rozwarstwienia od odsalanej ropy w obydwu sekcjach elektrodehydratora. Pomiary te realizujemy za pomocą radarowych sond poziomu oraz rozdziału faz Levelflex FMP55 Dokładność i niezawodność pomiaru poziomu w przypadku tej instalacji to sprawa nie tylko prawidłowości procesu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa ludzi i zakładu.”

©Endress+Hauser
pomiary rozdziału faz ©Endress+Hauser
opomiarowanie separatora ©Endress+Hauser

Do pobrania

    Magazyn klientów - Kurier Chemiczny.pdf