Cyberbezpieczeństwo w zakładach przemysłowych korzystających z IIoT
Odkryj kluczowe czynniki determinujące bezpieczeństwo w środowiskach IIoT i dowiedz się, jak platforma Netilion odpowiada na te wyzwania.
Article05.01.2026
W skrócie
Chmura obliczeniowa i Internet rzeczy tworzą nowe oblicze branży, zapewniając bardziej inteligentne i efektywne działania.
Jednak przyjęcie tych technologii wymaga zapewnienia wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w celu ochrony zakładów i własności intelektualnej.
Firmy muszą dokonać oceny bezpieczeństwa danych i systemu zarządzania informacjami przed wprowadzeniem rozwiązań cyfrowych, w tym platform takich jak Netilion firmy Endress+Hauser.
Dowiedz się, w jaki sposób Netilion spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, aby Twoje dane i operacje pozostały bezpieczne.
Spis treściSpis treści
Jakie są główne aspekty cyberbezpieczeństwa w przemyśle w odniesieniu do przetwarzania danych wrażliwych?
Za każdym razem, gdy wprowadzane jest rozwiązanie IIoT w zakładzie przemysłowym, zawiera ono dane wrażliwe, które wymagają specjalnego poziomu ochrony. Ponadto niezbędna jest stała uwaga i dbałość o połączenie z internetem. Technologia rozwija się bardzo szybko i każdy system musi nieprzerwanie podążać za zmianami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – zarówno w zakładzie przemysłowym, jak i w każdym innym miejscu.
Niezawodne zarządzanie bezpieczeństwem informacji obejmuje nie tylko szyfrowanie danych, lecz wymaga również całościowego podejścia uwzględniającego:
Zgodność z przepisami prawa i normami: muszą być przestrzegane wytyczne prawne i zalecane normy (np. ISO 27001, ISO 27017, RODO/GDPR itd.).
Bezpieczeństwo danych: jest rzeczą oczywistą, że rozwiązanie IIoT będzie zawierać dane wrażliwe. A te muszą być traktowane z odpowiednią dbałością, zgodnie z rygorystycznymi procedurami.
Lokalizacje serwerów: w każdym przypadku, gdy wykorzystywana jest chmura obliczeniowa, dane będą przechowywane na serwerach udostępnianych przez dostawcę. W zależności od miejscowych przepisów lokalizacja serwerów oznacza wyższy lub niższy poziom cyberbezpieczeństwa. Lokalizacje europejskie oferują najwyższe standardy dzięki ustawie o ochronie danych osobowych.
Procedury organizacyjne: cyberbezpieczeństwo nie jest możliwe bez stosowania procedur organizacyjnych określających, które dane powinny być przetwarzane, przez kogo, w jaki sposób i w jakim czasie.
Przejrzystość: wiarygodni dostawcy rozwiązań cyfrowych posiadają jasny i przejrzysty system wsparcia, który w każdej chwili pokazuje klientowi status jego zgłoszenia.
Cechy aplikacji: wszystkie wymagania ISO 27001 oraz ISO 27017 zostały spełnione przez Endress+Hauser. Łącznie 121 środków bezpieczeństwa pokrywa cały zakres działalności firmy. Są one stale monitorowane i aktualizowane w razie potrzeby.
Wszystkie te elementy muszą być uwzględniane, wprowadzane i regularnie poddawane kontroli przy wdrażaniu technologi IIoT. Dotychczasowe ramy audytu i standaryzacji, przepisy prawne i najlepsze praktyki mogą służyć jako praktyczne wsparcie podczas wdrażania.
Jak wysoki jest poziom cyberbezpieczeństwa platformy Netilion?
Endress+Hauser udowodnił, że jego ekosystem IIoT Netilion spełnia wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa informacji, poddając go ocenie zewnętrznych jednostek certyfikujących. Już od pierwszego dnia kryteria związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji były przedmiotem szczególnej uwagi i służą jako pomocne wskazówki przy wdrażaniu usług cyfrowych oraz zapewnianiu należytego bezpieczeństwa cybernetycznego w przemyśle.
Zgodność z przepisami prawa i normami: Podczas wdrażania profesjonalnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z wykorzystaniem technologii IIoT, firma Endress+Hauser uzyskała następujące certyfikaty dotyczące zarządzania platformą Netilion:
ISO 27017 Kodeks postępowania w zakresie bezpieczeństwa informacji
ISO 9001 System zarządzania jakością
Bezpieczeństwo danych: dane klientów przechowywane i przetwarzane w ekosystemie Netilion są zawsze traktowane z najwyższą dbałością. Użytkownicy mają prawo do wprowadzania, uzyskiwania dostępu, aktualizacji oraz usuwania swoich danych. Wszystkie procedury spełniają wymogi RODO/GDPR.
Lokalizacje serwerów: serwery, na których opiera się ekosystem Netilion znajdują się we Frankfurcie i Dublinie. Z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa serwery zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej są uważane za bardzo bezpieczne.
Procedury organizacyjne: firma Endress+Hauser wprowadziła procedury umożliwiające szybkie reagowanie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa danych, zgodnie z przepisami RODO/GDPR. Zainteresowane strony zostaną o tym niezwłocznie poinformowane, zostaną też podjęte środki zaradcze.
Przejrzystość: firma Endress+Hauser wprowadziła transparentne procedury wsparcia, które jasno informują klienta o tym, w jaki sposób jest rozpatrywane jego zgłoszenie.
Cechy aplikacji: Interfejs użytkownika ekosystemu Netilion IIoT posiada wszystkie niezbędne funkcjonalności, obejmujące między innymi najnowocześniejsze zasady dotyczące haseł, automatyczne zarządzanie hasłami, automatyczne wylogowanie po upływie określonego czasu oraz funkcje eksportu.
Z jakimi innymi aspektami cyberbezpieczeństwa w zakładach przemysłowych jest zgodny ekosystem Netilion?
Istnieje pewna liczba kryteriów, które są uznane za istotne dla profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem informacji i które są uwzględnione w ekosystemie Netilion :
Szyfrowanie informacji wrażliwych: ekosystem IIoT Netilion firmy Endress+Hauser zapewnia profesjonalną ochronę informacji:
Hasła są szyfrowane za pomocą algorytmu ‘bcrypt + salt + pepper’.
Identyfikacja użytkownika odbywa się za pomocą procedur tokenizowanych z użyciem protokołu autoryzacji OAuth2.
Komunikacja jest szyfrowana protokołem https.
Przesyłanie danych procesowych przez bramki sieciowe: gdy rozważamy kwestie cyberbezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, największej uwagi wymaga bramka sieciowa, ponieważ stanowi ona punkt dostępu. Bramki obsługujące platformę Netilion używają komunikacji jednokierunkowej: dane z obiektu przechodzą przez bramkę i są przesyłane do chmury, lecz komunikacja w przeciwnym kierunku jest niedozwolona. Ta architektura ma służyć ochronie obiektu przed nieuprawnionym dostępem.
Certyfikacja: Niezależna jednostka certyfikująca potwierdziła, że ekosystem IIoT Netilion spełnia wymagania normy ISO 27017. Ta norma międzynarodowa zawiera wymagania dla platform chmurowych. Zgodność z wymaganiami normy ISO 27017 jest dla klientów gwarancją, że ekosystem Netilion to bezpieczne miejsce przechowywania ich danych. Endress+Hauser Digital Solutions, firma zajmująca się rozwijaniem ekosystemu IIoT Netilion, uzyskała certyfikat ISO 27001 potwierdzający bezpieczeństwo informacji.
Zadbaj o bezpieczeństwo zakładu, wykorzystując nasze doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zwiększ dyspozycyjność zakładu, zminimalizuj ryzyko dzięki odpowiedniej aparaturze oraz wiedzy, jak z niej korzystać
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Chcesz wziąć udział w jednym z naszych wydarzeń? Wyszukuj według kategorii lub branży.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .