Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Przeróbka osadów ściekowych

Optymalizacja procesów odwadniania, fermentacji i utylizacji umożliwia obniżenie kosztów eksploatacyjnych i ochronę środowiska

Taśmowa prasa filtracyjna do odwadniania osadów z komunalnej oczyszczalni ścieków

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Na całym świecie proces przeróbki osadów ściekowych i ich usuwania do środowiska jest w coraz większym stopniu regulowany, co wymusza poszukiwanie przez branżę wodno-ściekową nowych, kosztownych rozwiązań. Celem minimalizacji kosztów eksploatacyjnych, przygotowanie osadu i optymalizacja procesu odwadniania są niezbędne do zmniejszenia ich ilości przed procesem suszenia lub spalania. Fermentacja beztlenowa dodatkowo zmniejsza objętość i masę osadu, a produktem ubocznym jest biogaz i biometan, wykorzystywany jako biopaliwo oraz do produkcji energii elektrycznej.

Najważniejsze fakty

~40%

całkowitych kosztów eksploatacji procesu oczyszczania ścieków

jest związanych z procesem oczyszczania osadów. Portfolio Endress+Hauser pomaga obniżyć koszty operacyjne i zoptymalizować procesy uzdatniania

Technologia pomiarowa w procesie przygotowania osadu ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Przygotowanie kondycjonera osadu

Roztwory polimerowe do kondycjonowania osadu muszą być przygotowywane przez ich rozcieńczenie na miejscu. Flokulanty są drogie i dla osiągnięcia stabilnych wyników i maksymalizacji skuteczności cyklu odwodnienia, niezbędne jest uzyskanie odpowiedniego stężenia polimeru.

Nasza wiedza ekspercka

Nasza oferta sprawdzonych, bardzo dokładnych przepływomierzy elektromagnetycznych umożliwia uzyskiwanie optymalnego stężenia roztworu i zużycia polimeru.

Technologie pomiaru stężenia osadów ściekowych ©Hiller
Spostrzeżenia

Poprawa efektów odwadniania celem optymalizacji stopnia zagęszczeniu osadu

Z uwagi na to, że uzyskiwane stężenie polimeru może ulegać zmianom, nie zawsze zachowany jest optymalny stosunek wprowadzanego polimeru do ilości zawiesiny w osadzie. Osiągnięcie optymalnych wyników odwadniania zależy od kontroli stężenia przychodzącego osadu i pomiaru gęstości.

Nasza wiedza ekspercka

Nasze przepływomierze Coriolisa pozwalają na jednoczesny pomiar przepływu i gęstości medium, co umożliwia dokładne dozowanie roztworu polimerowego. Jako alternatywa, zastosowanie precyzyjnego przepływomierza elektromagnetycznego i pomiar stężenia zawiesiny zapewni stabilną i wysoką skuteczność odwodnienia osadu.

  • Optymalny pomiar przepływu i gęstości medium w celu uzyskania osadu o odpowiedniej konsystencji dzięki zastosowaniu przepływomierza Coriolisa Proline Promass A500
  • Stabilne wyniki odwadniania osadu dzięki zastosowaniu przepływomierza elektromagnetycznego Proline Promag W 400 o wysokiej dokładności pomiaru w połączeniu z czujnikiem mętności i gęstości osadu Turbimax CUS51D
Radar Micropilot FMR60 zamontowany na wale zagęszczacza ©ARA Worblental
Spostrzeżenia

Piana w procesie odwadniania

Woda nadosadowa z procesu odwadniania osadu jest silnie zanieczyszczona azotem amonowym i jej ilość podawana do systemu oczyszczania ścieków musi być kontrolowana. W tym celu jest ona buforowana w basenie retencyjnym. Ponieważ powstająca piana zalegająca na powierzchni medium bardzo utrudnia proces, niezbędny jest monitoring.

Nasza wiedza ekspercka

Nasza sonda radarowa Micropilot FMR60 w sposób ciągły mierzy poziom wody nadosadowej a dzięki wbudowanej Heartbeat Technology jest w stanie wykrywać powstawanie piany. Oprócz tego możliwe jest zapewnienie optymalnej ilości dozowanego odpieniacza i efektywne sterowanie pompą.

Komory fermentacyjne w oczyszczalni ścieków ©Kläranlage Düsseldorf
Spostrzeżenia

Efektywność procesów fermentacji

Pożyteczne bakterie muszą być chronione przed krytycznymi warunkami procesu fermentacji osadu.

Nasza wiedza ekspercka

Nasza aparatura procesowa pozwala na stworzenie warunków środowiska umożliwiających rozwój bakterii: stałej ciemności, braku tlenu, stałej temperatury i prawie neutralnego pH.

Pomiar strumienia przepływu biogazu i stężenia metanu ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Precyzyjne pomiary przepływu i metanu w mokrym biogazie

Natężenie przepływu biogazu i stężenie metanu to kluczowe parametry wskazujące na zakłócenia procesu fermentacji beztlenowej osadu. Jednak warunki środowiska, takie jak duża dynamika przepływu, nasycenie biogazu wodą, zmienne stężenie metanu i bardzo niskie ciśnienie sprawiają, że pomiar tych parametrów przy użyciu większości urządzeń jest utrudniony.

Nasza wiedza ekspercka

Nasz jedyny w swoim rodzaju przepływomierz ultradźwiękowy Proline Prosonic Flow B 200 do pomiarów inline zapewnia dokładny, wiarygodny pomiar strumienia przepływu mokrego biogazu i zawartości metanu w zmiennych warunkach procesu.

Korzyści

Obecnie jednym z głównych wyzwań stojących przed branżą wodno-ściekową jest znalezienie równowagi pomiędzy obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa a opłacalnością procesu. Nasi konsultanci przemysłowi dostępni na całym świecie znają lokalne wymagania i mogą przekazać konkretne zalecenia, jak usprawnić dany proces. W oparciu o swe doświadczenia, dzięki bogatemu asortymentowi aparatury i we współpracy z naszymi klientami osiągnęli oni doskonałe rezultaty.

Najważniejsze fakty

20%

oszczędność kosztów

dzięki mniejszemu zużyciu polimerów

Najważniejsze fakty

25%

dłuższa trwałość filtrów

dzięki poprawie efektów odwadniania

Najważniejsze fakty

3 mln

przepływomierzy elektromagnetycznych Proline Promag zostało sprzedanych od ich wprowadzenia na rynek w roku 1977 z przeznaczeniem dla różnych zastosowań.

Najważniejsze informacje

W czym możemy pomóc?

Portfolio Endress+Hauser umożliwia operatorom zakładów zwiększenie opłacalności dzięki dokładnemu śledzeniu stopnia odwodnienia w stosunku do wartości zadanej i zużycia polimerów niezbędnych do kondycjonowania osadu.

  • Optymalizacja zużycia polimerów i lepsze wyniki odwodnienia
  • Lepszy monitoring procesu i stanu komór fermentacyjnych
Solutions

Discover our related solutions

Systemy monitoringu dla komunalnych oczyszczalni ścieków

Inteligentny system monitoringu dla oczyszczalni ścieków produkcji Endress+Hauser. Dzięki naszym łatwym w obsłudze, ekonomicznym systemom monitoringu "pod klucz" skuteczniej spełnisz wszystkie limity przewidziane prawem.

Read more

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować