Spalanie polega na przekształcaniu odpadów nienadających się do recyklingu w niezawodne źródło energii
Termiczne przekształcanie odpadów jest jednym z filarów nowoczesnej gospodarki odpadami, ponieważ umożliwia zmniejszenie ich ilości, jest niezawodnym źródłem energii odnawialnej i bezpiecznie usuwa zanieczyszczenia.
W skrócie
- Spalanie odpadów komunalnych, połączone z wysokoefektywnym odzyskiem energii to rozwiązanie służące do przekształcania odpadów w energię (WtE), które umożliwia zmniejszenie ilości odpadów, wytwarzanie energii i ograniczenie emisji metanu ze składowisk.
- W spalarniach odpadów proces kontrolowanego spalania w wysokiej temperaturze, efektywny odzysk energii i systemy ciągłego monitorowania emisji (CEMS) zapewniają zgodność z przepisami ochrony środowiska i stabilną pracę.
- Ze względu na wysoką zmienność składu spalin, a także wymogi bezpieczeństwa, efektywności i zgodności procesów spalania z przepisami, niezbędny jest ciągłe monitorowanie i elastyczna technologia pomiarowa.
Spalanie odpadów wspiera zrównoważoną energię i odzysk surowców
Spalanie odpadów komunalnych w połączeniu z wysokoefektywnym odzyskiem energii to rozwiązanie służące do przekształcania odpadów w energię (WtE), które umożliwia zmniejszenie ilości odpadów, wytwarzanie energii i ograniczenie emisji metanu ze składowisk. Odgrywa ono ważną rolę w nowoczesnej gospodarce odpadami, ponieważ radykalnie zmniejsza ich ilość, jest niezawodnym źródłem energii odnawialnej i bezpiecznie niszczy substancje niebezpieczne, których nie można przetworzyć w żaden inny, bardziej korzystny sposób. Spalanie odpadów zapobiega emisji metanu ze składowisk, jest to więc metoda bardziej przyjazna dla klimatu, która umożliwia jednocześnie odzysk cennych metali i minerałów z popiołu. Poprzez przetwarzanie nienadających się do recyklingu i zanieczyszczonych strumieni odpadów, spalanie wspiera i stabilizuje gospodarkę o obiegu zamkniętym, a nie z nią konkuruje. Spalarnie odpadów komunalnych i zakłady przetwarzania odpadów organicznych mogą stanowić dla społeczeństwa stabilne źródło zaspokajania podstawowych potrzeb w zakresie dostaw ciepła i energii elektrycznej. Wiele zakładów przetwarzania odpadów niebezpiecznych i osadów ściekowych również wykorzystuje energię z odzysku, która w dużym stopniu pozwala im na samowystarczalne funkcjonowanie. Wszystkie te możliwości sprawiają, że obróbka termiczna jest istotnym elementem odpornego i zrównoważonego systemu gospodarki odpadami i energią
Czym jest spalanie odpadów?
Spalanie odpadów to proces przekształcania termicznego, podczas którego odpady, np. organiczne, stałe i niebezpieczne są spalane w wysokich temperaturach – zwykle od 850°C do 1100°C. W procesie tym odpady są przekształcane w popiół, gazy spalinowe, cząstki stałe i ciepło. Spalarnie odpadów są projektowane z myślą o kontrolowanym spalaniu, co zapewnia minimalny poziom emisji i maksymalny odzysk energii.
Proces spalania odpadów
Podczas sortowania odpady nienadające się do recyklingu trafiają do instalacji spalania, przy czym nie unieszkodliwianie jest tu najważniejsze, a reakcje termochemiczne, które decydują o ilości wydzielanego ciepła, jakości spalania i powstawaniu spalin. Spaliny te są ważnym wskaźnikiem stabilności procesu i wpływu na środowisko, dlatego niezbędny jest ich ciągłe monitorowanie.
Ponieważ w trakcie wytwarzania energii z odpadów powstające spaliny są mieszaninami o bardzo zróżnicowanych właściwościach, innowacyjne rozwiązania CEMS z elastycznymi funkcjami pomiarowymi są niezbędne do dokładnego śledzenia poziomu zanieczyszczeń, nawet w trudnych i szybko zmieniających się warunkach, typowych dla spalarni odpadów.
- Przygotowanie odpadów: sortowanie i podawanie do pieca.
- Komora spalania: spalanie w wysokiej temperaturze na rusztach posuwisto-zwrotnych lub w złożach fluidalnych w celu równomiernej dystrybucji ciepła.
- Odzysk energii: ciepło ze spalania służy do wytwarzania pary, która napędza turbiny wytwarzające energię elektryczną lub służy do produkcji ciepła sieciowego.
- Kontrola wielkości emisji: nowoczesne systemy filtracji, takie jak elektrofiltry, skrubery i katalizatory, usuwają zanieczyszczenia przed uwolnieniem spalin do atmosfery.
- Zagospodarowanie pozostałości: popiół jest przetwarzany i często ponownie wykorzystywany do budowy dróg, albo bezpiecznie składowany na składowiskach.
Od płomienia do czystego powietrza: jak kontrola spalania, oczyszczanie spalin i monitorowanie emisji wzajemnie się uzupełniają w procesie spalania odpadów
Efektywne spalanie odpadów opiera się na trzech ściśle powiązanych filarach: stabilnym spalaniu, niezawodnym oczyszczaniu spalin i precyzyjnym monitorowaniu emisji. Poniższe części poświęcono szczegółowemu omówieniu praktycznych aspektów tych trzech wzajemnie uzupełniających się funkcji, aby zapewnić stabilny, efektywny i zgodny z przepisami proces termicznego przekształcania odpadów.
Kontrola spalania zapewnia stabilność termicznego przekształcania odpadów
Efektywność spalania odpadów zależy od stabilnego, dobrze kontrolowanego procesu spalania, pomimo różnej wartości opałowej odpadów i różnej zawartości wilgoci w odpadach. Kluczowe czynności kontrolne obejmują regulację przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego, pracę rusztu lub złoża, temperaturę pieca i zawartość tlenu. Ciągłe pomiary O₂ i CO dostarczają w czasie rzeczywistym informacje o kompletności spalania, co umożliwia operatorom regulację dopływu powietrza i paliwa, celem utrzymania wysokiej jakości spalania. Stabilne spalanie minimalizuje skoki stężenia CO, zapobiega przegrzewaniu się instalacji, zmniejsza ilość powstającego żużla i zapewnia przewidywalny profil spalin dla późniejszych procesów ich oczyszczania. Dlaczego jest to ważne: dobra kontrola spalania stanowi podstawę zachowania zgodności z przepisami ochrony środowiska, odzysku energii i bezpieczeństwa zakładu.
Oczyszczanie spalin
Po etapie spalania spaliny przechodzą przez szereg procesów oczyszczania mających na celu usunięcie cząstek stałych, gazów kwaśnych i zanieczyszczeń śladowych. Elektrofiltry lub filtry workowe wychwytują popiół i pył. Skrubery mokre, suche lub półsuche neutralizują HCl, HF i SO₂, natomiast systemy SNCR lub SCR obniżają wielkość emisji NOₓ. Węgiel aktywny lub podobne sorbenty wiążą metale ciężkie, rtęć i mikrozanieczyszczenia organiczne, takie jak dioksyny i furany. Dokładne pomiary podczas czyszczenia zapewniają odpowiednie dozowanie reagentów oraz stabilną pracę filtrów i skruberów. Dlaczego jest to ważne: wieloetapowe oczyszczanie spalin zapewnia zgodność z rygorystycznymi przepisami dotyczącymi wielkości emisji i chroni niezawodność urządzeń znajdujących się w dalszej części instalacji.
Monitorowanie emisji
Systemy ciągłego monitorowania emisji (CEMS) kontrolują poziom głównych zanieczyszczeń w celu weryfikacji zgodności z przepisami takimi jak norma EN 14181 i dyrektywa UE w sprawie emisji przemysłowych. Nowoczesne systemy CEMS muszą uwzględniać bardzo dynamiczne zmiany właściwości spalin, typowe dla instalacji przetwarzających odpady na energię i wykorzystywać do tego różne technologie pomiarowe. Oprócz zachowania zgodności z przepisami, monitorowania emisji umożliwia wczesne ostrzeganie o wszelkich zakłóceniach procesu spalania i nieefektywnym oczyszczaniu spalin. Na podstawie danych dotyczących trendów, operatorzy mogą proaktywnie regulować przepływ powietrza, dozowanie reagentów i pracę kotła. Dlaczego jest to ważne: systemy CEMS łączą kontrolę procesów z nadzorem środowiskowym, zapewniając bezpieczną, efektywną i zgodną z przepisami pracę.
Korzyści związane z efektywnym spalaniem odpadów
- Zmniejszenie ilości: ilość odpadów zmniejszona nawet o 90%, co do minimum redukuje konieczność korzystania ze składowisk
- Wytwarzanie energii: przetwarzanie odpadów w ciepło i energię elektryczną [FS1] wspiera lokalne sieci energetyczne i zmniejsza zależność od paliw kopalnych
- Unieszkodliwianie sanitarno-higieniczne: niszczy patogeny i niebezpieczne składniki, idealne rozwiązanie w przypadku odpadów medycznych i przemysłowych
- Efektywność wykorzystania gruntów: spalanie wymaga mniej miejsca niż składowanie, co jest kluczowe w regionach o dużej gęstości zaludnienia
Gotowi na optymalizację spalania odpadów?
Wyzwania i wpływ na środowisko
- Ryzyko zanieczyszczenia powietrza: emisje mogą zawierać dioksyny, furany i metale ciężkie. Nowoczesne zakłady radzą sobie z tym wyzwaniem, stosując wielostopniowe systemy oczyszczania i systemy z węglem aktywnym
- Utylizacja popiołu: pozostały popiół jest często toksyczny i wciąż wymaga bezpiecznego składowania na składowiskach
- Wysokie nakłady: budowa i utrzymanie spalarni odpadów jest kosztowne w porównaniu ze składowiskami odpadów
Spalanie a składowanie odpadów z perspektywy zrównoważonego rozwoju
W porównaniu ze składowaniem na składowiskach, spalanie zmniejsza emisję gazów cieplarnianych, zapobiegając powstawaniu metanu i wytwarzając energię odnawialną, co plasuje je wyżej w hierarchii postępowania z odpadami. Niemniej jednak, obie metody mają wpływ na środowisko, a najbardziej zrównoważona ścieżka łączy spalanie z wysokiej jakości recyklingiem i kompostowaniem, wspierając gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Wniosek: kluczowy czynnik napędzający odzysk energii i realizację celów klimatycznych
Spalanie nie stanowi panaceum, ale w połączeniu z recyklingiem i odzyskiem zasobów staje się potężnym narzędziem zrównoważonej gospodarki odpadami. Zakłady WtE przetwarzają odpady na energię, zmniejszają konieczność korzystania ze składowisk i wspierają cele klimatyczne dzięki rygorystycznym kontrolom stanu środowiska.