Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Inteligentny monitoring sieci wodociągowych

Efektywne zarządzanie procesem dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser

Sieć wodociągowa

Wydobycie wody zwykle odbywa się w miejscach odległych, gdzie nie ma możliwości zasilenia urządzeń pomiarowych lub infrastruktury do transmisji danych. Dodatkowo na spółkach wodnych i wodociągach spoczywa ogromna odpowiedzialność. Muszą one zapewnić dostępność wysokiej jakości wody gospodarstwom domowym oraz na potrzeby przemysłu. Wymaga to czasochłonnej konserwacji infrastruktury pomiarowej, której elementy często są od siebie oddalone i trudno dostępne. Rozwiązaniem pomocnym w tej sytuacji jest Netilion Water Network Insights.

Korzyści

  • Maksymalizacja przejrzystości poprzez ciągłe monitorowanie parametrów ilościowych i jakościowych przez 24 godziny na dobę
  • Zdalny dostęp do danych niezależnie od czasu i miejsca, z poziomu urządzenia mobilnego
  • Niskie koszty operacyjne dzięki szybkiej reakcji w przypadku awarii
  • Redukcja rutynowych wizyt kontrolnych poprzez kompleksową wizualizację istotnych zmiennych procesowych, np. ilości wody, wartości granicznych, poziomów, temperatury, ciśnienia lub parametrów fizyko-chemicznych

Netilion to oparty na chmurze certyfikowany i niezależny od dostawcy ekosystem IIoT Endress+Hauser, który pomaga użytkownikom w ciągłym monitorowaniu i doskonaleniu procesów i procedur przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. 

Proline Promag W 800 - przepływomierz ze zintegrowanym modułem GSM/LTE

Przepływomierz Promag W 800 sprawdza się idealnie w miejscach pozbawionych dostępu do sieci energetycznej w branży wodnej, nawet do bezpośredniego zakopania w ziemi lub ciągłej pracy pod wodą. Promag W 800 zapewnia nie tylko niezawodny monitoring sieci wodociągowych, ale pomaga również w ich optymalizacji i konserwacji.

Zalety

  • Niezależny - przepływomierz zasilany bateryjnie do niezawodnego pomiaru wody pitnej i procesowej
  • Bezpośrednia komunikacja z Netilion dzięki zintegrowanemu modułowi komunikacji mobilnej
  • Wytrzymały – w pełni spawany czujnik w obudowie IP68 (typ 6P)
  • Inteligentny – częstotliwość pomiarów dostosowana do dynamiki przepływu
  • Stworzony, by działać - żywotność baterii aż do 15 lat
  • Zgodny z prawem – z uznanymi na całym świecie atestami do wody pitnej
  • Bezpieczny – szyfrowanie typu end-to-end w globalnych sieciach komórkowych