Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Szerokie portfolio innowacyjnych technologii pomiarowych, stworzonych, aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom
Partnerstwo dla Twojego sukcesu
Dostępność zakładów, bezpieczeństwo i wydajność od dawna odgrywają kluczową rolę w przemyśle naftowym i gazowym. Wyzwanie, jakim jest redukcja emisji węgla i osiągnięcie celów dekarbonizacji, dodało branży nowy wymiar. Transformacja energetyczna i cyfrowa przekształcają cały sektor. Dzięki szerokiej gamie naszych przyrządów, usług i rozwiązań, połączonej z głęboką wiedzą branżową, umożliwiamy usprawnienia procesów, które zapewniają niezawodność działania i wspierają realizację celów neutralności węglowej.
Zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami
Wspieranie zrównoważonego rozwoju i zapewnienie zgodności z przepisami
Nasze szerokie portfolio jest dostosowane do globalnej transformacji energetycznej i cyfrowej. Wszystkie dane są weryfikowane, zgodne z wymogami transferu własności i bezpieczne. Jesteśmy wyjątkowi w zapewnianiu dokładnych i niezawodnych pomiarów ilości, jakości i składu. Angażujemy się w działania na rzecz dekarbonizacji, realizacji celów klimatycznych oraz inicjatyw zrównoważonego rozwoju.
Zapewnienie bezpieczeństwa zakładu i efektywności operacyjnej
Nasza oferta upraszcza zarządzanie cyklem życia urządzeń i minimalizuje ryzyko dzięki zgodności z normami bezpieczeństwa. Oferujemy szeroką gamę technologii dostosowanych do Twoich potrzeb, zapewniając zgodność z międzynarodowymi standardami i przepisami. Dzięki doradczemu podejściu dzielimy się wiedzą, priorytetowo traktujemy cyberbezpieczeństwo oraz wdrażamy najnowsze technologie i standardy.
Nasze urządzenia dostarczają dane diagnostyczne oraz informacje w czasie rzeczywistym, wspierając utrzymanie predykcyjne i analizę procesów. Oferujemy otwarte protokoły oraz umożliwiamy cyfrową, bezproblemową łączność od czujnika po zarząd. Testowane w ekstremalnych warunkach, nasze urządzenia sprawdziły się w praktyce na całym świecie. Nasze wyjątkowe możliwości kalibracji są odniesione do międzynarodowych standardów.
Optymalizuj swoje procesy z zaufanym partnerem oferującym kompleksowe portfolio rozwiązań
Jeden partner. Jedno portfolio. Nasza aparatura pomaga zwiększać efektywność, utrzymywać bezpieczeństwo i wspierać zrównoważony rozwój — na każdym etapie Twojego procesu.
Poznaj rozwiązania Endress+Hauser do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych związanych z ciekłymi produktami naftowymi oraz cysternami samochodowymi i kolejowymi.
Systemy monitoringu wody na wylocie z oczyszczalni dla każdej branży przemysłu
Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas niezawodnych, gotowych do użytku systemach monitoringu ścieków z funkcją inteligentnej konserwacji, która pomoże Ci w spełnianiu ograniczeń wynikających z przepisów prawa i umów.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.
Czy wiesz, jak jest najlepszy sposób aby chronić obieg wody/pary przed zanieczyszczeniem? Sprawdź nasze rozwiązania SWAS dla elektrowni i kotłów, obejmujące pełną technologię do monitorowania jakości wody.
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser do monitorowania stanów magazynowych pomagają zarządzać zapasami surowców lub masowych produktów końcowych w wielu lokalizacjach
Dowiedz się, w jaki sposób analizatory H2S i CO2 produkcji Endress+Hauser zwiększają wydajność, obniżają koszty i zapewniają stabilność długoterminową w procesach oczyszczania gazu ziemnego w przemyśle naftowo-gazowym.
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Monitoring wody popłucznej w okrętowych skruberach spalinowych
Potrzebujesz monitorować jakość wody popłucznej z morskiego systemu oczyszczania spalin (EGCS)? A może Twoi klienci? Odkryj nasz wytrzymały i zgodny z przepisami system do monitorowania wody ze skrubera.
Dowiedz się, jak analizatory TDLAS H2S Endress+Hauser pomagają zwiększyć bezpieczeństwo Twojej sieci gazociągów, poprzez zapobieganie korozji oraz minimalizowanie ryzyka wybuchu.
Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność i obniżyć koszty w instalacjach skroplonego gazu ziemnego (LNG) i separacji ciekłych frakcji (NGL), dzięki rozwiązaniu pomiarowemu TDLAS firmy Endress+Hauser do detekcji wilgoci (H₂O) w osuszaczach z sitami molekularnymi.
Pomiary składu LNG w linii odprowadzającej ze zbiornika
Dowiedz się, w jaki sposób pomiar składu LNG za pomocą analizatorów ramanowskich Endress+Hauser może zoptymalizować proces skraplania i poprawić bezpieczeństwo magazynowania.
Zwiększ dyspozycyjność aparatury pomiarowej dzięki zgromadzeniu wszystkich informacji w jednym miejscu — to klucz do unikania nieplanowanych przestojów..
Odkryj nasze rozwiązanie do wydajnego i bezpiecznego opomiarowania w czasie rzeczywistym procesów bunkrowania LNG, realizowanych z bunkierek, barek oraz innych jednostek pływających.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .