Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Technologie CCUS w branży naftowo-gazowej

Wyzwania związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla: Niezawodna aparatura pomaga zapewnić jakość i zgodność z przepisami dotyczącymi bezpiecznego wychwytywania dwutlenku węgla

Symbolem koncepcji wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCUS) jest pięć klocków drewnianych.

Niektóre z głównych czynników sprzyjających transformacji energetycznej to dekarbonizacja gospodarki, łańcucha wartości, oraz działania mające na w celu łagodzenie skutków zmian klimatu. Ważnym czynnikiem sprzyjającym zmniejszeniu emisji CO2 jest zastosowanie technologii wychwytywania i składowania (CCUS) dwutlenku węgla. Standardy branżowe są wciąż w trakcie opracowywania, gdyż zależy to po części od zgodności z przepisami i rządowych dotacji. Wiele technologii dekarbonizacji nakłada specyficzne wymagania na aparaturę do pomiaru parametrów procesu.

Najważniejsze fakty

321 Mt CO2

operational and planned annual capture capacity by 2030 (IEA)

Dwóch inżynierów na tle rafinerii ropy naftowej ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Optymalizacja wychwytywania dwutlenku węgla wykorzystująca absorpcję aminową

Technologia wychwytywania, składowania i wykorzystania dwutlenku węgla (CCUS) cieszy się coraz większym zainteresowaniem jako preferowane rozwiązanie ograniczające emisję dwutlenku węgla z instalacji przemysłowych. Chemiczna absorpcja w roztworach amin jest uważana za jedną z najbardziej dojrzałych technologii wychwytywania dwutlenku węgla. W tym przypadku optymalizacja kosztów wychwytywania CO2, oraz gospodarka rozpuszczalnikami ma kluczowe znaczenie zarówno dla operatora instalacji, jak i twórcy technologii.

Nasza wiedza ekspercka

ramanowska umożliwia dokładny monitoring in-line tego procesu. Zastosowanie tej technologii pozwala operatorom na wiarygodne przewidywanie całkowitego stężenia CO2 i amin w zmiennych warunkach procesu i ograniczenie do minimum strat rozpuszczalnika poprzez dokładne monitorowanie zmian jakościowych.

Do pomiaru zanieczyszczeń śladowych takich, jak H2S i CO2 w oczyszczonym gazie resztkowym wychodzącym z procesu aminowego można wykorzystać technologię TDLAS.

Za pomocą analizatora procesowego Raman Rxn4 produkcji Endress+Hauser można:

  • Zastąpić analizy off-line, np. metodą NMR lub miareczkowania monitoringiem in-line w czasie rzeczywistym bez ingerencji człowieka
  • Mierzyć sprawność absorbera, regeneratora i reboilera
  • Ograniczyć do minimum przestoje instalacji wychwytywania dwutlenku węgla
  • Podejmować optymalne decyzje dotyczące pracy instalacji
  • Obniżyć koszty operacji poprzez zredukowanie strat roztworów aminowych
Technik w trakcie wzorcowania przepływomierza na obiekcie @Endress+Hauser@Kaneka
Spostrzeżenia

Rozwiązanie do pomiaru przepływu CO2 w gęstej fazie gazowej (nadkrytycznej)

Dokładny pomiar strumienia przepływu CO2 w fazie nadkrytycznej (gęstej fazie gazowej) to główne zastosowanie w transporcie rurociągami na duże odległości. W fazie tej CO2 ma lepkość zbliżoną do lepkości gazu, ale gęstość zbliżoną do gęstości cieczy, co powoduje, że pomiar przepływu jest zadaniem trudnym. Ze względu na nietypową zmienność własności termofizycznych CO2 w gęstej fazie gazowej, utrzymanie temperatury i ciśnienia w rurociągu wymaga szczególnej ostrożności.

Nasza wiedza ekspercka

Od fazy projektu po montaż na obiekcie - dysponujemy specjalistyczną wiedzą niezbędną do wykonywania skomplikowanych pomiarów przepływu CO2 z zachowaniem wymaganych przepisami parametrów ilościowych i jakościowych. Nasze centra projektowe na całym świecie oraz portfolio specjalistycznej aparatury do pomiaru przepływu, ciśnienia, temperatury oraz analizatory gazu pozwalają na kompleksowe zarządzanie projektami i ich realizację.

  • masowe Coriolisa to niezawodna i sprawdzona technologia pomiaru CO2 w fazie gęstej (nadkrytycznej), zapewniająca najwyższą dokładność i powtarzalność
  • Kompletne skidy do ciągłych pomiarów mediów pod wysokim ciśnieniem, nawet rzędu 250 bar. Obejmują one kompletne rurociągi, armaturę, zawory oraz pozostałe urządzenia do pomiaru procesu w klasie ciśnieniowej ASME 2500
  • Konstrukcja zgodna z zalecanymi standardami i dopuszczeniami dla transferu rozliczeniowego, odpowiedni dobór części pozostających w kontakcie z medium
  • laserowy (TDLAS) do pomiaru zanieczyszczeń celem zapewnienia jakości CO2
Analizator gazu J22 TDLAS prod. Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Pomiar wilgotności CO2 dla zapewnienia zgodności za standardami jakościowymi

CO2 może być magazynowany pod ziemią (sekwestracja) lub wykorzystywany do wspomagania wydobycia ropy naftowej (EOR), bądź innych celów technicznych (np. paliw syntetycznych). Przed wtłoczeniem do rurociągu CO2 musi być odwodniony, aby zapobiec korozji i uniemożliwić powstawanie lodu/hydratów. Po odwodnieniu gazowy CO2 podlega sprężaniu i skropleniu na czas transportu. Dokładny pomiar wilgotności optymalizuje efektywność osuszacza i zapewnia zgodność CO2 ze specyfikacjami uzgodnionymi między dostawcą a firmą przewozową.

Nasza wiedza ekspercka

Duża liczba zainstalowanych analizatorów wilgoci w strumieniu CO2 o wysokim stężeniu świadczy o dużym doświadczeniu Endress+Hauser w zakresie technologii analizatorów zapewniających odpowiednią jakość dwutlenku węgla. Nasze laserowe analizatory gazu J22 TDLAS to standardowe, wiarygodne przyrządy do dokładnych pomiarów zawartości wilgoci w CO2, zapewniające wysoką efektywność odwodnienia, charakteryzujące się długim czasem nieprzerwanej pracy i dyspozycyjnością. Spektroskopia za pomocą przestrajalnych laserów diodowych (TDLAS)) to:

  • Odczyt wartości mierzonej co sekundę, bez konieczności wzorcowania na obiekcie i bardzo małe wymagania konserwacyjne 
  • Bardzo niezawodna konstrukcja wykorzystująca sensor półprzewodnikowy, co zapewnia wysoką dyspozycyjność instalacji   
  • Łatwy montaż i uruchomienie, funkcja monitorowania stanu funkcjonalnego, która pozwala na bezobsługową pracę przez wiele lat  
  • Łatwość serwisowania na obiekcie elementów elektronicznych, optycznych i systemu przygotowania próbki, zapewniająca ograniczenie do minimum czasu przestojów 
Technologia usuwania dwutlenku węgla z bezpośredniego otoczenia ©Adobe Stock/stocksy
Spostrzeżenia

Aparatura w instalacjach bezpośredniego wychwytywania powietrza (DAC)

W przeciwieństwie do wychwytywania CO2 w miejscu emisji w przemyśle ciężkim, technologia bezpośredniego wychwytywania powietrza (DAC) polega na ekstrakcji CO2 z atmosfery i w ten sposób pomaga osiągnąć cel, jakim jest osiągnięcie zeroemisyjności netto. Ponieważ stężenie dwutlenku węgla w atmosferze jest znacznie mniejsze niż stężenie CO2 w konwencjonalnych gazach spalinowych, proces ten jest energochłonny i wymaga długoterminowych inwestycji. Poza tym, proces separacji CO2 wiąże się z wyzwaniami.

Nasza wiedza ekspercka

CO2 o wysokim stężeniu jest wychwytywany, dalej przetwarzany, a następnie składowany w formacjach geologicznych, wykorzystywany w produkcji paliw syntetycznych lub jako surowiec. W związku z tym jego jakość musi być ściśle monitorowana. Korzyści wynikające z zastosowania urządzeń produkcji Endress+Hauser obejmują większe bezpieczeństwo procesu, kontrolę i walidację jakości w kluczowych punktach pomiarowych.

Korzyści

Technologie CCUS odgrywają kluczową rolę w ograniczeniu do minimum oddziaływania branży naftowo-gazowej na środowisko i są kolejnym krokiem w kierunku zerowej emisji netto dwutlenku węgla. Endress+Hauser pomaga skrócić czas przestoju i zapewnić bezpieczną eksploatację instalacji wychwytywania dwutlenku węgla. Spektroskopia ramanowską jest wykorzystywana do monitorowania w czasie rzeczywistym, co zapewnia oszczędność czasu i zasobów niezbędnych do wykonywania analiz offline. Analizatory gazu TDLAS służą do wiarygodnych pomiarów stężenia zanieczyszczeń, co pozwala na redukcję kosztów np. urządzeń oczyszczających takich, jak osuszacze.

Najważniejsze fakty

Dane w czasie rzeczywistym

Za pomocą analizatorów ramanowskich można w sposób wiarygodny przewidywać całkowite stężenie CO2 i amin w zmiennych warunkach procesu

Najważniejsze fakty

Ograniczenie kosztów

Obniżenie całkowitego kosztu posiadania i zagrożeń dla bezpieczeństwa

Najważniejsze fakty

< 30 ppb

Krótsze przestoje osuszacza dzięki wykrywaniu obecności wilgoci w gazie w ilościach rzędu kilku części na milion

Najważniejsze informacje

W czym możemy pomóc?

CO2 musi być wychwytywany, transportowany i składowany w podziemnych zbiornikach lub wykorzystywany do wspomagania wydobycia ropy naftowej (EOR), bądź innych celów technicznych. Procesy w łańcuchu wartości CCUS wymagają najwyższej dokładności, wiarygodności pomiaru, oraz monitorowania w czasie rzeczywistym. Wyzwania związane z pomiarami obejmują pracę w trudnych warunkach, przy wciąż zmieniających się standardach i normach prawnych. Współpraca z doświadczonym partnerem pomoże Ci osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju w tym dynamicznym otoczeniu.

  • Bogate portfolio i specjalistyczne wsparcie: aparatura pomiarowa o wysokiej dokładności od jednego dostawcy i ciągłe wsparcie przez cały cykl realizacji projektu
  • Większe bezpieczeństwo, kontrola procesu i walidacja jakości w kluczowych punktach pomiarowych
  • Zapewnienie dokładnego i wiarygodnego pomiaru jakości, ilości i składu
  • Łatwy montaż i uruchomienie wraz z monitorowaniem stanu funkcjonalnego, co umożliwia bezobsługową pracę i obniżenie kosztów i czasów przestoju
  • Przeniesienie konserwacji predykcyjnej na wyższy poziom: Heartbeat Technology opracowana przez Endress+Hauser obejmuje pełną diagnostykę, monitoring i weryfikację aparatury, ekosystem Netilion IIoT wykorzystuje cały potencjał aparatury obiektowej i zapewnia najwyższą efektywność

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować