Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Redukcja kosztów w branży farmaceutycznej

Innowacyjna technologia pomiarowa i zaawansowane strategie konserwacji pomagają obniżyć koszty, przy jednoczesnym zagwarantowaniu jakości

Biotechnolog w laboratorium

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Branża biofarmaceutyczna ciągłe staje w obliczu nowych wyzwań. Duża część populacji musi być zaopatrywana w leki w przystępnej cenie. Choć duże koszty badań wymuszają większą wydajność i niezawodność, firmy farmaceutyczne muszą zapewniać niezmiennie wysoką jakość swych produktów przy niższych kosztach. Utrzymanie rentowności, globalna produkcja oraz świadomość kosztowa mają kluczowe znaczenie. W tym kontekście w branży farmaceutycznej coraz bardziej poszukiwane są innowacyjne rozwiązania. Nasza firma oferuje rozwiązanie tych problemów.

Najważniejsze fakty

8%

wzrostu wydajności

dzięki skróceniu czasu przestojów poprzez wprowadzenie spójnych koncepcji wzorcowania urządzeń pomiarowych

Samokalibrujący się czujnik temperatury TrustSens TM371 ©Endress+Hauser
Informacje

Wprowadź innowacyjne rozwiązania w zakresie pomiaru temperatury

Dla firm z branży farmaceutycznej temperatura jest jednym z krytycznych punktów pomiarowych w bioprocesie, który ma silny wpływ zarówno na kinetykę komórek, jak i na zawartość rozpuszczonych gazów. Temperatura wpływa na kinetykę reakcji, wzrost komórkowy, żywotność komórek oraz formowanie produktu. Aby spełniać wymagania procesu i zapewnić odpowiednią dokładność, konieczna jest regulacja temperatury w wąskim zakresie oraz częste wzorcowanie aparatury, co może wiązać się z wysokimi kosztami.

Nasze specjalistyczne doświadczenie

Aby zapewnić optymalną wydajność i jakość, należy regularnie wzorcować czujniki temperatury. W krytycznych aplikacjach powszechnie stosuje się odstępy sześciomiesięczne. Korzystanie z innowacyjnej technologii pomiarowej może znacznie zredukować nakład pracy i koszty wzorcowania. Dlatego właśnie w naszej firmie opracowano pierwszy na świecie samokalibrujący się czujnik temperatury TrustSens TM371. To innowacyjne urządzenie wykonuje automatyczną samokalibrację w trakcie pomiaru, przy zachowaniu pełnej spójności pomiarowej, skutecznie eliminując ryzyko niezgodności czy niewykrytych usterek.

Pracownik firmy farmaceutycznej analizujący zainstalowane urządzenia ©Endress+Hauser
Informacje

Ujednolicenie zainstalowanych urządzeń

Jednolita koncepcja obsługi i szybka wymiana urządzeń: brzmi prosto ale wcale tak nie jest. Osiągnięcie i utrzymanie przez cały czas pełnej przejrzystości jeśli chodzi o bazę licznych urządzeń zainstalowanych na przestrzeni lat w Twojej firmie farmaceutycznej to ciągłe wyzwanie, które znacząco zwiększa nakłady na ich konserwację. Analiza zainstalowanych urządzeń produkcyjnych to pierwszy etap optymalizacji konserwacji i zwiększenia dyspozycyjności zakładu.

Nasze specjalistyczne doświadczenie

Analiza zainstalowanych urządzeń to pierwszy etap optymalizacji konserwacji i zwiększenia dyspozycyjności zakładu. W trakcie tego procesu nasi eksperci mogą zidentyfikować przestarzałą aparaturę, którą można potem łatwo wymienić. Standaryzacja urządzeń nie tylko poprawi logistykę części zamiennych, ale także usprawni i zwiększy efektywność szkoleń.

Biotechnolog w laboratorium ©Endress+Hauser
Informacje

Zweryfikuj działanie aparatury

Konserwacja i wzorcowanie są często uważane za uciążliwe ze względu na czas i koszty, jakie się z nimi wiążą. Jednak zarówno konserwacja, jak i wzorcowanie odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu niezawodności procesu i jakości produktu w wytwarzaniu farmaceutyków.

Nasze specjalistyczne doświadczenie

Aparatura pomiarowa z Heartbeat Technology charakteryzuje się znacznie dłuższymi odstępami między testami kontrolnymi, generuje standardowe komunikaty diagnostyczne, co pozwala na zaoszczędzenie kosztów konserwacji. Technologia ta polega na wykonaniu prostych i łatwych testów diagnostycznych punktów pomiarowych podczas pracy. Pozwala to na wykrycie błędów na wczesnym etapie i zwiększenie wydajności produkcji. Weryfikacja przyrządów pozwala sprawdzić, czy wszystkie krytyczne komponenty działają w granicach określonych w specyfikacji.

System oczyszczania wody w przemyśle farmaceutycznym ©Endress+Hauser
Informacje

Zoptymalizuj proces produkcji i dystrybucji wody

Aby zapobiec rozwojowi mikroorganizmów, woda musi pozostawać w ciągłym ruchu z prędkością przepływu powyżej 2 m/sec. Niezawodny pomiar przepływu ma zatem zasadnicze znaczenie, a kluczowe punkty pomiarowe należy regularnie wzorcować. Głównym parametrem jakościowym wody oczyszczonej (PW) oraz wody do iniekcji (WFI) jest przewodność. Przekroczenie wartości granicznych określonych w Farmakopei jest niedopuszczalne.

Nasze specjalistyczne doświadczenie

Dzięki Heartbeat Technology nasza aparatura wykonuje ciągłą kontrolę swej własnej pracy, co pomaga w optymalizacji procedur wzorcowania, zwłaszcza w procesach ciągłych. To bezpośrednio przekłada się na wyższą dyspozycyjność i wydajność instalacji. Podstawowym parametrem jakości wody oczyszczonej i wody do iniekcji jest niska wartość przewodności bez kompensacji wpływu temperatury. Wzorcowanie urządzeń w pętli dystrybucji to skuteczny sposób na zapewnienie zgodności z przepisami. Dla zapewnienia optymalizacji procesu produkcji wody oferujemy:

  • Wysoką dokładność pomiaru przepływu
  • Wiarygodny pomiar przewodności
  • Łatwe i szybkie wzorcowanie aparatury pomiarowej
  • Autodiagnostyka oraz prosta, intuicyjna weryfikacja

Korzyści

Razem z naszymi specjalistami sprostaj przyszłym wyzwaniom i skorzystaj z ich wieloletniego doświadczenia w branży biofarmaceutycznej. Zaproponują Ci mnóstwo sposobów kontroli kosztów produkcji w branży biofarmaceutycznej, pomogą zrealizować cele oraz uzyskać doskonałą sprawność operacyjną.

Najważniejsze fakty

10%

redukcji kosztów dzięki zastosowaniu strategii konserwacji prewencyjnej

Najważniejsze fakty

60%

mniej procedur roboczych związanych z wzorcowaniem

Najważniejsze fakty

94%

tyle wynosi całkowite pokrycie diagnostyczne testów kontrolnych Heartbeat Technology

"Aby skalibrować czujnik temperatury, nasi klienci do tej pory musieli przerwać produkcję, zdemontować czujnik i wykonać prace ręczne. Aby pomóc im zaoszczędzić czas i pieniądze, opracowaliśmy samokalibrujący czujnik."

Dietmar Saecker, Starszy ekspert ds. produktów i zastosowań, Endress+Hauser Temperature+Signal Processing
Główne cechy produktu

Dowiedz się więcej o powiązanych produktach

Szukasz odpowiedniej aparatury kontrolno-pomiarowej do swojego zastosowania? Zapoznaj się z ofertą rozwiązań pomiarowych i analitycznych, które pomagają poprawić kontrolę procesów, jakość produktów oraz efektywność operacyjną.

/
Podsumowanie

Jak możemy pomóc

Nasi eksperci z branży farmaceutycznej mają do zaoferowania wiele rozwiązań pozwalających na redukcję kosztów produkcji farmaceutycznej, przy jednoczesnym zwiększeniu doskonałości operacyjnej. Wykorzystanie naszej innowacyjnej technologii pomiarowej i strategii konserwacji może znacznie ograniczyć nakład pracy oraz koszty wzorcowania. Aby kontrolować koszty, należy rozważyć podjęcie następujących działań:

  • optymalizacja procesu wzorcowania lub instalacja samokalibrujących się termometrów
  • zwiększenie stopnia standaryzacji zainstalowanych urządzeń, optymalizacja stanów magazynowych i zwiększenie dostępności części zamiennych
  • integracja i ocena danych diagnostycznych oraz weryfikacja stanu funkcjonalnego aparatury
  • optymalizacja procesu produkcji i dystrybucji wody

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Odkryj więcej interesujących artykułów