W ostatniej dekadzie nastąpił rozkwit przemysłu biofarmaceutycznego, a wraz z nim szybkie wprowadzanie biofarmaceutyków na rynek. Ta branża oferuje bogatą gamę produktów, od szczepionek do terapii spersonalizowanych po produkty celowane i leki specjalistyczne na wiele chorób rzadkich. Producenci musieli przejść od tradycyjnego modelu wytwarzania popularnych i przynoszących wysokie zyski leków do wysoce wyspecjalizowanej produkcji limitowanych serii biofarmaceutyków, która wiąże się ze spełnieniem określonych wymagań.
Najważniejsze fakty
12 lat
to średni czas potrzebny na rozwinięcie leku
Sterylizacja sprzętu w autoklawach medycznych
Aby móc spełnić wymagania procesu, autoklawy medyczne potrzebują precyzyjnych i niezawodnych pomiarów temperatury. Nowa technologia czujników pozwala na automatyczne wykonywanie ponownych kalibracji. W ten sposób zmniejsza się ryzyko między kolejnymi wzorcowaniami, a certyfikat kalibracji spełnia wymogi audytów.
Nasze specjalistyczne doświadczenie
Czujniki do pomiaru temperatury z funkcją samokalibracji umożliwiają zmniejszenie ryzyka błędów pomiaru i poprawę bezpieczeństwa procesu, oraz zapewnienie zgodności z przepisami (FDA), obowiązującymi w branży farmaceutycznej, jak również ciągłą weryfikację procesu (GMP). Automatyczne generowanie dokumentacji pozwala na łatwe tworzenie powtarzalnej, identyfikowalnej bazy danych rekordów na potrzeby audytów i organów regulacyjnych.
- Samokalibrujący się termometr higieniczny iTHERM TrustSens TM371 zmniejsza ryzyko i sprzyja automatyzacji ściśle kontrolowanych procesów, dzięki całkowicie automatycznej procedurze tworzenia dokumentacji i możliwości zapisu do 350 kalibracji w wewnętrznej pamięci przyrządu.
- Heartbeat Technology oferuje funkcje diagnostyki, monitoringu i weryfikacji, skutecznie eliminując ryzyko uszkodzeń niewykrywalnych.
Aparatura kontrolno-pomiarowa zaprojektowana zgodnie z ASME-BPE
ASME BPE to standardy dla urządzeń stosowanych w procesach biofarmaceutycznych, obejmujące najlepsze praktyki celem zwiększenia czystości i bezpieczeństwa produktu przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów higienicznych. Ze względu na innowacyjny charakter branży, standardy te są regularnie weryfikowane. Firmy rygorystycznie stosujące standardy ASME BPE, często mogą osiągnąć większą wydajność produkcji, obniżyć koszty rozwoju i produkcji, oraz podnieść jakość i bezpieczeństwo, zachowując jednocześnie zgodność z przepisami.
Nasze specjalistyczne doświadczenie
Zgodność systemu lub komponentu ze standardem ASME BPE wymaga zgodności ze wszystkimi częściami danego standardu. Rygorystyczne wymagania standardów BPE często oznaczają, że pełna zgodność z przepisami może być zapewniona wyłącznie wtedy, gdy urządzenia są specjalnie projektowane zgodnie z danym standardem. Endress+Hauser oferuje kompleksowy asortyment aparatury kontrolno-pomiarowej, zaprojektowanej i wykonanej zgodnie ze standardami ASME BPE, w tym m.in.:
- Przepływomierz Coriolisa Promass P 100: zgodny ze standardami ASME BPE, specjalistyczny przepływomierz z ultrakompaktowym przetwornikiem. Zapewnia pełną funkcjonalność przy minimalnych wymiarach zabudowy. Jest przeznaczony do stosowania w sterylnym środowisku i ograniczonej przestrzeni montażowej.
- Cyfrowy czujnik tlenu MemosensCOS22E: amperometryczny czujnik tlenu o higienicznej konstrukcji, wyposażony w technologię Memosens 2.0 i przeznaczony do pomiarów w branży biomedycznej, farmaceutycznej i spożywczej
- Ciśnienie absolutne i względne Cerabar PMP51: cyfrowy przetwornik ciśnienia z czujnikiem krzemowym i spawaną membraną metalową do pomiaru gazów, pary i cieczy
- Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy Liquiphant FTL50H
: kompaktowy wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy, przeznaczony głównie dla branży farmaceutycznej i spożywczej - Higieniczny termometr cyfrowy iTHERM TM411: przyrząd do pomiaru temperatury w zastosowaniach higienicznych, zapewniający optymalną jakość produktu, bezpieczeństwo i wydajność procesu
Następna generacja sprzętu jednorazowego użytku
Szacuje się, że w przypadku branży biofarmaceutyków, 85% wyrobów na etapie produkcji, przed wprowadzeniem do obrotu stanowi sprzęt jednorazowy, a jego wykorzystanie również rośnie na etapie produkcji komercyjnej. Ponieważ urządzenia te są sterylne i gotowe do użycia, ich komponenty nie wymagają dodatkowego czyszczenia, sterylizacji ani walidacji. Dzięki technologii jednorazowego użytku, produkcja jest prostsza, bardziej elastyczna i zapewnia szybsze wprowadzenie produktów biofarmaceutycznych na rynek.
Nasze specjalistyczne doświadczenie
Aparatura jednorazowego użytku musi zapewniać taką samą niezawodność i dokładność pomiaru, jak jej odpowiedniki wielokrotnego użytku, a jednocześnie charakteryzować się minimalną objętością zatrzymaną, ergonomiczną konstrukcją, brakiem konieczności kalibracji i możliwością optymalizacji kosztów. Współpracując z wiodącymi dostawcami technologii, firma Endress+Hauser podjęła wyzwanie rozszerzenia asortymentu o odpowiedniki jednorazowego użytku - zarówno dla fazy przygotowania produkcji (upstream), jak i pełnoskalowych procesów produkcyjnych (downstream).
- Sonda Raman Rxn-46 wyposażona w interfejs kompatybilny z platformą BioPAT® Spectro do systemów Ambr® 15
i Ambr® 250 firmy Sartorius
Zaawansowana analityka do sterowania procesami w bioreaktorach
Utrzymywanie stałego poziomu tlenu rozpuszczonego i optymalnych wartości pH w bioreaktorach jest bardzo ważne. Aby uzyskać lepszy obraz procesu, należy również monitorować gęstość komórek i metabolity. Stężenie metabolitów jest zazwyczaj mierzone off-line za pomocą czasochłonnych technik i wymaga pobierania próbek, co wiąże się z określonym ryzykiem.
Nasze specjalistyczne doświadczenie
Idealną metodą do szybkich i nieniszczących pomiarów jest spektroskopia ramanowska. Wykorzystujące te technologię nasze rozwiązania umożliwiają monitorowanie kilku parametrów jednocześnie za pomocą jednej sondy zamontowanej bezpośrednio w procesie. Kompletny pakiet dla początkowej fazy procesu produkcji ułatwia jego kontrolę i optymalizację w czasie rzeczywistym, co prowadzi do skrócenia czasu pomiędzy poszczególnymi partiami, ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia i zwiększenia wydajności.
- Analizator Kaiser Raman Rxn4 jest przeznaczony do stosowania w laboratoriach analitycznych z możliwością przenoszenia modelu.
- Sonda Raman Rxn-10 z systemem optycznym Ramana do jednorazowego użytku, to sonda używana w bioprocesach, wyposażona w jednorazowe sterylne przyłącza do reaktorów jednorazowego użytku.
Korzyści
Od naszej oferty produktów zgodnych z ASME-BPE po zaawansowaną technologię analityczną i usługi kalibracji - chętnie służymy pomocą w usprawnieniu procesów produkcji biofarmaceutyków, które pozwoli na szybsze wprowadzenie produktu na rynek przy jednoczesnym utrzymaniu jakości i ograniczeniu ryzyka.
Najważniejsze fakty
35
partii fermentacyjnych do momentu uzyskania zwrotu z inwestycji w jednokanałowy system Kaiser Raman Rxn
Najważniejsze fakty
2 miesiące
o tyle krótszy jest czas wprowadzania na rynek, dzięki szybszej realizacji procesów wytwarzania biofarmaceutyków i wsparciu naszych ekspertów branżowych
Najważniejsze fakty
10%
redukcji kosztów, dzięki zastosowaniu strategii konserwacji zapobiegawczej
W czym możemy pomóc?
Endress+Hauser stawia czoła wyzwaniom stojącym przed branżą biofarmaceutyczną. Nasze technologie pomiarowe, które umożliwiają integrację i zapewniają porównywalność danych, pozwalają na szybkie wykrywanie zmian procesu. W ten sposób możemy zagwarantować stały poziom jakości produktów. Oferując kompleksowy asortyment rozwiązań spełniających wymagania branży biofarmaceutycznej, wspieramy naszych klientów w szybszym wprowadzaniu produktu na rynek, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów jakości.
- Kompletne portfolio aparatury kontrolno-pomiarowej z dopuszczeniem ASME BPE, przeznaczonej do dokładnego monitorowania krytycznych parametrów procesu, zarówno w skali laboratoryjnej, jak i produkcyjnej.
- Kompleksowe rozwiązania zaprojektowane specjalnie na potrzeby produkcji biofarmaceutycznej, w tym Technologia analizy procesów (PAT) umożliwiająca kontrolę w czasie rzeczywistym i optymalizację procesów.
- Fachowe doradztwo w zakresie powiększania skali procesu: od projektów pilotażowych po zautomatyzowane linie produkcyjne.
- Usługi kalibracji i konserwacja zapobiegawcza, które zapewnią całkowitą zgodność z przepisami i zminimalizowanie przestojów.
- Nasze kompetencje w zakresie planowania i wdrażania projektów ułatwiają uruchomienie instalacji, dzięki standaryzacji wprowadzanej już na najwcześniejszym etapie.