Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Aparatura pomiarowa do transestryfikacji biodiesla zapewniająca stałą kontrolę procesu

Zwiększ wydajność transestryfikacji i zoptymalizuj swój łańcuch wartości biologicznej.

Zakład produkcji biodiesla ze zbiornikami magazynowymi i rurociągami przetwarzającymi

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Wprowadzenie

Stabilność procesu zapewniona przez aparaturę pomiarową do transestryfikacji biodiesla

Transestryfikacja w procesie produkcji biodiesla jest bardzo zależna od jakości odnawialnych surowców. Nawet niewielki wzrost zawartości wolnych kwasów tłuszczowych (FFA) lub wilgotności powyżej 0,5-1% może powodować reakcję zmydlania, obniżać skuteczność katalizatora i mieć negatywny wpływ na optymalizację wydajności. Utrzymanie stałych warunków reakcji odgrywa tu kluczową rolę, ponieważ odchylenia rzędu zaledwie 2-3°C lub 1-2% w dawkowaniu alkoholu lub środka katalizującego mogą obniżyć efektywność konwersji oraz zwiększyć powstawanie produktów ubocznych.

Aparatura pomiarowa odgrywa główną rolę w utrzymaniu reakcji transestryfikacji pod kontrolą. Ciągły pomiar temperatury, przepływu, ciśnienia i stężenia substancji biorących udział w reakcji chemicznej pozwala operatorom reagować na zmiany w procesie w sposób natychmiastowy. Spektroskopia inline lub pomiar gęstości i stężenia w czasie rzeczywistym pomagają ustalić ilość nierozłożonych trójglicerydów i glicerolu, dzięki czemu zakłady mogą ograniczyć nadmierne zużycie metanolu nawet o 10-15% i uniknąć niepotrzebnego zużycia katalizatora.

Dokładne monitorowanie przynosi również znaczące korzyści na etapie separacji i oczyszczania. Czujniki mętności, przewodności i gęstości wykrywają bezpośrednio w procesie (inline) pozostałości metanolu, mydeł i wody, co pomaga utrzymać stabilną separację faz i zmniejszyć liczbę cykli mycia. Dzięki danym uzyskiwanym w czasie rzeczywistym operatorzy mogą zapewnić stałą jakość produktu, ograniczyć ręczne regulacje i obniżyć zużycie wody i energii o około 5–10%.

Korzystając z niezawodnych urządzeń pomiarowych można poprawić wydajność separacji produktów ubocznych gliceryny i zwiększyć optymalizację wydajności paliw pochodzenia biologicznego. Endress+Hauser oferuje zintegrowane rozwiązania pomiarowe do biodiesla, które pomagają operatorom utrzymać stabilność procesu i szybko reagować na zakłócenia.

Najważniejsze fakty

Nawet 98%

konwersji biodiesla

w zoptymalizowanych warunkach transestryfikacji.

Źródło: IEA Bioenergy

Schemat procesu transestryfikacji biodiesla ©Endress+Hauser
Schemat procesu transestryfikacji biodiesla

Reakcja transestryfikacji 1

Informacje

Zoptymalizuj konwersję dzięki niezawodnej kontroli podawanych składników

Precyzyjna kontrola podawania jest niezbędna w procesie transestryfikacji biodiesla, ponieważ nawet niewielkie odchylenia w przepływie masowym lub temperaturze szybko zmniejszają efektywność konwersji i stabilność produktu:

  • Kontrola przepływu masowego oleju, metanolu i katalizatora ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego dawkowania substancji biorących udział w reakcji chemicznej oraz stabilnego stosunku stechiometrycznego w procesie konwersji biodiesla. PrzepływomierzPromass F 300 z opcją kalibracji PremiumCal zapewnia precyzyjny pomiar oleju i metanolu, natomiast przepływomierzPromass A 300 z opcją kalibracji PremiumCal umożliwia dokładną kontrolę niskiego przepływu wtrysku katalizatora
  • Kontrola temperatury wstępnego podgrzewania podawanych składników daje gwarancję, że wszystkie substancje biorące udział w reakcji trafią do reaktora w określonym zakresie temperatur, co pomaga uzyskać równe tempo przebiegu reakcji. TermometriTHERM TM131 z technologią QuickSens zapewnia szybki pomiar temperatury, pomagając utrzymać stabilne warunki podgrzewania wstępnego nawet podczas zmian obciążenia lub składu wsadu
Schemat procesu reakcji transestryfikacji biodiesla ©Endress+Hauser
Schemat procesu reakcji transestryfikacji biodiesla

Reakcja transestryfikacji 2

Kontrola reakcji

Zapewnij stabilizację konwersji dzięki zaawansowanej kontroli reakcji

Stałe warunki reakcji mają zasadnicze znaczenie dla uzyskania wysokiej wydajności biodiesla i zminimalizowania zmienności w końcowej fazie separacji, szczególnie podczas przetwarzania odnawialnych surowców. Dokładny pomiar przepływu, ciśnienia, temperatury i poziomu bezpośrednio w procesie (inline) dostarcza operatorom informacji pozwalających na utrzymanie stabilnych warunków pracy. Pomaga to również uniknąć nieplanowanych zakłóceń procesu i wcześnie wykrywać pojawiające się problemy. Ponadto wbudowana technologia Heartbeat Technology jeszcze mocniej wspomaga stabilną pracę dzięki ciągłej weryfikacji i diagnostyce, bez przerywania procesu produkcji.

  • Monitorowanie ciśnienia w celu wykrywania zakłóceń reakcji. Dokładny pomiar ciśnienia w reaktorach i liniach przesyłowych pomaga zidentyfikować przeszkody, tworzenie się gazu, gromadzenie się zanieczyszczeń oraz inne wczesne oznaki niestabilnego przebiegu reakcji. Przetwornik ciśnieniaCerabar PMP71B umożliwia niezawodną kontrolę ciśnienia w wymagających środowiskach chemicznych
  • Kontrola temperatury w celu zapewnienia równego tempa przebiegu reakcji. Szybki pomiar temperatury zapobiega opóźnieniom spowodowanym niedostatecznym nagrzaniem lub dezaktywacją katalizatora. TermometriTHERM SurfaceLine TM611 pomaga wykrywać ograniczenia w przenoszeniu ciepła lub zmiany egzotermiczne, poprawiając ogólną spójność procesu konwersji
  • Pomiar poziomu zapewniający stabilną pracę reaktora. Utrzymywanie stałego poziomu w reaktorze zwiększa efektywność separacji produktów ubocznych gliceryny i zapobiega przepełnieniu. Sonda Micropilot FMR62B zapewnia niezawodną kontrolę poziomu, a technologia Heartbeat Technology oferuje lepsze wykrywanie piany lub niestabilności powierzchniowej, aby zapewnić spójność procesów
Schemat procesu filtracji biodiesla ©Endress+Hauser
Schemat procesu filtracji biodiesla

Filtracja biodiesla

Informacje

Popraw jakość produktu dzięki efektywnej separacji i oczyszczaniu

Skuteczna separacja faz i końcowe oczyszczanie mają kluczowe znaczenie dla uzyskania biodiesla zgodnego ze specyfikacją. Dane dotyczące procesu w czasie rzeczywistym zapewniają stabilne granic faz, prawidłowy przebieg etapów płukania i usuwanie zanieczyszczeń, zanim będą one miały wpływ na jakość biopaliwa.

  • Utrzymanie stabilnej granicy faz ma kluczowe znaczenie dla dokładnego i niezawodnego przebiegu separacji w dekanterach. Ciągły pomiar poziomu i granicy faz za pomocą sondy Liquicap FMI51 zapewnia prawidłowo zdefiniowaną strefę separacji, ograniczając tworzenie się warstw emulsji
  • Monitorowanie gęstości umożliwia wczesne określenie czystości faz. PrzepływomierzPromass F 300 oferuje precyzyjny pomiar gęstości w celu wykrycia zanieczyszczenia metanolem, przenoszenia wody lub pozostałości gliceryny, zanim będzie to miało wpływ na końcowe płukanie lub suszenie
  • Optyczny monitoring wody do płukania pozwala podnieść jakość separacji. Czujnik OUSAF12 wykrywa zmiany w przejrzystości związane z mydłami, emulsjami lub niecałkowitym oddzieleniem. Pomaga to zapewnić stabilną pracę i uniknąć niepotrzebnego ponownego przetwarzania
  • Kontrola pH podczas neutralizacji i płukania jest niezwykle ważna, ponieważ zapobiega tworzeniu się mydła i gromadzeniu się osadów w urządzeniach oczyszczających. PrzetwornikLiquiline CM42B wraz z elektrodą Memosens CPS11E z pułapką jonową oferuje stabilny i dokładny pomiar pH, pomagając zapewnić stałą wydajność płukania i redukując ryzyko zakłóceń w końcowym etapie procesu
  • Monitorowanie przewodności wody do płukania gwarantuje niezawodne wykrywanie zanieczyszczeń i przenoszenia pozostałości, co pozwala utrzymać prawidłową końcową jakość biodiesla. PrzetwornikLiquiline CM42B w połączeniu z czujnikiem Indumax CLS50D zapewnia dokładny pomiar przewodności w celu sprawdzenia czystości wody do płukania i zachowania zgodności ze specyfikacją produktu

Wybierając rozwiązania Endress+Hauser, zakłady produkcji biodiesla zyskują aparaturę kontrolno-pomiarową zaprojektowaną z myślą o długiej żywotności i oferującą łączność cyfrową Memosens. Zaawansowane technologie ułatwiają kalibrację i zapewniają pełne wsparcie serwisowe na całym świecie, wspierając operatorów w staraniach o utrzymanie stałej jakości paliwa podczas przetwarzania surowców biologicznych, a jednocześnie zmniejszając nakłady operacyjne w całym procesie produkcji.

Najważniejsze cechy produktu

Kluczowe produkty do kontroli transestryfikacji biodiesla

/
Najczęściej zadawane pytania

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązań pomiarowych dla biodiesla

Poniższe pytania dotyczą najważniejszych wyzwań pomiarowych w produkcji biodiesla, zwłaszcza na etapie transestryfikacji i dalszego przetwarzania. Odnoszą się one do typowych zagadnień operacyjnych, takich jak automatyzacja, zmienność surowców i jakość produktu. Każda odpowiedź wyjaśnia, w jaki sposób przyrządy pomiarowe przyczyniają się do stabilności i wydajności procesu.

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Przypisy końcowe