Stabilność procesu zapewniona przez rozwiązania pomiarowe dla polilaktydu (PLA)
W stabilizacji procesu produkcyjnego polilaktydu (PLA) główną rolę odgrywa aparatura. Rozwiązania pomiarowe dla polilaktydu (PLA) umożliwiają ciągłe monitorowanie jakości, zapewniając wcześniejszy wgląd w dane dotyczące stabilności procesu i jednolitości produktu. Utrzymanie stabilnych warunków pracy podczas fermentacji, oczyszczania i polimeryzacji jest niezbędne do uzyskania jednolitych właściwości polilaktydu (PLA) i niezawodnej pracy instalacji.
Nieprzerwany pomiar przepływu, pH, ciśnienia, poziomu i składu pozwala operatorom na wczesne wykrywanie odchyleń, utrzymanie aktywności biologicznej oraz zabezpieczenie dalszych etapów procesu przed zmienną jakością podawanych składników. Dzięki wglądowi w procesy w czasie rzeczywistym zakłady mogą ograniczyć zmienność, poprawić powtarzalność kolejnych szarż produktów, zmniejszyć udział materiałów niezgodnych ze specyfikacją oraz wspierać bardziej energooszczędne przetwarzanie szarż w całym łańcuchu wartości polilaktydu (PLA).
Fermentacja/bioreaktor
Zoptymalizuj stabilność fermentacji dzięki niezawodnej kontroli dozowanych składników
Dokładna kontrola dozowanych składników jest niezbędna w fermentacji mlekowej, ponieważ wahania dostępności substratu lub zmienne warunki dozowania mają bezpośredni wpływ na metabolizm mikroorganizmów i wydajność produkcji kwasu.
- Zapewnij stabilizację dostępności substratu, aby utrzymać wydajność fermentacji: Promass E 300 oferuje niezależny od zmian gęstości lub lepkości pomiar przepływu masowego metodą Coriolisa, wspomagając stałą kontrolę stechiometryczną surowców fermentacyjnych
- Wykrywaj zmienność surowców, zanim wpłynie to negatywnie na działanie bioreaktora:Promass F 300 zapewnia wysoce precyzyjny pomiar gęstości w procesie (inline), co pozwala na wczesne wykrywanie zmienności składników wsadu i stabilne warunki fermentacji
- Kontroluj temperaturę podawanych składników, aby uniknąć ryzyka stresu metabolicznego:iTHERM TM131 z krótkim czasem reakcji zapewnia stałe warunki wstępnego przygotowania podawanych składników, nawet w przypadku zmian obciążenia lub składu
Utrzymuj wydajność biologiczną dzięki stabilnym warunkom fermentacji
Fermentacja kwasu mlekowego wymaga ścisłej kontroli parametrów związanych z procesami biologicznymi i przetwarzaniem gazów w celu utrzymania produktywności w cyklu pracy w trybie okresowym lub ciągłym.
- Śledź stężenia składników odżywczych i metabolitów bezpośrednio w reaktorze fermentacyjnym : analizator Raman Rxn4 do pomiarów dokonuje pomiaru wielu istotnych parametrów w instalacji procesowej (inline), aby zapewnić optymalną produktywność i jednolitość kolejnych szarż produktu
- Kontroluj pH, aby zachować aktywność mikroorganizmów: Memosens CPS11E w połączeniu z Liquiline CM448 oferuje stabilny bezdryftowy pomiar pH w instalacji procesowej (inline), odpowiedni dla środowisk biologicznych
- Monitoruj zmiany w biomasie, aby wcześnie wykrywać spadek wydajności fermentacji:OUSAF11 umożliwia stałe monitorowanie mętności, natomiast Liquiline CM44P pozwala zintegrować dane spektroskopowe o stężeniu w celu śledzenia tendencji dotyczących fermentacji
- Utrzymuj stabilną objętość roboczą i zapobiegaj zakłóceniom związanym z pianą:Micropilot FMR62B, obsługiwany przez technologię Heartbeat do konserwacji predykcyjnej, zapewnia niezawodny pomiar poziomu w bioreaktorach
- Zapewnij ustabilizowane uwalnianie gazu w celu ochrony procesu fermentacji: Cerabar PMP51B oferuje niezawodny monitoring ciśnienia w zbiornikach fermentacyjnych i przewodach gazów wylotowych
- Monitoruj wydzielanie CO₂, aby zweryfikować postęp fermentacji: MCS300P umożliwia ciągłe monitorowanie CO₂ w gazach wylotowych, co pozwala na wczesne wykrywanie odchyleń w procesie fermentacji
Zapewnij stabilność końcowej separacji dzięki niezmiennej jakości bulionu
Stała wydajność oczyszczania zależy od przewidywalnego składu bulionu fermentacyjnego i kontrolowanych warunków transferu.
- Wykrywaj wcześnie zanieczyszczenia jonowe, aby zachować wydajność separacji: Memosens CLS82E w zestawieniu z Liquiline CM442 oferuje niezawodny pomiar przewodności pokazujący tendencje dotyczące zanieczyszczeń
- Monitoruj skład bulionu w celu rozpoznania poziomu zanieczyszczeń i niepełnej fermentacji:Analizator Raman Rxn4 umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym kluczowych składników organicznych i tendencji dotyczących zanieczyszczeń, co ułatwia stabilną pracę dalszych modułów oczyszczających
- Zapewnij stabilizację przepływu transferowego, aby zapewnić równomierny dopływ do urządzeń oczyszczających: Promag H 300 zapewnia niezawodny pomiar przepływu metodą elektromagnetyczną w przypadku przesyłu pożywki fermentacyjnej do oczyszczania
Często zadawane pytania dotyczące rozwiązań pomiarowych dla polilaktydu (PLA)
W tych często zadawanych pytaniach omówiono typowe zagadnienia techniczne, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze technologii pomiarowych do produkcji polilaktydu (PLA). Wyjaśniają, dlaczego konkretne metody zastosowane w aparaturze pomiarowej dobrze sprawdzają się w procesach fermentacji, oczyszczania i polimeryzacji.