Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zarządzanie projektami w branży chemicznej - minimalizacja ryzyka

Partnerstwo z Endress+Hauser jako głównym dostawcą aparatury zapewnia minimalizację ryzyka i optymalizację wydatków inwestycyjnych

Minimalizacja ryzyka projektu we wszystkich fazach dzięki partnerstwu z Endress+Hauser jako głównym dostawcą aparatury (MIV)

Zarządzanie projektem w przemyśle chemicznym to skomplikowane zadanie, wymagające bliskiej koordynacji działań różnych zainteresowanych stron. Błędy na etapie planowania i wyboru technologii mogą skutkować kosztownymi opóźnieniami i zwiększeniem ryzykiem. Zespoły odpowiedzialne za realizację projektów mogą być rozmieszczone na całym świecie. Wybór głównego dostawcy aparatury (MIV) o globalnej obecności może pomóc w dotrzymaniu harmonogramu i celów budżetowych projektu dzięki ograniczeniu liczby interesariuszy, ścisłej współpracy oraz lokalnym kompetencjom w zakresie zarządzania projektem.

Najważniejsze fakty

do 30%

zmniejszone wydatki inwestycyjne

przy zastosowaniu podejścia głównego dostawcy instrumentów (MIV) w porównaniu z podejściem tradycyjnym

Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek

Spełnienie kryteriów związanych z terminem i kosztem jest kluczowym wyzwaniem przy projektowaniu oraz realizacji projektów w przemyśle chemicznym, więc specjaliści z różnych branż, często działający w różnych regionach geograficznych, muszą ściśle współpracować przy podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zarówno zakupów, partnerów, jak i najlepszej ścieżki dla pomyślnej realizacji projektu.

Nasza wiedza ekspercka

Eksperci Endress+Hauser będą współpracować z Państwa zespołami odpowiedzialnym za projekt od samego początku, zapewniając płynną komunikację, optymalny wybór technologii, właściwe planowanie oraz przyspieszenie terminu realizacji.

  • Szybka dostawa rysunków CAD celem wcześniejszego przeglądu propozycji i planów instalacji
  • Szybsze uruchomienie produkcji dzięki skróceniu harmonogramu projektu
  • Dokonywanie właściwych wyborów technologicznych od samego początku, celem ograniczenia kosztownych ponownych analiz
Zmniejszenie stopnia skomplikowania dzięki ciągłemu, dedykowanemu wsparciu ©Fotolia
Spostrzeżenia

Zmniejszenie stopnia skomplikowania dzięki ciągłemu, dedykowanemu wsparciu

Koordynacja wielu dostawców, często działających w różnych regionach geograficznych i o różnych wymaganiach, a także ograniczeniach związanych z asortymentem produktów, dostępnością oraz poziomem usług, może stwarzać nadmierne ryzyko, wzrost kosztów i zwiększyć stopień skomplikowania zarówno podczas realizacji projektu, jak i na etapie eksploatacji.

Nasza wiedza ekspercka

Dzięki współpracy z Endress+Hauser jako głównym dostawcą aparatury (MIV) nie tylko podczas planowania i realizacji projektu, ale także w dłuższej perspektywie, możesz zmniejszyć problemy związane ze współpracą z wieloma dostawcami.

  • Oszczędność czasu dzięki dokumentacji dostępnej o dowolnej porze, z dowolnego miejsca, również za pomocą urządzeń mobilnych
  • Obniżka kosztów dzięki uproszczeniu zakupów, magazynowania, konserwacji i naprawy

Korzyści

Twój sukces jest naszym głównym celem. Niezależnie od skali projektu w branży przetwórczej oraz liczby zaangażowanych partnerów, nasi eksperci, dzięki szerokiej znajomości aplikacji i doświadczeniu w zarządzaniu projektami, pomogą Ci w realizacji projektów na całym świecie. Zapewniamy wsparcie potrzebne do zmniejszenia ryzyka projektu — od fazy projektu wstępnego (FEED) po realizację projektu, oraz przez okres eksploatacji.

Najważniejsze fakty

4 tygodnie

tyle czasu zaoszczędzisz na harmonogramie realizacji projektu, korzystając z naszego systemu elektronicznej wymiany danych (przy założeniu 800 zamówionych urządzeń).

Najważniejsze fakty

80%

tyle czasu zaoszczędzisz na przygotowywanie dokumentacji technicznej, np. rysunków CAD, korzystając z naszego narzędzia inżynierskiego w porównaniu z tradycyjnym sposobem (przy założeniu, że dobierasz 800 urządzeń).

Najważniejsze fakty

100 000 PLN

tyle zaoszczędzisz dzięki partnerstwu z Endress+Hauser jako głównego dostawcy aparatury (MIV), przy załączeniu, że wartość aparatury zamówionej dla projektu wynosi 2 800 000 PLN.

"Moje ponad 20-letnie doświadczenie nauczyło mnie, że głównym czynnikiem sukcesu są globalni dostawcy, którzy dostarczają produkty. I to jest to, czym chcemy być dla Ciebie."

John Haveman, Head of Global Project Acquisition, Endress+Hauser Group Services AG
Najważniejsze informacje

W czym możemy pomóc?

Jako główny dostawcy aparatury (MIV), Endress+Hauser zapewnia w pełni zintegrowane partnerstwo i wsparcie w zakresie projektów inwestycyjnych w branży chemicznej oraz petrochemicznej. Poprzez zapewnienie szczegółowego planowania począwszy od fazy projektu wstępnego (FEED) inwestycji po fazę eksploatacji i dalsze fazy, zmniejszamy niepewność związaną z realizacją projektu, zapobiegając kosztownym zmianom dokonywanym w ostatniej chwili, a także pomagamy uniknąć różnic, które mogą wystąpić pomiędzy różnymi dostawcami.

  • Całość aparatury i usług wsparcia z jednego źródła
  • Jeden niezawodny partner zapewniający spójność i jednoznaczność
  • Doświadczone, profesjonalne wsparcie w celu ograniczenia zmian i dotrzymania harmonogramu realizacji
  • Najnowocześniejsza technologia, metody i narzędzia zapewniające efektywność oraz powtarzalność, celem redukcji ryzyka
  • Standaryzacja umożliwiająca ograniczenie różnorodności, uproszczenie realizacji i minimalizację kosztów konserwacji oraz napraw

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować