Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Przyspiesz rozwój linii komórkowych, zachowując jednocześnie objętość hodowli

Śledź trendy żywotności komórek w czasie zbliżonym do rzeczywistego, aby podejmować decyzje dotyczące rankingu klonów i pasażowania na wstępnym etapie, bez zużycia dodatkowych reagentów

Naukowiec w laboratorium badawczo-rozwojowym zajmującym się opracowywaniem linii komórkowych, korzystający z systemu spektroskopii Ramana
Wprowadzenie

Dlaczego rozwój linii komórkowych (CLD) spowalnia w bioprocesach?

W procesach rozwoju linii komórkowych (CLD), czas realizacji wydłuża się, jeśli informacje o wzroście komórek pojawiają się po zamknięciu okna decyzyjnego, co ma szczególnie znaczenie w przypadku badań przesiewowych dużych zestawów klonów pochodzących z hodowli o objętości rzędu mililitrów. Analiza bezpośrednio w instalacji bioprocesowej (inline) z wykorzystaniem spektroskopii Ramana i mikroobjętościowego układu przepływowego przekształca trendy stężenia żywych komórek (VCC)/żywotności na sygnał roboczy, który można wykorzystać podczas badań przesiewowych na etapie wczesnej detekcji: szybsze tworzenie rankingów, ograniczenie liczby powtórnych testów, przy jednoczesnym zachowaniu objętości hodowli i pełnemu dostosowaniu procedur do przyszłej automatyzacji.

Proces badania przesiewowego klonów nie jest tak naprawdę problemem analitycznym, lecz wyzwaniem związanym z przepustowością. Można mierzyć parametry komórek, ale zarówno szybkość jak i powtarzalność może nie być wystarczająca, a ponadto zużywane będą cenne próbki hodowlane z wczesnych etapów. Gdy dane o stężeniu żywych komórek (VCC) uzyskiwane są z opóźnieniem, zespoły opóźniają proces selekcji, powtarzają serie potwierdzające i wydłużają cykl badań przesiewowych-pasażowania, co powoduje zwiększenie kosztów i wydłużenie czasu realizacji całego programu.

Wgląd w bioproces

Trend VCC, który można wykorzystać

Spektroskopia Ramana umożliwia nieinwazyjne, monitorowanie w czasie rzeczywistym zmian stężenia komórek i wskaźników żywotności w wielu hodowlach. Dzięki modelom chemometrycznym opracowanym dla szerokiego zakresu wartości VCC, zespoły mogą rozróżniać względne trendy VCC pośród różnych klonów komórek CHO (jajnika chomika chińskiego) oraz porównywać kandydatów, uniezależniając się w dużym stopniu od cykli zliczania wymagających zastosowania reagentów.

Jakie informacje można uzyskać dzięki spektroskopii ramanowskiej:

  • Wczesne wykrywanie różnic w wartościach VCC pomiędzy klonami-kandydatami (sygnał ustalający ranking)
  • Trajektoria wzrostu podczas badań przesiewowych i pasażowania (trend, a nie tylko pojedynczy pomiar)
  • Porównywalność sygnałów między różnymi liniami CHO / różnymi wariantami białek (spójność badań przesiewowych)

Te kluczowe funkcjonalności zostały potwierdzone w recenzowanych badaniach, które wykazały, że spektroskopia ramanowska może wiarygodnie modelować wzrost komórek, stężenie żywych komórek oraz profile metaboliczne w hodowlach komórek CHO w różnych warunkach.

Wgląd w bioproces

Zaprojektowany pod kątem hodowli mikroobjętościowych i wysokiej przepustowości

Aby sprostać ograniczeniom na wczesnych etapach procesu, system oparty na przepływowej analizie ramanowskiej został skonfigurowany do pracy w małej skali, co pozwala na rejestrację wiarygodnych widm z minimalnych objętości próbek. Kuweta pomiarowa do mikroprzepływów minimalizuje zużycie materiału przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości widm, a jej architektura pozwala na przyszłą integrację z rozwiązaniami umożliwiającymi automatyzację obsługi procesów.

Tak zaprojektowane procedury są zgodne z wymogami CLD (rozwoju linii komórkowych):

  • Małe objętości próbek
  • Wysoka przepustowość badań przesiewowych
  • Powtarzalne pomiary w wielu hodowlach
  • Możliwość integracji z planowanymi platformami automatycznej hodowli komórek
Zdjęcie naukowca z pipetą w laboratorium biotechnologicznym @iStock
Działanie

Szybsze generowanie rankingu klonów dzięki mniejszej liczbie powtarzanych testów

Gdy trendy VCC są dostępne przy minimalnym obciążeniu związanym z pobieraniem próbek, proces decyzyjny ulega przyspieszeniu. Zespoły mogą szybciej eliminować linie o niskiej wydajności, ustabilizować decyzje dotyczące pasażowania i szybciej wybierać stabilne, produktywne klony, bez konieczności oczekiwania na długotrwałe wyniki analiz. Efektem nie jest po prostu "większa ilość danych", lecz lepsza synchronizacja działań: szybkie uzyskiwanie wyników umożliwia podejmowanie decyzji, gdy zestaw klonów jest jeszcze szeroki i można wybierać spośród wielu możliwości.

Mierzalna wartość

Korzyści operacyjne, które można zmierzyć w CLD

Dzięki ograniczeniu zależności od cykli zliczania komórek wymagających dużej ilości materiałów eksploatacyjnych, zespoły zajmujące się CLD mogą wykazać następujące korzyści:

  • Krótsze cykle badań przesiewowych i szybszą selekcję
  • Mniejsze zużycie reagentów i materiałów eksploatacyjnych
  • Mniejszą objętość hodowli zużywaną na wczesnym etapie rozwoju
  • Bardziej spójną porównywalność danych w dużych zestawach klonów
  • Metody analityczne z możliwością skalowania pod kątem automatyzacji, zamiast oddzielnych operacji manualnych
Dwóch naukowców korzystających z systemów spektroskopii Ramana ©Endress+Hauser
Studium przypadku

Procedury badań przesiewowych CLD w firmie KBI Biopharma

W udokumentowanym zastosowaniu z obszaru CLD, spektroskopia ramanowska wsparła modelowanie predykcyjne monitorowania stężenia komórek dla wielu linii komórkowych CHO, eksprymujących różne białka rekombinowane, zapewniając łatwe rozróżnianie w szerokim zakresie VCC przy jednoczesnej zmniejszeniu objętości próbek.

Wykorzystanie tej metody wykazało nie tylko jej wykonalność, ale także to, w jaki sposób monitorowanie trendów za pomocą spektroskopii Ramana może w naturalny sposób wkomponować się w procesy CLD - od projektowania eksperymentów po tworzenie modeli - oraz wspierać długoterminowe dążenie do automatyzacji monitoringu na etapie wstępnym bioprocesu (upstream).

Zdjęcie Séverine Fagète z firmy KBI Biopharma

"Od wstępnych testów wykonalności po pomyślne wdrożenie rozwiązania opartego na spektroskopii Ramana zespół Endress+Hauser okazał się nieocenionym partnerem w realizacji naszych potrzeb w zakresie zastosowań."

Dr Séverine Fagète,, wiceprezes , KBI Biopharma
Najważniejsze cechy produktu

Poznaj nasze systemy do spektroskopii Ramana

/
Nasza wiedza ekspercka

Dlaczego Endress+Hauser?

Endress+Hauser wspiera rozwój linii komórkowych (CLD) od fazy projektowania eksperymentu, przez modelowanie i trening chemometryczny, dostarczając rozwiązania z zakresu spektroskopii ramanowskiej, dostosowane do analizy mikroobjętościowej, umożliwiające wdrożenie procesów gotowych do automatyzacji.

Nie skupiamy się wyłącznie na aparaturze, ale także na tym, jak pomóc naukowcom z branży CLD działać szybciej i pewniej, chroniąc cenne hodowle komórkowe oraz umożliwiając podejmowanie wcześniejszych i lepiej uzasadnionych decyzji dotyczących procesów.

Biała księga

W jaki sposób pomiary inline w bioprocesach oferują wartość dodaną na etapach innych niż CLD

Biała księga przedstawia praktyczne sposoby zastosowania pomiarów inline w czasie rzeczywistym, od etapu rozwoju, poprzez etapy wstępny (upstream) do etapu końcowego (downstream) bioprocesu. Dowiedz się, w jaki sposób powiązanie krytycznych parametrów procesu (CPP) z krytycznymi atrybutami jakości (CQA) na wcześniejszym etapie procesu przyczynia się do płynniejszego transferu technologii, podejmowania lepiej uzasadnionych decyzji dotyczących kontroli oraz wymiernej poprawy wydajności i jakości produktu.

Dowiesz się między innymi:

  • W jaki sposób uzyskiwane w czasie rzeczywistym informacje dotyczące parametrów krytycznych parametrów procesu (CPP) i krytycznych atrybutów jakości (CQA) wspierają wcześniejsze podejmowanie lepiej uzasadnionych decyzji
  • W jakich przypadkach czujniki wieloparametrowe i wykonujące pomiary bezpośrednio w instalacji biotechnologicznej zwiększają wartość dodaną zarówno na początkowych, jak i końcowych etapach bioprocesów
  • W jaki sposób spektroskopia Ramana przyczynia się do monitorowania składu, jakości i spójności
  • Jak zachować spójność pomiarów od etapu rozwoju w laboratorium aż po etap produkcyjny
Najczęściej zadawane pytania

Wszystko co musisz wiedzieć

Kolejne kroki

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj o wyzwaniach dotyczących Twojego procesu z naszymi ekspertami w dziedzinie biotechnologii. Jesteśmy tu po to, aby Cię wspierać.

Przypisy końcowe

Może Cię również zainteresować