Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Termiczne przepływomierze masowe

Pomiar przepływu gazów technicznych, sprężonego powietrza i cieczy

Termiczne przepływomierze masowe: pomiar sprężonego powietrza
9 Produkty
Sortuj według:
Filtr

Termiczne przepływomierze masowe

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Termiczne przepływomierze masowe

Zawsze, gdy w instalacjach pomiarowych istotne są szerokie zakresy pomiarowe i niskie straty ciśnienia, przepływomierze termiczne stanowią interesującą alternatywę dla tradycyjnych technik pomiarowych — niezależnie od tego, czy mają być stosowane do regulacji procesu, monitorowania zużycia mediów, detekcji wycieków lub monitorowania rozpływów w sieci zakładowej. Wersja zanurzeniowa czujnika przepływu pozwala mierzyć przepływy gazu w rurociągach o dużych średnicach lub kanałach prostokątnych.

Przepływomierze termiczne są rozpowszechnione w przemyśle, będąc z powodzeniem wykorzystywane w wielu zastosowaniach, takich jak pomiary :

  • Sprężonego powietrza (pobór, dystrybucja)
  • Dwutlenku węgla (produkcja napojów i chłodzenie)
  • Argonu (produkcja stali)
  • Azotu i tlenu (wytwarzanie)
  • Gazu ziemnego (sterowanie zasilaniem palników i kotła)
  • Pomiary powietrza i biogazu (np. w oczyszczalniach ścieków)

Zasada pomiaru przepływu metodą termiczną

Zasada ta jest oparta na zjawisku dyspersji termicznej, pobierania ciepła z ogrzanego ciała w wyniku przepływu cieczy lub gazu.

Każdy przepływomierz termiczny zawiera dwa czujniki temperatury Pt100. Jeden z nich mierzy bieżącą temperaturę medium, stanowiącą wartość odniesienia. Drugi czujnik jest ogrzewany do temperatury o kilka stopni wyższej niż pierwszy.

Gdy ciecz zacznie przepływać przez rurę pomiarową, ogrzewany czujnik temperatury ulegnie schłodzeniu w wyniku przepływu płynu — im większa prędkość przepływu, tym większy efekt chłodzenia. Ilość energii wymaganej do utrzymywania stałej różnicy temperatur pomięczy czujnikiami jest mierzona i stanowi bezpośrednią miarę strumienia masy.

Korzyści

  • Wiele zmiennych — bezpośredni pomiar i wyświetlanie przepływu masowego i temperatury
  • Nie wymaga kompensacji zmian ciśnienia lub temperatury
  • Wysoka dynamika pomiaru (100:1)
  • Doskonała czułość także w dolnej części zakresu pomiarowego
  • Szybka reakcja na zmiany przepływu

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Pomiary przepływu cieczy, pary i gazów
Oferta produktów i usług
download icon Pobierz
document icon
Przepływomierze Proline w różnych gałęziach przemysłu (eBook)
Innowacyjne przepływomierze dla Twojej instalacji przemysłowej
download icon Pobierz