Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Udoskonal swoje procesy przemysłowe dzięki zaawansowanym protokołom Ethernetowym

Czy zauważyłeś, jak transformacja cyfrowa przekształca przemysł, generując nowe potrzeby na bezpieczne i szybkie przesyłania danych w czasie rzeczywistym? W tym dynamicznie zmieniającym się środowisku pojawia się ważne pytanie: Jak zapewnić szybkie i niezawodne połączenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności??

Ethernetowe środowiska komunikacyjne pomagają cyfryzować Twój zakład

Zmieniające się potrzeby przemysłu procesowego

Przemysłowy Ethernet jest odpowiedzią na pytanie o to, jak uzyskać niezawodną łączność. Dzięki technologiom Ethernet-APL i Single Pair Ethernet płynna komunikacja staje się możliwa nawet w najbardziej wymagających środowiskach, co gwarantuje niezawodność. Wdrażając Przemysłowy Ethernet, zyskujesz dostęp do danych w czasie rzeczywistym i dodatkowo zwiększasz interoperacyjność systemów. Do tej pory wiele zakładów przemysłowych zmaga się z brakiem standardów dotyczących wartości procesowych i danych o zasobach. Właśnie dlatego otwarta komunikacja cyfrowa jest tak ważna, zwłaszcza że dane o zasobach, takie jak oprogramowanie sprzętowe (firmware), pliki konfiguracyjne i dane diagnostyczne, wspierają skalowalność Twojego biznesu.. Inteligentne urządzenia ethernetowe, wykorzystujące protokoły takie jak PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP i Ethernet-APL, umożliwiają płynną komunikację, dzięki czemu automatyzacja staje się bardziej wydajna i skalowalna. W miarę jak przemysł zmierza w kierunku cyfryzacji, sieci oparte na standardzie Ethernet tworzą fundament dla inteligentniejszych, lepiej połączonych i gotowych na przyszłość działań operacyjnych.

Pojawienie się protokołów komunikacyjnych opartych na sieci Ethernet

Nie tak dawno temu potencjał technologii Ethernet zaczął przyciągać uwagę jako warstwa fizyczna dla integracji na poziomie obiektowym w aplikacjach przemysłowych. Jako fundament nowoczesnej łączności, Ethernet umożliwia transmisję danych o wysokiej przepustowości i niskim opóźnieniu, płynną integrację systemów oraz niezawodny dostęp zdalny o minimalnym ryzyku błędów — co jest kluczowe dla współczesnego środowiska inteligentnej produkcji.

W branży spożywczej protokoły oparte na standardzie Ethernet są powszechnie stosowane. Ułatwiają one utrzymanie jakości i spójności produktów poprzez precyzyjną kontrolę procesów wytwórczych. Przemysł chemiczny również korzysta z zalet protokołów Ethernet, które ułatwiają integrację złożonego sprzętu procesowego, zapewniając dokładną transmisję danych i sterowanie. W sektorze life science protokoły Ethernet są wykorzystywane do zarządzania zaawansowanym sprzętem laboratoryjnym i systemami automatyzacji. Umożliwiają one płynną komunikację między urządzeniami, co gwarantuje wysoką precyzję i niezawodność realizowanych eksperymentów i procesów. Szczególnie cenna w takich zastosowaniach jest funkcja pracy w czasie rzeczywistym, jaką oferuje PROFINET.

Oprócz wydajności i interoperacyjności, komunikacja oparta na Ethernecie wpływa również na efektywność kosztową poprzez zmniejszenie wymagań dotyczących okablowania, minimalizację nakładów pracy i optymalizację wykorzystania zasobów. Odgrywa ona kluczową rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa i zapewnianiu zgodności z przepisami, dzięki monitoringowi niebezpiecznych warunków w czasie rzeczywistym i automatyzacji protokołów bezpieczeństwa. Funkcje te nie tylko chronią personel i sprzęt, ale także wspierają zgodność z przepisami branżowymi poprzez dokładne śledzenie i raportowanie danych.

Ethernet-APL

Ethernet-APL: Lepsza łączność i wyższa wydajność

Chcesz połączyć szybkość Ethernetu z Twoimi specyficznymi wymaganiami w zakresie automatyki procesowej? Odpowiedzią jest Ethernet-APL (Advanced Physical Layer) – technologia zapewniająca szybką i bezpieczną transmisję danych nawet w przemysłowych strefach zagrożonych wybuchem. Ethernet-APL przenosi cyfryzację na jeszcze wyższy poziom, wspierając kompleksową łączność „end-to-end” w całym cyklu życia zakładu przemysłowego.

Przez długi czas w infrastrukturze przemysłowej brakowało standaryzacji. Według raportu 2024 Industrial Network Report opublikowanego przez Cisco, aż 37% przedstawicieli branży wymienia to jako jeden z głównych problemów. To jeden z kilku powodów, dla których wiodące organizacje standaryzujące, we współpracy z kluczowymi partnerami branżowymi, takimi jak Endress+Hauser, opracowały zaawansowaną warstwę fizyczną dla Ethernetu, spełniającą wymagania przemysłu procesowego . Ethernet-APL został zaprojektowany jako otwarty, przyszłościowy i gotowy na Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT). W tym samym badaniu 63% respondentów zadeklarowało, że zwiększyło swoje wydatki na infrastrukturę, a 28% z nich już teraz stawia na Ethernet, aby zabezpieczyć swoje działania na przyszłość.

Po erze komunikacji analogowej, udoskonalonej dzięki technologii magistrali obiektowych (fieldbus), nadchodzi nowy etap komunikacji przemysłowej. Dzięki szybkości, odporności i interoperacyjności Ethernet-APL przezwycięża wcześniejsze ograniczenia i oferuje zupełnie nowe podejście do komunikacji na poziomie obiektowym. Pełna kompatybilność z wiodącymi protokołami, takimi jak PROFINET i EtherNet/IP, sprawia, że Ethernet-APL jest rozwiązaniem gotowym na przyszłość i napędza rozwój automatyzacji przemysłowej w różnych sektorach. Przykładowo:

Dowiedz się, jak Ethernet-APL zwiększa wydajność, bezpieczeństwo i zarządzanie danymi

Ethernet-APL rozszerza możliwości konwencjonalnego Ethernetu, aby sprostać wysokim wymaganiom przemysłu procesowego, takim jak duże długości kabli, łatwa instalacja oraz iskrobezpieczna konstrukcja do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Konfiguracja IO-Link w terenie
IO-Link

IO-Link: Przekształcanie łączności urządzeń

Ten standardowy protokół komunikacyjny poprawia łączność, oferując płynną interoperacyjność, parametryzację w trybie offline oraz diagnostykę w czasie rzeczywistym. IO-Link pozwala na zdalną konfigurację i monitoring urządzeń, zwiększając elastyczność operacyjną i ograniczając potrzebę ręcznych interwencji.

Ponadto zdolność protokołu IO-Link do integracji z różnymi systemami magistrali polowych (fieldbus) sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do modernizacji istniejących instalacji przy użyciu nowoczesnych technologii automatyzacji, zwłaszcza tam, gdzie środowiska procesowe i wymagania dla aparatury są stosunkowo proste. Jako uzupełnienie struktur opartych na Ethernecie, IO-Link doskonale sprawdza się w punktach pomiarowych, które można określić jako mniej krytyczne.

Jak IO-Link wspiera różne branże

Poznaj korzyści płynące ze stosowania IO-Link w automatyce przemysłowej

W całym cyklu życia zakładu lub instalacji typu skid aparatura musi spełniać rygorystyczne wymagania: zapewniać łatwą instalację, wydajne działanie i inteligentną optymalizację. W odpowiedzi na te wyzwania cyfryzacja z wykorzystaniem IO-Link oferuje solidne rozwiązania. Czy w swoim zakładzie korzystasz z aparatury pomiarowej od różnych dostawców? IO-Link działa niezależnie od producenta, zapewniając niezawodną komunikację między czujnikami a elementami wykonawczymi.

Mężczyzna z tabletem w zakładzie ©Endress+Hauser
Walidacja i uruchomienie sieci cyfrowych

Polegaj na naszym wsparciu w zakresie walidacji i uruchamiania sieci cyfrowych.

W sytuacji gdy budujesz nowy obiekt lub modernizujesz sieć w istniejącym zakładzie, kluczowe jest sprawdzenie dostępnych opcji komunikacji cyfrowej i podjęcie świadomej decyzji. Dzięki naszemu doświadczeniu w projektowaniu i uruchamianiu sieci cyfrowych możemy wesprzeć Cię w tym procesie. Oferujemy usługę walidacji i uruchamiania topologii sieci, abyś miał pewność, że wdrażasz najlepszą możliwą technologię dla swojego konkretnego zastosowań.

Dowiedz się więcej o tym, jak nasze usługi doradcze i uruchomieniowe mogą Ci pomóc – pobierz nasz materiał informacyjny o zastosowaniach.

Przypisy końcowe

Jak możemy Cię wesprzeć w Twojej drodze do cyfryzacji?