Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomiar przepływu cieczy, pary i gazów

Przegląd urządzeń do różnorodnych zastosowań przemysłowych

Pomiar przepływu

Stabilna jakość produktów, bezpieczeństwo, optymalizacja procesu i ochrona środowiska - to tylko kilka powodów, dla których przemysłowe pomiary przepływu nabierają coraz większego znaczenia. Woda, gaz ziemny, para wodna, oleje mineralne, chemikalia to niektóre płyny, których pomiary muszą być wykonywane każdego dnia. Nie ma jednej, uniwersalnej technologii, którą można zastosować we wszystkich tych aplikacjach, więc spośród naszej kompleksowej gamy urządzeń możesz dobrać przepływomierz najlepiej dostosowany do Twoich potrzeb.

Korzyści

  • Począwszy od pojedynczego punktu pomiarowego z obsługą funkcji komunikacyjnych po kompleksowe rozwiązania dla nadrzędnych systemów sterowania procesem: zawsze masz pewność, że dostosujemy nasze produkty do wymagań Twojego procesu.
  • Dzięki obsłudze najnowszych interfejsów komunikacyjnych (systemów komunikacji przemysłowej), umożliwiającej integrację z automatycznymi systemami sterowania procesem, w ostatnich latach pomiary przepływu wkroczyły w nowe obszary zastosowań.
  • Możesz wybierać spośród różnych metod pomiarowych: pomiar strumienia objętości metodą elektromagnetyczną, wirową czy ultradźwiękową lub przepływ masowy metodą Coriolisa lub termiczną.

Rodzaje przepływomierzy

Przepływomierze masowe Coriolisa - jednoczesny pomiar przepływu masowego, gęstości, temperatury i lepkości

Przepływomierze elektromagnetyczne - pomiar przepływu cieczy przewodzących we wszystkich gałęziach przemysłu

Przepływomierze ultradźwiękowe - uniwersalny i ekonomiczny pomiar przepływu cieczy i gazów w rurociągach o śr. do DN 4000

Przepływomierze wirowe (Vortex) - niezawodność i uniwersalność w pomiarach cieczy, gazów i pary

Przetwornik różnicy ciśnień - pomiary poziomu oraz przepływu metodą różnicy ciśnień w zbiornikach ciśnieniowych

Termiczne przepływomierze masowe - pomiar przepływu gazów technicznych, sprężonego powietrza i cieczy

Potrzebujesz porady?

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Jakimi urzadzeniami jesteś zainteresowany/a? *