Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Product photo KFOC1 Raman fiber cable with EO-to-EO male connectors

KFOC1 Raman fiber-optic cable

Innovative Raman fiber optics designed for maximum laser safety and easy installation

KFOC1
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Ambient temperature

    Range:
    -40 to 70 °C / -40 to 158 °F

  • Fiber optic cable

    Length: 5000 mm / 196.86 inch (custom lengths available)
    Bend radius: 152.4 mm / 6 inch

Zastosowanie

The KFOC1 Raman fiber-optic cable connects Raman analyzers and probes with a CSA-rated assembly combining optical and electrical interlock components. Rated for indoor/outdoor use, it ensures secure, protected connections. While this cable remains widely used, the new KFOC1B Raman fiber-optic cable model offers upgraded certification and enhanced flexibility. Both cables feature electro-optical (EO) connectors and come in various lengths with extensions for easy installation and remote analysis.

  • Used in Raman Rxn embedded analyzer installations

  • Supports remote analysis of both lab and process measurements

  • Used in a variety of industries: Life Sciences, Chemical, Oil & Gas, Food and Beverage

Korzyści

  • Simple plug and lock design

  • Integrated safety interlock to prevent laser exposure

  • Certified for hazardous area environments

  • Indoor/outdoor rated cable - flame retardant, fungus resistant, internal strength member

  • Available in different fiber lengths to meet your installation requirements

  • Spektroskopia ramanowska - zaawansowana metoda analizy optycznej

    Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu, zapewnienie jakości produktu i optymalizacja procesów. Spektroskopia ramanowska umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym składu i struktury molekularnej próbek produktu w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products