Precyzyjne przyrządy do pomiaru wilgotności
Endress+Hauser oferuje urządzenia ręczne oraz czujniki inline, przeznaczone do niezawodnego pomiaru wilgotności materiałów w zastosowaniach przemysłowych. Urządzenia ręczne zasilane bateryjnie umożliwiają szybkie pomiary punktowe w ramach kontroli jakości, na przykład podczas produkcji lub kontroli towarów przy odbiorze. Do ciągłego monitorowania zawartości wilgoci bezpośrednio w procesie produkcyjnym wykorzystywane są wytrzymałe czujniki inline, które zapewniają wiarygodne dane w czasie rzeczywistym, nawet w wysokich temperaturach i w mediach zawierających substancje ścierne.
Niezawodny pomiar wilgotności dzięki technologii TDR
Nasze czujniki wykorzystują metodę reflektometrii w domenie czasowej (TDR) – sprawdzoną technologię radaru przewodzonego, zapewniającą precyzyjny pomiar wilgotności. W celu określenia zawartości wilgotności impuls radarowy jest wysyłany do badanej substancji, a następnie analizowany na podstawie czasu przebiegu i charakterystyki odbicia. Wynik pomiaru jest powiązany z właściwościami dielektrycznymi materiału. Ponieważ woda ma znacznie wyższą stałą dielektryczną niż większość materiałów sypkich, zawartość wilgotności można określić z dużą dokładnością. W odróżnieniu od mierników wilgotności na podczerwień technologia TDR mierzy nie tylko wilgotność powierzchniową, ale także wilgotność wewnątrz materiału oraz wodę wolną.
Technologia TDR doskonale nadaje się do pomiaru wilgotności materiałów sypkich, proszków, granulatów, a także mediów o konsystencji pasty i lepkich. Czujniki Solitrend umożliwiają zatem niezawodne monitorowanie wilgotności w takich branżach, jak produkcja materiałów budowlanych, przetwórstwo drewna i przemysł spożywczy. Pomagają one zapewnić stałą jakość produktów, stabilne warunki procesowe oraz optymalne wykorzystanie zasobów. Umożliwia to wydajne procesy suszenia, zmniejszenie zużycia energii oraz precyzyjne dozowanie wody podczas operacji mieszania.
Korzyści
- Niezawodne sterowanie procesem: ciągły pomiar wilgotności zapewnia stabilne warunki produkcji i stałą jakość produktu
- Lepsze wykorzystanie zasobów: precyzyjne monitorowanie wilgotności pozwala zoptymalizować procesy suszenia i efektywnie wykorzystywać surowce
- Duża dokładność pomiaru: technologia TDR zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów, nawet w zmiennych warunkach procesowych i przy zróżnicowanych właściwościach materiału
- Zoptymalizowane dozowanie wody: precyzyjne dane dotyczące wilgotności umożliwiają dokładne dodawanie wody podczas procesów mieszania i pomagają ograniczyć marnotrawstwo materiału
- Niewielkie wymagania konserwacyjne: solidna konstrukcja czujnika bez ruchomych części zmniejsza nakłady związane z konserwacją i zapewnia długotrwałą stabilność pomiarów
- Dostępność na całym świecie: Endress+Hauser oferuje serwis, wsparcie techniczne oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie zastosowań na całym świecie
Więcej rozwiązań do pomiaru wilgotności
Oprócz zastosowań przemysłowych firma IMKO Micromodultechnik GmbH, spółka zależna grupy Endress+Hauser, oferuje specjalistyczne urządzenia do pomiaru wilgotności w rolnictwie, monitorowaniu środowiska oraz budownictwie. Obejmują one rozwiązania do monitorowania wilgotności gleby oraz do określania zawartości wilgoci w materiałach budowlanych, takich jak beton i jastrych. Technologia pomiarowa TDR zapewnia niezawodny i dokładny pomiar wilgotności we wszystkich tych zastosowaniach.