Nowe przetworniki ciśnienia absolutnego/względnego Cerabar i Deltabar to pomost do Przemysłowego Internetu Rzeczy. Bezpieczeństwo nie musi ograniczać wydajności produkcji. W przyszłości w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, będzie instalowanych coraz więcej złożonych układów zabezpieczeń. W związku z tym konieczne będzie wykonywanie coraz więcej procedur kontrolnych i diagnostycznych. Inteligentne funkcje przetworników Cerabar i Deltabar redukują obciążenie pracowników obsługi, a dzięki temu także koszty utrzymania ruchu. Inteligentne funkcje bezpieczeństwa zwiększają bezpieczeństwo i wydajność procesu.
Korzyści
- Uwolnij potencjał swojego przedsiębiorstwa dzięki rozwiązaniom IIoT: Przetworniki ciśnienia Cerabar i Deltabar to inwestycja w przyszłość. Wyposażone w Heartbeat Technology, łączą sprawdzone technologie pomiarowe z aplikacjami IIoT. Umożliwiają w ten sposób m.in. realizację predykcyjnego utrzymania ruchu.
- Zwiększ wydajność: Optymalizacja procedur obsługowych, jak również predykcyjne utrzymanie ruchu zwiększają dyspozycyjność instalacji i obniżają koszty ekploatacji.
- Zwiększ bezpieczeństwo procesu: Cyfrowe kreatory kierują operatora kolejno przez wszystkie procedury związane z bezpieczeństwem i minimalizują ryzyko przypadkowego błędu. Błędy procesu są wykrywane we wczesnym etapie.
Uwolnij potencjał dzięki rozwiązaniom IIoT
Heartbeat Technology to podstawa dla realizacji przyszłościowych strategii opartych o rozwiązania IIoT takich, jak predykcyjne utrzymanie ruchu lub wykrywanie nieprawidłowości procesu. Nowe przetworniki ciśnienia Cerabar i Deltabar wykrywają błędy przyrządu i nieprawidłowości pomiaru, m.in. zatykanie się rurek impulsowych. Rejestrują one dodatkowe parametry, np. skoki ciśnienia. Aplikacje IIoT wykorzystują te dane do określenia profili obciążenia pozostałych komponentów systemu, co pozwala na realizację predykcyjnego utrzymania ruchu.
Większa wydajność dzięki cyfrowej optymalizacji procesów
Konfigurację i weryfikację przetworników Cerabar i Deltabar można wykonać bardzo szybko za pomocą aplikacji SmartBlue poprzez interfejs Bluetooth®. Heartbeat Technology umożliwia weryfikację przyrządu w przeciągu 15 sekund - bez przerywania procesu. Przetworniki ciśnienia sygnalizują wszelkie nieprawidłowości za pomocą komunikatów statusu zgodnie z zaleceniami NAMUR NE107. Dzięki komunikatom diagnostycznym w postaci tekstowej, personel utrzymania ruchu wie dokładnie, jakie działania należy podjąć. Pozwala to na optymalizację i zwiększenie wydajności procesu.
Bezpieczeństwo procesu dzięki inteligentnym rozwiązaniom
Inteligentne funkcje minimalizują błędy w trakcie eksploatacji. Inteligentne kreatory prowadzą operatora kolejno przez procedurę uruchomienia, włączenia blokady SIL i okresowe testy SIL sprawności obwodu blokadowego. Dla parametrów związanych z bezpieczeństwem obliczana jest suma kontrolna i zapisywana w raporcie z weryfikacji. Dzięki temu możesz od razu zobaczyć, czy parametry te uległy zmianie. Ponieważ przetworniki nowej generacji zostały opracowane zgodnie z normą PN-EN 61508, mogą one być stosowane w aplikacjach zapewniających poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL2 oraz SIL3 (w redundancji homogenicznej).