Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Deltabar FMD78 - Pomiar różnicy ciśnień

Pomiar różnicy ciśnień
Deltabar FMD78

Przetwornik różnicy ciśnień do pomiaru różnicy ciśnień i poziomu, z dwoma separatorami membranowymi

FMD78
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    0,075% + influence of diaphragm seal

  • Temperatura procesu

    -40°C...400°C
    (-40°F...752°F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    160bar (2400 psi)

  • Zakres ciśnienia mierzonego

    100mbar...40bar
    (1.5psi ... 600 psi)

  • Główne części wchodzące w kontakt z medium

    Alloy C276
    316L
    Monel
    Tantalum

  • Maks. odległość pomiarowa

    400m (1312ft) H2O

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,
    Tantal,
    Gold-Rhodium
    PTFE

  • Zakres pomiarowy

    100 mbar...40 bar
    (40 inH2O...600 psi)

Zastosowanie

Przetwornik różnicy ciśnień Deltabar FMD78 posiada czujnik krzemowy i dwa separatory membranowe z kapilarami. Jest on stosowany w przemyśle procesowym i branży higienicznej do ciągłego pomiaru różnicy ciśnień cieczy, par, gazów i pyłów. Wbudowana pamięć HistoROM ułatwia zarządzanie parametrami procesu i przyrządu. Przyrząd został zaprojektowany zgodnie z PN-EN 61508 do stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL3.

Przyrząd jest przeznaczony do pomiaru różnicy ciśnień, poziomu, objętości lub masy cieczy.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe, kołnierzowe, międzykołnierzowe i higieniczne

  • Temperatura medium: -70...+400°C (-94...+752°F)

  • Zakresy pomiarowe: 100 mbar...+16 bar (1.5...240psi)

  • Błąd pomiaru: ±0.075%

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, WHG ochrona przed przelaniem, dopuszczenia higieniczne, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym, SIL

Korzyści

  • Szeroki asortyment przyłączy technologicznych i materiałów membrany

  • Nowa membrana TempC do separatorów: minimalny wpływ temperatury i szybka regeneracja po szoku temperaturowym

  • Najwyższe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu przepustów gazoszczelnych, możliwość stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2/3 wg PN-EN 61508

  • Łatwa konfiguracja punktu pomiarowego za pomocą wskaźnika lokalnego, z wykorzystaniem komunikacji 4-20 mA/HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi ułatwia uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego

  • Oszczędność kosztów dzięki modułowej koncepcji konstrukcji: łatwa wymiana wskaźnika lub modułu elektroniki

  • Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową (HART/PA/FF)

Filmy

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia