Sterowanie z Liquiline Control
Wdrożenie automatyzacji chemicznego strącania fosforu w oczyszczalni w Stadtlohn
The Stadtlohn WWTP regulates phosphate elimination using the Liquiline Control. This control system doses the precipitant into the clarifiers depending on the current concentration of phosphate in the wastewater.
Rezultaty
Równomierne stężenie fosforanów na wypływie w przedziale 0,5 - 0,6 mg / l.
Zoptymalizowane zużycie środka strącającego.
Przejrzystość procesu w połączeniu z łatwością użycia.
Przełączanie dwóch reaktorów biologicznych z pracy równoległej na pracę kaskadową podczas modernizacji oczyszczalni nie stanowiło problemu dla systemu sterowania.
Wyzwanie
Klient wymagał systemu sterowania, który miał zautomatyzować chemiczne strącanie fosforu, jednocześnie zapewniając zgodność z dopuszczalną wartością określoną w pozwoleniu wodnoprawnym. Stężenie fosforu ogólnego na wylocie musi być możliwie stałe, zarówno w fazie szczytowego, jak i niskiego obciążenia. System sterowania wraz miusiał posiadać możliwość obniżenia wartości zadanej z uwagi na przewidywaną zmianę przepisów obligującą oczyszczania ścieków do poziomu 0,3 mg / l.
Dodatkowym wymaganiem była zdolność układu sterowania do adaptacji do zmiany sposobu działania pary reaktorów biologicznych z pracy równoległej na sekwencyjną. Co więcej, rozwiązanie musiało być łatwe w obsłudze, aby zapewnić pracownikom możliwość szybkiego i łatwego ustawienia trybów nocnego i weekendowego.
Nasze rozwiązanie
Operator oczyszczalni ścieków zdecydował się na kompletne rozwiązanie składające się z kilku różnych modułów:
Najnowocześniejszy, bezobsługowy analizator fosforanów.
Sterownik programowalny (PLC) z oprogramowaniem Liquiline Control.
Dotykowy ekran, używany do sterowania systemem z dyspozytorni.
Różne usługi, takie jak: konsulting, projektowanie i konfiguracja kontrolera, uruchomienie, szkolenie z obsługi systemu.
Dozowanie środka strącającego w Stadtlohn
Klient chciał mieć możliwość dokonywania pomiaru fosforu w trzech punktach pomiarowych. Dlatego analizator fosforanów został zainstalowany w umieszczonym centralnie kontenerze pomiarowym. Analizator automatycznie analizuje próbki z punktów pomiarowych co 10 minut. Liquiline Control wykorzystuje wartość zmierzoną na dopływie do komór biologicznych w celu dostosowania dawki do wpływającego obciążenia, równoważąc w ten sposób fazy szczytowego i niskiego obciążenia.
W oparciu o zmierzoną wartość z wylotu reaktora biologicznego, "Liquiline Control" reguluje dawkę środka strącającego aż do osiągnięcia stężenia wynoszącego 0,5-0,6 mg / l. Taka praca zapewnia optymalne zużycie środka strącającego.
Zrealizowane punkty pomiarowe fosforanów
Wlot do reaktora biologicznego: Pomiar wpływajacego ładunku (stężenie + przepływ objętościowy)
Wylot z reaktora biologicznego: Weryfikacja skuteczności strącania fosforanów.
Wylot z oczyszczalni ścieków: Ostateczna weryfikacja zgodności z pozwoleniem wodnoprawnym.