Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Jak w pełni wykorzystać technologię IO-Link w automatyzacji procesów

Zastosowania technologii IO-Link w branży life science

Zastosowania technologii IO-Link w branży life science

IO-Link to niezawodna, opłacalna i prosta technologia komunikacyjna, szczególnie dobrze sprawdzająca się w podstawowych zastosowaniach pomiarowych i sterujących. Jednak ze względu na swoje techniczne ograniczenia – takie jak ograniczona przepustowość, topologia punkt-punkt oraz ograniczona skalowalność – IO-Link nie jest uniwersalnym rozwiązaniem dla wszystkich przypadków użycia.

W szczególności w kontekście automatyzacji procesów w branży life science, kluczowe jest dokładne przeanalizowanie, gdzie zastosowanie urządzeń IO-Link przynosi realną wartość, a gdzie nie zaleca się wykorzystywania tej technologii jako samodzielnego rozwiązania. Ma to szczególne znaczenie przy planowaniu strategii cyfryzacji z myślą o przyszłości, które często wymagają większej elastyczności, wyższej przepustowości danych oraz możliwości pracy w czasie rzeczywistym.

Niniejszy dokument typu whitepaper stanowi kompleksowe opracowanie na temat tego, gdzie IO-Link sprawdza się w przemyśle life science, gdzie napotyka ograniczenia oraz jak można go zintegrować z bardziej złożonymi systemami przy użyciu technologii komplementarnych.

Przypisy końcowe

Więcej informacji o IO-Link