Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Przyrządy laboratoryjne i przenośne mierniki pH

Połącz laboratorium i proces wykorzystując wieloparametrowy, przenośny Liquiline CML18 oraz laboratoryjne czujniki Memosens

Przenośny miernik pH z elektrodami w laboratorium
15 Produkty
Filtr X icon

Przenośne mierniki pH

Niezależnie od tego, czy chcesz rejestrować i analizować wartości pH, potencjału redoks, tlenu rozpuszczonego czy przewodności w laboratorium, potrzebne są solidne przyrządy pomiarowe. Endress+Hauser przenosi wiedzę i technologie z zakresu automatyzacji procesów do laboratoriów. Wykorzystaj naszą ofertę urządzeń laboratoryjnych Memosens z najnowocześniejszą technologiąMemosens 2.0 oferujących łatwą obsługę, najwyższą dokładność i wiarygodne wartości pomiarowe.

Oferta Memosens Lab obejmuje wszystkie komponenty, które są potrzebne do zapewnienia identyfikowalnych i wiarygodnych pomiarów w laboratorium lub do pomiarów próbek medium bezpośrednio w warunkach terenowych. W portfolio produktów znajdują się: przenośny przetwornik LiquilineMobile CML18, oprogramowanie MemobasePro do dokumentacji zapewniające doskonałą identyfikowalność oraz bardzo dokładne czujniki laboratoryjne pH, potencjału Redoks, tlenu rozpuszczonego (DO) oraz przewodności. Wszystkie przyrządy są połączone i zapewniają w 100% spójne wartości pomiarowe.

Zrób to w łatwy sposób

Wystarczy podłączyć odpowiedni do zadania pomiarowego czujnik do wieloparametrowego miernika ręcznego CML18 i rozpocząć rejestrowanie wartości. Aby przełączać się między różnymi parametrami pH, redoks, tlenu rozpuszczonego i przewodności, wystarczy wymienić czujnik bezpośrednio na miejscu i rozpocząć pomiar bez konieczności dalszej kalibracji. Wszystkie etapy pomiaru są identyfikowalnie dokumentowane w oprogramowaniu Memobase Pro aby spełnić wymagania GLP (Good Laboratory Practice).

Potrzebuję wartości, którym mogę zaufać

Czujniki imponują wysoką dokładnością i krótkim czasem reakcji, co jest niezbędne zwłaszcza przy pomiarach tlenu. Technologia czujników Memosens zapewnia również niezawodne pomiary i stabilny sygnał cyfrowy bez ryzyka nagłej jego utraty. Technologia ta jest unikalna w pomiarach laboratoryjnych i upraszcza codzienną pracę na wszystkich poziomach. Wykorzystanie jednej technologii do wszystkich pomiarów w laboratorium i procesie gwarantuje pełną spójność i wiarygodne wartości pomiarowe przez cały czas.

Sprawdź online pętle pomiarowe w procesie

Przetwornik Liquiline Mobile CML18 może służyć jako przenośny miernik pH, przenośny miernik tlenu rozpuszczonego i przenośny miernik przewodności do sprawdzania punktów pomiarowych. Rejestrowanie zmierzonych wartości pH, redoks, przewodności lub tlenu równolegle z pomiarami online.

Pomiary wykonywane bezpośrednio w terenie

Kontrola krytycznych parametrów bezpośrednio w lokalizacji aplikacji. Na przykład operatorzy muszą kontrolować stężenie tlenu rozpuszczonego w zbiornikach napowietrzających w oczyszczalniach ścieków. Dzięki Liquiline CML18 oraz COL37E, zyskasz łatwą obsługę i dokładne pomiary.

Sprawdzaj pobrane próbki w laboratorium

Analiza próbek z procesu w laboratorium. Dzięki oprogramowaniu Memobase wszystkie zmierzone wartości mogą być udokumentowane zgodnie z GLP.

Korzyści

  • Wiarygodne wartości pomiarowe: Wykorzystujemy naszą wiedzę o procesach do pomiarów laboratoryjnych. Sprawdzona technologia Memosens z prawdziwym plug & play dla wszystkich przypadków użycia, od pomiarów próbek w terenie do sprawdzania istniejących punktów pomiarowych.
  • Łatwa obsługa dzięki prawdziwemu plug & play: Wystarczy zmienić czujniki bezpośrednio w punkcie pomiarowym, aby rejestrować inne parametry. Nie jest wymagana żadna dodatkowa kalibracja.
  • Większa zgodność z GLP dzięki pełnej identyfikowalności czujników i pomiarów: Dzięki Memobase Pro Mobile, można łatwo przeprowadzić regulację czujnika i zeskanować kod QR na roztworach buforowych Endress+Hauser, aby uzyskać pełną identyfikowalność aż do numeru serii butelek z buforami kalibracyjnymi.
  • Liquiline CML18 przenośny miernik do pomiarów mobilnych: Przenośny przetwornik jest wyposażony w interfejs Bluetooth i można go wyposażyć w przydatne akcesoria, takie jak odporny na wstrząsy pokrowiec lub smycz, aby mieć wolne ręce podczas pracy.
  • Dostosuj swój przenośny miernik pH: Wybierz jedną z 4 elektrod pH - Memosens CPL51E & Memosens CPL53E dla standardowych zastosowań, Memosens CPL57E dla czystej wody i Memosens CPL59E dla wymagających mediów - i połącz ją z przenośnym przetwornikiem Liquiline CML18.

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Memosens Laboratory Portfolio
Make it easy and give me values I can trust. With the Memosens Laboratory Portfolio Endress+Hauser brings the know how and technology from the process directly to the lab.
download icon Pobierz