Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Memosens 2.0: Nowa odsłona przełomowej technologii czujników pomiarowych

Sprawdź jak cyfrowa technologia Memosens 2.0 upraszcza i zwiększa bezpieczeństwo procesu

Memosens 2.0

Technologia Memosens zrewolucjonizowała technikę pomiarów analitycznych. Sygnały wartości mierzonych są przekształcane na sygnały cyfrowe i przesyłane do przetwornika poprzez bezstykowe złącze indukcyjne, co eliminuje zakłócenia spowodowane przez wilgoć. W razie pojawienia się zakłóceń generowany jest komunikat alarmowy: technologia Memosens zapewnia maksymalne bezpieczeństwo transferu danych, dyspozycyjność punktów pomiarowych i niezawodność procesu. Technologia Memosens 2.0 jest doskonałą bazą dla korzystania w przyszłości z usług dostępnych na platformie IIoT.

Korzyści

  • Technologia Memosens 2.0 pozwala na przechowywanie większej ilości danych kalibracyjnych, danych samego czujnika i danych procesowych. Zapewnia lepszą identyfikację trendów, precyzyjniejszą kontrolę procesu i jest doskonałą bazą dla realizacji w przyszłości strategii konserwacji prognozowanej oraz korzystania z usług IIoT.
  • Łatwa integracja: Technologia Memosens 2.0 oraz platforma Liquiline obsługuje szereg protokołów sieci obiektowych i interfejsów komunikacyjnych, co umożliwia łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą i systemami zarządzania aparaturą obiektową.
  • Bezpieczeństwo: Bezkontaktowa transmisja danych eliminuje wpływ wilgoci, korozji i mostków solnych, a w razie zakłóceń transmisji generowane są sygnały alarmowe. Izolacja galwaniczna gwarantuje niezakłócony pomiar i bezpieczeństwo EMC.
  • Bardzo prosta obsługa: kalibracja w wygodnych warunkach laboratoryjnych, złącze bagnetowe, opcja plug & play z automatycznym rozpoznawaniem czujnika.
  • Niższe koszty eksploatacyjne: Łatwa wymiana czujnika w punkcie pomiarowym na inny, kalibrowany fabrycznie skraca czas przestoju instalacji, a regularna regeneracja wydłuża trwałość czujników.

Memosens 2.0 to nowsza wersja technologii Memosens, która zachowuje wszystkie korzyści związane z tą technologią. Umożliwia zapis 8-krotnie większej ilości danych, np. historii kalibracji i macierzy obciążeń, co stanowi bazę dla realizacji strategii konserwacji prognozowanej oraz korzystania z usług IIoT. Może być stosowana w obszarach zagrożonych wybuchem, ponieważ wszystkie czujniki z dopuszczeniem Ex mogą być podłączone do wszystkich przetworników Liquiline posiadających odpowiednie dopuszczenia. Czujniki Memosens 2.0 są kompatybilne wstecznie, co umożliwia szybką integrację z istniejącymi systemami.