Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Aparatura z segmentu Fundamental dla producentów OEM

Odpowiednia technologia pomiarowa dla wykonawców instalacji, producentów maszyn i urządzeń

Aparatura z segmentu Fundamental dla producentów OEM

Nasza firma w sposób kompleksowy spełnia wymagania producentów OEM. Segment Fundamental obejmuje aparaturę charakteryzującą się doskonałą jakością, stosunkowo prostą, tanią, ale oferujemy także produkty z innych segmentów FLEX, przeznaczone do bardziej wymagających zastosowań. Jako firma o międzynarodowym zasięgu dla wszystkich produktów zapewniamy niezawodne dostawy, oraz wsparcie na miejscu.

Korzyści

  • Ze względu na swe przeznaczenie, przyrządy należące do segmentu Fundamental są proste, wyposażone tylko w niezbędne funkcje, aby utrzymać ich niski koszt, ale o bezkompromisowej jakości, aby zapewnić wysokie bezpieczeństwo.
  • Produkty z segmentu Fundamental są elementem segmentacji produktów FLEX, która obejmuje także bardziej skomplikowane i precyzyjne przyrządy z innych segmentów, przeznaczone do bardziej wymagających aplikacji.
  • Przyrządy segmentu Fundamental umożliwiają standaryzację, są stosowane w powtarzalnych aplikacjach przez producentów OEM. Zastosowane rozwiązania odpowiadają ich przeznaczeniu, a więc są idealne do produktów OEM ale też do aplikacji począwszy od prostych pomp, skidów pomiarowych po projekty modernizacyjne na większą skalę.
  • Produkty segmentu Fundamental są łatwe w doborze, konfiguracji i w stosunkowo niedużej liczbie wersji – ich wzorcowanie i uruchomienie także jest proste. Stosowanie przyrządów pochodzących od jednego dostawcy ułatwia montaż i może być pomocne w osiąganiu korzyści wynikających z efektu skali.
  • Terminy dostaw tych przyrządów są krótkie, dostawy niezawodne, więc nie spowodują zagrożeń dla nawet najbardziej napiętych harmonogramów producentów OEM. Od pierwszej dostawy łatwo dostępne są części zamienne i wsparcie, co gwarantuje nieprzerwaną pracę zakładu, niezależnie od jego lokalizacji.

IO-Link i segment Fundamental: temperatura, ciśnienie, poziom i przepływ

IO-Link to standard krótkodystansowej, dwukierunkowej, cyfrowej komunikacji sieciowej typu punkt-punkt, zgodny z normą IEC 61131-9. Jego zalety to standardowe okablowanie, ograniczenie ilości okablowania, większa dostępność danych, zdalna konfiguracja i monitoring, prosta wymiana urządzenia i zaawansowana diagnostyka. Koszty są niższe, większa efektywność procesu oraz większa dyspozycyjność maszyn. Wszystkie urządzenia IO-Link są łączone z odpowiednim urządzeniem nadrzędnym za pomocą standardowego trzy- lub pięciożyłowego kabla nieekranowanego o maks. długości 20m.

Produkty z segmentu Fundamental przeznaczone dla producentów OEM umożliwiają pomiar wszystkich ważnych parametrów procesu: przepływu, temperatury, ciśnienia i poziomu. Wiele produktów jest wstępnie skonfigurowanych, więc instalacja i uruchomienie przebiegają bardzo szybko. Posiadają one również standardowe wyjścia: analogowe 4-20 mA i przełączające typu PNP/NPN, co umożliwia realizację standardowych, prostych połączeń.

Niektóre produkty segmentu Fundamental są również wyposażone w komunikację IO-Link, co zapewnia oszczędność kosztów oraz poprawę wydajności procesu i dostępności maszyn.

Pomiar temperatury

Kompaktowy termometr TM311 jest wyposażony w 4-przewodowy czujnik Pt100 klasy A w wersji z bezpośrednim wyjściem 4-przewodowym Pt100 lub z uniwersalnym wyjściem IO-Link/4-20mA. Jest on stosowany w aplikacjach o wysokich wymaganiach higienicznych i aseptycznych w przemyśle spożywczym, produkcji napojów i farmaceutycznym, oraz umożliwia standaryzację wyposażenia przez producentów maszyn, urządzeń i instalacji technologicznych.

Producent urządzeń do pasteryzacji wykorzystuje termometr TM311 do dokładnej kontroli temperatury procesu pasteryzacji. Higieniczna, kompaktowa konstrukcja spełnia wszystkie wymagania przemysłu spożywczego.

Pomiar ciśnienia

Cerabar PMP21 to kompaktowy przetwornik ciśnienia, wyposażony w czujnik piezorezystancyjny, o zakresie pomiarowym ciśnienia absolutnego lub względnego 400 mbar do 400 bar. Jest on odporny na trudne warunki procesu w środowisku przemysłowym. Posiada stopień ochrony IP 68 i jest wykonany z wysokiej jakości materiałów, np. stali k.o. 316L. Jest przeznaczony do stosowania w większości obszarów - wersje z różnymi dopuszczeniami, w tym dopuszczeniami do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem i w przemyśle okrętowym.

Przetwornik Cerabar PMP21 może np. służyć do utrzymywania stałego ciśnienia w zbiorniku buforowym maszyny do napełniania.

Pomiar poziomu

Sygnalizator poziomu Liquiphant FTL31 przeznaczony do zastosowań przemysłowych, np. ochrony przed przepełnieniem zbiorników lub suchobiegiem pomp w systemach czyszczenia. Ten mały sygnalizator wibracyjny o bezpiecznej i bezobsługowej konstrukcji, z funkcją autodiagnostyki czujnika, zapewnia niezawodną sygnalizację.

Sygnalizator poziomu Liquipoint FTW33 jest przeznaczony dla przemysłu spożywczego i spełnia międzynarodowe wymagania higieniczne. Stosowany w cieczach lepkich, powodujących obrastanie czujnika, w rurociągach, zbiornikach magazynowych, procesowych, mieszalnikach z lub bez mieszadeł. Łatwy montaż, nawet w ciasnych przestrzeniach.

Pomiar przepływu

Intuicyjny przepływomierz elektromagnetyczny Picomag to kompaktowe, niedrogie rozwiązanie do zabudowy w ograniczonej przestrzeni montażowej, m.in. w skidach pomiarowych; służący do pomiaru przewodności, temperatury i przepływu, zawierający czujnik i przetwornik w jednej obudowie.

Picomag to niedrogi przepływomierz stosowany do dozowania chemikaliów do skidów dozujących. Wartości mierzone natężenia przepływu, temperatury i przewodności cieczy są przesyłane do sterownika PLC z wykorzystaniem komunikacji IO-Link; dzięki temu operator skidu ma pełniejsze informacje o parametrach cieczy.