Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

QuickSleeve – for fastest response time

Insert with patented spring component for barstock thermowells to control the process at peak efficiency and performance

Precise temperature control bears great potential for conserving energy, avoiding critical plant conditions and maintaining product quality. If the response time of the sensors is too slow, operators may need to adjust the process parameter tolerance windows. If not, the process is not running at peak efficiency and energy may be wasted. Response time can be an issue, particularly when a direct contact thermometer cannot be used and a thermowell must be used.

QuickSleeve product design ©Endress+Hauser

Smart product design for fastest response time

Korzyści

  • Up to 2x faster response times

  • Bridging the airgap between insert and barstock thermowells for optimized thermal coupling

  • Suitable for thermowell bore ⌀ 6,5 and 7 mm (0.26 inches)

  • For temperatures up to 400 °C (752 °F)

Endress+Hauser has developed an insert with a special spring component for fast response times in combination with barstock thermowells. The patented QuickSleeve design provides up to two times faster response times compared to conventional combinations of insert and barstock thermowells by eliminating the air gap between the sensor and the thermowell walls. The temperature probe benefits from the best possible thermal connection to the process.

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia