Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Innowacyjny pomiar temperatury — iTHERM StrongSens

Produkty przeznaczone do instalacji wymagających bardziej zaawansowanych urządzeń pomiarowych, np. do turbin i sprężarek

Niezawodne czujniki iTHERM StrongSens dla instalacji narażonych na drgania. Odporność na wstrząsy i drgania > 60 g (wartość zbadana: 63 g). Kompleksowe rozwiązanie StrongSens może pracować w temperaturze od -50°C do +500°C. Termometry z technologią iTHERM StrongSens są idealnym rozwiązaniem do instalacji stosowanych w sektorze naftowym i gazowym, chemicznym, energetycznym, spożywczym oraz biomedycznym.

Korzyści

  • Oszczędność kosztów
  • Ograniczenie nakładów konserwacyjnych i przestojów
  • Zmniejszenie kosztów cyklu życia
  • Zapewnienie jakości produktów
  • Maksymalizacja bezpieczeństwa procesu i optymalizacja cyklu procesu

Wysoka wydajność produkcji nabiera coraz większego znaczenia. Temperatura jest najczęściej mierzonym parametrem w automatyzacji procesów, w związku z czym sposób jej pomiaru niesie ze sobą duży potencjał w zakresie optymalizacji procesów. Dzięki unikalnej technologii urządzenia te zapewniają klientom wysoką wartość dodaną w zakresie ograniczania nakładów na konserwację i czasu przestoju zakładów produkcyjnych, a także zapewnienia jakości produktów i zmaksymalizowania bezpieczeństwa procesów.

728 Produkty
Filtr X icon