obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Netilion Water Network Insights to zalecane, przyjazne dla użytkownika, bezobsługowe rozwiązanie do monitorowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Integruje ono wszystkie elementy systemu zaopatrzenia w wodę: urządzenia pomiarowe na obiektach, urządzenia do transmisji, rejestracji i analizy danych - inteligentne rozwiązanie do zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną od jednego dostawcy. Rozwiązanie to umożliwia prezentację w formie konfigurowalnego pulpitu menedżerskiego odczytów wartości mierzonych na wszystkich etapach procesu.
Solution overview:
Available for:
Gospodarka wodno-ściekowa
Hardware & Software:
Wysokiej jakości aparatura do pomiaru przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury, parametrów analitycznych i rejestracji danych
Bezpieczna łączność: przewodowa lub bezprzewodowa, w oparciu o szyfrowaną komunikację zabezpieczoną przed dostępem osób nieuprawnionych
System SCADA wykorzystujący technologie internetowe, z konfigurowalnym pulpitem menedżerskim do wizualizacji
Netilion – nasz najnowocześniejszy ekosystem IIoT
Heartbeat Technology – jedyna w swoim rodzaju koncepcja diagnostyki, monitoringu i weryfikacji
Services:
Zarządzanie projektem i usługi inżynierskie
Fabryczne i końcowe próby odbiorcze
Oddanie do eksploatacji i rozruch inwestycji
Szkolenie klienta
Usługi wzorcowania
Usługi konserwacji
Pierwsze oparte na chmurze cyfrowe rozwiązanie dla gospodarki wodno-ściekowej
z możliwością weryfikacji aparatury
Nasze rozwiązanie Netilion Water Network Insights umożliwia prostą i zdalną weryfikację urządzeń podczas pracy dzięki Heartbeat Technology. Zintegrowana funkcja Heartbeat Verification jest identyfikowalną metodą weryfikacji zgodną z ISO 9001 i może być uruchamiana bezpośrednio w ramach rozwiązania dla wszystkich obsługiwanych przepływomierzy – zawsze i wszędzie. Ta zautomatyzowana, oparta na chmurze weryfikacja przyrządów umożliwia bezproblemowe spełnienie wymogów prawnych przy jednoczesnej oszczędności kosztów i czasu.
Jakość wody pitnej, ilość ścieków zrzucanych po oczyszczeniu - nasze nowatorskie, internetowe rozwiązanie Netilion Network Insights umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym wskaźników KPI przez cały czas – zarówno na obiekcie, jak i w sterowni. Pełna wizualizacja wszystkich przepływów wody gwarantuje pełną przejrzystość sieci wodociągowej i pomaga optymalizować wszystkie procesy, w których czujniki gromadzą cenne dane.
Zwiększenie efektywności pracy dzięki zdalnemu odczytowi danych, eliminacji pomiarów ręcznych i pobierania próbek na obiekcie.
Korzystaj z raportów automatycznych, które są w mniejszym stopniu obarczone błędami.
Zwiększenie efektywności energetycznej i obniżenie kosztów dzięki niższemu zużyciu energii, wiarygodnemu wykrywaniu przecieków w sieci wodociągowej i optymalizacji czasu pompowania.
Optymalizacja dostępności wody poprzez prognozowanie jej zużycia dzięki kompleksowej analizie trendów i opierając się na aktualnych danych pogodowych (m.in. spływ wody, zapotrzebowanie na wodę, dostępność itd.).
Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi ładunków substancji zanieczyszczających i rzetelne rozliczanie kosztów poprzez stały monitoring ilości i jakości odbieranych ścieków, pozwalający na wczesne wykrywanie odchyleń.
Weryfikacja przepływomierzy dzięki Heartbeat Technology za pomocą rozwiązania w chmurze i oszczędność czasu dzięki raportom z weryfikacji umożliwiającym zdalną weryfikację urządzeń.
Dzięki rozwiązaniu Netilion Network Insights, dyspozytorzy sieci wodociągowej w Oberzent, korzystając z dostępnej w chmurze konsoli operatorskiej, mogą obecnie kontrolować wszystkie punkty danych na swej sieci, bez konieczności przyjazdu na obiekt.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Optimize and automate your water network – anywhere, anytime. Learn more about our smart monitoring solution Netilion Network Insights in this competence brochure.
Usuwanie azotu ze ścieków dzięki Liquiline Control
Odkryj rozwiązanie do automatyzacji Liquiline Control, zapewniające niezawodne usuwania azotu ze ścieków, stabilność procesów nawet przy obciążeniach szczytowych i redukcję kosztów dzięki optymalizacji zużycia energii.
Usuwanie fosforu ze ścieków za pomocą LiquilineControl
Odkryj rozwiązanie automatyzacji LiquilineControl dla niezawodnego usuwania fosforu ze ścieków, stabilnych procesów nawet podczas szczytowego obciążenia oraz oszczędności kosztów dzięki optymalnemu wykorzystaniu środków strącających.
Systemy monitorowania jakości wody pitnej
Poznaj rozwiązania Endress+Hauser dla gospodarki wodnej, które zapewniają oszczędność i niezawodność monitorowania jakości wody pitnej – dziś i w przyszłości.
Systemy monitoringu dla komunalnych oczyszczalni ścieków
Inteligentny system monitoringu dla oczyszczalni ścieków produkcji Endress+Hauser. Dzięki naszym łatwym w obsłudze, ekonomicznym systemom monitoringu "pod klucz" skuteczniej spełnisz wszystkie limity przewidziane prawem.
Systemy monitoringu wody na wylocie z oczyszczalni dla każdej branży przemysłu
Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas niezawodnych, gotowych do użytku systemach monitoringu ścieków z funkcją inteligentnej konserwacji, która pomoże Ci w spełnianiu ograniczeń wynikających z przepisów prawa i umów.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .