obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Niezwykle precyzyjny pomiar globalnych stanów magazynowych. Endress+Hauser jest Twoim globalnym partnerem w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań monitorujących, które usprawniają wszystkie aspekty zarządzania zapasami. Dostęp, łączenie i wizualizacja danych w dowolnym miejscu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Uwolnij wzrost zysków i wydajności dzięki optymalizacji zapasów, zwiększeniu wykorzystania przestrzeni magazynowej i poprawie dostępności surowców.
Przegląd rozwiązania:
Dostępne dla:
Przemysł spożywczy
Przemysł wydobywczy, minerały i metale
Sprzęt i oprogramowanie:
Hosting w chmurze i integracja danych poprzez API, OPC lub raportowanie elektroniczne pomogą gruntownie zmodernizować Twój łańcuch dostaw i system zarządzania zapasami. Osiągnij wydajność dystrybucji zgodną z metodyką "Lean", dzięki rozwiązaniom "pod klucz" w całości opartym na chmurowych technologiach IIoT.
Bramki komunikacyjne Fieldgateumożliwiają zdalny monitoring urządzeń z interfejsem 4-20 mA, Modbus RS485 i Modbus TCP, za pośrednictwem sieci Ethernet, WLAN lub UMTS. Zaawansowane funkcje zapewnia wbudowany sterownik Web-PLC oraz komunikacja z systemami zewnętrznymi przez interfejs Modbus.
Usprawnij zarządzanie danymi, korzystając z hostingu w chmurze i integracji danych poprzez API, OPC lub raportowanie elektroniczne. Pomoże Ci to gruntownie zmodernizować łańcuch dostaw i zarządzanie zapasami oraz osiągnąć wydajność dystrybucji zgodną z metodyką "Lean".
Skorzystaj z oprogramowania SupplyCare i wybierz model dla siebie: hosting na serwerach Endress+Hauser (SupplyCare Hosting) lub instalację we własnej infrastrukturze (SupplyCare Enterprise). Wszystkie te rozwiązania oferują oparte na chmurze zarządzanie zapasami, które umożliwia: wspólne planowanie popytu, uzupełnianie zapasów sterowane zdarzeniami, tworzenie harmonogramów.
Nasze oprogramowanie SupplyCarez arządza również uzgadnianiem i konsolidacją zapasów rozproszonych geograficznie. Możesz również zaangażować partnerów i inne firmy, aby Twój łańcuch dostaw stał się jeszcze bardziej inteligentny.
Wykorzystaj nasze najnowocześniejsze oprogramowanie do tworzenia intuicyjnych pulpitów nawigacyjnych, śledzenia danych historycznych, przygotowywania prognoz popytu i analizy Twoich stanów magazynowych.
Nawiąż współpracę z Endress+Hauser, aby wdrożyć inteligentne systemy, które umożliwią monitorowanie zapasów, zaawansowane planowanie i obsługę alarmów ostrzegawczych. Następnie wykorzystaj precyzyjne informacje na temat stanów magazynowych i pulpity nawigacyjne do dokładnej i zawsze aktualnej wymiany informacji z interesariuszami.
Usługi:
Nawiąż współpracę z Endress+Hauser i naszym profesjonalnym zespołem inżynierskim, który ma doświadczenie w przeprowadzaniu wstępnych wizji lokalnych, definiowaniu zakresu dostawy oraz w wykonywaniu szczegółowych projektów i symulacji inżynierskich.
Elastyczne i skalowalne oprogramowanie umożliwia integrację danych z naszego systemu do zarządzania zapasami z Twoim systemem biznesowym ERP. Wspiera ono również automatyzację i optymalizację Twoich procesów biznesowych.
Twój dział zaopatrzenia może spać spokojnie, wiedząc, że kupuje najwyższej klasy produkt Endress+Hauser, zaprojektowany, skonstruowany, przetestowany i certyfikowany jako „Made in Germany”.
Przed wysyłką, realizowaną przez naszych zatwierdzonych partnerów logistycznych, fabryczne testy odbiorowe (FAT) pomagają zweryfikować, czy nowo wyprodukowana aparatura pomiarowa spełnia swoje przeznaczenie i czy Twoje wymagania odnośnie dostawy zostały w pełni zrealizowane.
Inżynierowie Endress+Hauser pomogą nadzorować instalację, uruchomienie oraz testy odbiorowe na obiekcie (SAT), aby sprawdzić całą naszą aparaturę i dokumentację w Twojej lokalizacji.
Zyskaj pełen komfort i bezpieczeństwo, powierzając ekspertom Endress+Hauser z branży spożywczej wsparcie przy pierwszym uruchomieniu i rozruchu próbnym Twojego zakładu oraz nowej aparatury do pomiarów magazynowych.
Zyskaj pełen komfort i bezpieczeństwo, powierzając ekspertom Endress+Hauser pierwsze uruchomienie i rozruchu próbnym Twojego zakładu oraz nowej aparatury do pomiarów magazynowych.
Wiarygodne informacje o stanach magazynowych – na żywo, kiedykolwiek i skądkolwiek ich potrzebujesz
Nasze najnowocześniejsze rozwiązania "pod klucz" do monitorowania zapasów obejmują wszystkie niezbędne czujniki pomiarowe, bramy sieciowe, oprogramowanie i połączenia z systemem ERP. Endress+Hauser dostarcza kompleksowe i precyzyjne dane online niezbędne do optymalnego zarządzania zapasami. Możliwe jest wizualizowanie i monitorowanie danych dla pojedynczych zbiorników lub globalnych operacji w chmurze z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Pomagamy Ci również zredukować koszty, zmaksymalizować wykorzystanie zbiorników i usprawnić procesy logistyczne.
Nasza globalna sieć doświadczonych inżynierów i kierowników projektów Endress+Hauser będzie z Tobą współpracować w celu opracowania optymalnego rozwiązania do zarządzania zapasami. Skorzystasz z dokładnej i aktualnej wymiany informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami, umożliwiając monitorowanie zapasów wyprodukowanych towarów w czasie rzeczywistym. Rozwiązania Endress+Hauser do kontroli zapasów mogą poprawić ogólną transparentność i rentowność Twojej działalności.
Od modernizacji aparatury po projekty instalacyjne typu greenfield
Nasze usługi obejmują zarządzanie projektem, projektowanie szczegółowe, prefabrykację, testowanie, dokumentację, uruchomienie i rozruch. Dodatkowo zapewniamy bezpieczną dostawę i zarządzanie ryzykiem.
Szybka realizacja projektu
Wykorzystaj rozwiązania "pod klucz" firmy Endress+Hauser do zarządzania zapasami oraz szeroką gamę zintegrowanych interfejsów komunikacyjnych: analogowych, cyfrowych i IIoT.
Zwiększ swoją wydajność i ogranicz straty
Nasze możliwości integracyjne oraz rozwiązania do zarządzania zapasami, działające 24 godziny, 7 dni w tygodniu, umożliwią efektywną współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.
Odblokuj oszczędności kapitałowe
Odkryj ogromny potencjał oszczędności kapitałowych, jaki daje zoptymalizowane zarządzanie zapasami w Twojej firmie, współpracując z Endress+Hauser.
Zwiększ wydajność i efektywność
Nawiąż współpracę z inżynierami Endress+Hauser, aby podnieść wydajność i efektywność swoich bieżących operacji, korzystając z naszych globalnych usług w zakresie szkoleń, walidacji i konserwacji.
Zainteresowały Cię nasze rozwiązania? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Oprogramowanie IMS Middleware SXS70 umożliwia integrację danych pochodzących z pakietów oprogramowania do zarządzania stanami magazynowymi na potrzeby systemów ERP.
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu spożywczego i gastronomicznego
Wykorzystujesz wytwornice pary w swoich procesach technologicznych związanych z produkcją żywności lub napojów? Odkryj nasze inteligentne panele SWAS do niezawodnego monitorowania jakości wody w wytwarzaniu pary wodnej.
Monitorowanie temperatury w zbiornikach i silosach w przemyśle spożywczym
Odkryj nasze rozwiązanie do monitorowania temperatury, zapobiegające degradacji żywności w zbiornikach i silosach. Dokładny pomiar profilu temperaturowego zapewnia jakość Twojego produktu i bezpieczeństwo zakładu w każdym momencie.
Monitorowanie zapasów produktów płynnych w przemyśle spożywczym i napojowym
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser do monitorowania stanów magazynowych pomagają zarządzać zapasami surowców lub masowych produktów końcowych w wielu lokalizacjach
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .