Precyzyjny monitoring zapewnia wysoką dyspozycyjność i wydajność w całym łańcuchu wartości wodoru
Zwiększ bezpieczeństwo i osiągnij optymalną jakość w procesach produkcji zielonego wodoru
Optymalna jakość wody zasilającej prowadzi do zwiększenia dyspozycyjności instalacji i obniżenia uśrednionego kosztu wytworzenia wodoru (LCOH). Monitorowanie zawartości H2S w wodorze pochodzącym z magazynów kawernowych pomaga unikać problemów korozyjnych na dalszych etapach procesu..
- Zapewnij najwyższą czystość wodoru oraz wydłużoną żywotność elektrolizera dzięki zminimalizowaniu ryzyka wypłukiwania jonów metali do wody zasilającej
- Bezinwazyjne czujniki temperatury umożliwiają szybką i łatwą instalację bez konieczności przerywania procesu, co pozwala oszczędzić czas i zasoby
- Zadbaj o niezawodne monitorowanie jakości wody zasilającej, jednocześnie gromadząc dane: zwiększ wydajność i dyspozycyjność procesu dzięki zaawansowanym analizom za pośrednictwem Netilion – chmurowego ekosystemu IIoT
- Polegaj na precyzyjnej technologii TDLAS, aby dokładnie monitorować jakość wodoru: wykrywaj śladowe ilości wilgoci oraz siarkowodoru H2S na poziomie ppm

Dokładny i stabilny pomiar zwiększa dyspozycyjność instalacji
Zwiększ poziom bezpieczeństwa, dyspozycyjności i sprawności swojej elektrowni cieplnej
Nasze produkty umożliwiają wiarygodny i precyzyjny monitoring paliwa, wody, pary wodnej i mleka wapiennego, co przekłada się na wzrost dyspozycyjności, sprawności i bezpieczeństwa pracy przy jednoczesnej redukcji kosztów.
- Monitorowanie pH i stężenia gipsu ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia zużycia mleka wapiennego oraz osiągnięcia optymalnego stopnia odsiarczania spalin (DeSOx), co w rezultacie prowadzi do redukcji emisji SOx
- Ciągła analiza cieczy zapewnia natychmiastowe powiadomienia o nieprawidłowościach, a dane mogą być przesyłane i dostępne z dowolnego miejsca i dowolnym czasie dzięki najnowocześniejszym technologiom internetowy
- Bezinwazyjne urządzenia pomiarowe typu clamp-on umożliwiają łatwą instalację bez przerywania procesu, co znacząco skraca czas przestojó

Inteligentne wsparcie
Bezpośredni dostęp do wiedzy eksperckiej Endress+Hauser poprzez naszą internetową Bazę Wiedzy oraz zdalne sesje wsparcia z inżynierami technicznymi, którzy zapewniają dostępność i krótkie czasy reakcji.
- Maksymalizuj dyspozycyjność procesu i realizuj cele produkcyjne
- Zwiększ bezpieczeństwo zakładu i operatorów dzięki minimalizacji kontaktu z niebezpiecznymi warunkami
- Ogranicz zbędne podróże serwisowe i emisje z nimi związane – wspieraj cele zrównoważonego rozwoju i strategię zeroemisyjną

Dynamiczna analiza zainstalowanej bazy
Skorzystaj z rekomendacji ekspertów, oraz częstego dostępu do informacji, aby usprawnić zarządzanie cyklem życia aparatury pomiarowej i zapewnić zgodność z wymogami bezpieczeństwa.
- Zwiększ dyspozycyjność procesu dzięki profesjonalnemu doradztwu
- Identyfikuj przestarzałe urządzenia i unikaj awarii dzięki ciągłej ocenie zasobów instalacji obiektowej pod kątem konieczności obsługi technicznej
- Zwiększ bezpieczeństwo operacyjne i zmniejsz ryzyko dzięki szybkiej identyfikacji przestarzałych urządzeń i zastosowaniu odpowiedniej strategii konserwacji i migracji
- Zyskaj pełną przejrzystość i łatwość dostępu do informacji o kondycji zasobów

Precyzyjne pomiary w kluczowych punktach elektrowni wodnej zapewniają jej sprawność i dyspozycyjność
Zwiększ poziom bezpieczeństwa i sprawności swojej elektrowni wodnej
Poziom w zbiorniku górnym i dolnym, a także natężenie przepływu w rurociągu derywacyjnym to kluczowe pomiary służące do monitorowania sprawności Twojej elektrowni. Zmiany w sprawności mogą wskazywać na nieprawidłowości w pracy turbiny. Niezawodny monitoring układów chłodzenia oleju i powietrza przyczynia się do zwiększenia całkowitej dyspozycyjności obiektu.
- Bezpiecznie monitoruj sprawność układów chłodzenia za pomocą wytrzymałych przetworników, aby zminimalizować czas przestojów
- Zapewnij stabilny przepływ wody i kontrolę jakości oleju (pomiar lepkości i/lub gęstości) dzięki urządzeniom niewymagającym długich odcinków prostych przed i za punktem pomiarowym. Pozwala to oszczędzić miejsce i obniżyć koszty, jednocześnie zwiększając żywotność i niezawodność elektrowni
- Mierz poziom w zbiorniku górnym, studni pompowej i zbiorniku dolnym, aby monitorować sprawność instalacji za pomocą bezinwazyjnych i niezawodnych czujników radarowych

Elektrownia gazowo-parowa
Większe bezpieczeństwo i wyższa sprawność TWOJEJ elektrowni gazowo-parowej.
- Większe bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu stężenia środków dezynfekcyjnych i OWO: Niskie stężenie lub brak środków dezynfekcyjnych w instalacji wody chłodzącej może prowadzić do formowania się szkodliwych bakterii, które zwiększają ryzyko awarii wymienników ciepła. Nawet niewielkie stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO) w wodzie uzupełniającej może prowadzić do przestojów instalacji.
- Większa niezawodność dzięki usłudze Dynamicznej Analizy Bazy Zainstalowanych Urządzeń: Przejrzysta informacja o stanie zasobów, ciągła kontrola potrzeb w zakresie konserwacji urządzeń pomiarowych i usprawnienie zamawiania urządzeń do konserwacji, napraw i przeglądów (MRO).
- Większa efektywność dzięki wiarygodnemu monitorowaniu przepływu wody chłodzącej i paliwa: Pomiar przepływu często wymaga zachowania odpowiedniej długości prostoliniowych odcinków dolotowych i wylotowych. Zastosowanie przepływomierza Promass Q do pomiaru przepływu gazu ziemnego rozwiązuje ten problem, przy zachowaniu niepewności pomiaru wynoszącej 0.25%. W przypadku wody chłodzącej problem ten znika dzięki zastosowaniu przepływomierza Promag W z czujnikiem 0 x DN o pełnym przekroju, niepowodującym spadku ciśnienia, z funkcją pomiaru przewodności.

Lepszy obraz przebiegu procesu i parametrów pracy aparatury
Inteligentne czujniki zbierają dane procesowe i kontrolują pracę oraz stan techniczny aparatury, dając informacje o parametrach produktu i wydajności składników zasobów. Cyfryzacja procesów produkcji umożliwia wizualizację danych dla potrzeb personelu prowadzącego proces, który zwykle nie ma dostępu do tych danych, co zapewnia przejrzystość. Jest to możliwie w platformie Netilion stworzonej przez Endress+Hauser, dzięki której użytkownicy końcowi mogą podejmować najlepsze decyzje.