Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Nowe produkty dla branży farmaceutycznej

Poznaj nasze najnowsze premiery i innowacje branżowe

Schemat procesu fermentacji ©Endress+Hauser
Biofarmacja

Szybsze zwiększanie skali produkcji

Nowe modalności terapeutyczne i medycyna personalizowana skierowały produkcję w stronę mniejszych partii i skali laboratoryjnej. Nasza innowacyjna oferta zapewnia maksymalną skalowalność, umożliwiając lepszą standaryzację w różnych skalach produkcji oraz szybsze zwiększanie skali produkcji.

  • Skalowalna i elastyczna produkcja dzięki małym gabarytom i pełnej funkcjonalności urządzeń
  • Zwiększona dojrzałość cyfrowa dzięki łatwej integracji z systemami cyfrowymi i prostej obsłudze
  • Nasza technologia Heartbeat generuje cenne dane w celu zwiększenia produktywności i zapewnienia ciągłości dostaw

Poznaj nasze najnowsze produkty dla procesów biofarmaceutycznych

/
Schemat procesu produkcyjnego opartego na technologii jednorazowego użytku ©Endress+Hauser
Portfolio rozwiązań jednorazowego użytku

Zwiększ wydajność i zapewnij zgodność z GMP w produkcji opartej na technologii jednorazowego użytku

Nasza oferta produktów jednorazowego użytku przenosi wydajność i niezawodność, charakterystyczne dla systemów wielorazowych ze stali nierdzewnej, do świata produkcji opartej na technologii jednorazowej. Dzięki zastosowaniu tej samej technologii we wszystkich skalach, transfer technologii w procesach "scale-up" (skalowanie w górę) lub "scale-out" (skalowanie w poziomie) staje się prosty, bezpieczny i szybki, bez wprowadzania dodatkowego ryzyka.

  • Pełna gama urządzeń jednorazowego użytku o sprawdzonej wydajności i solidnej konstrukcji
  • Pełna zgodność z regulacjami i standardami cGMP
  • Ta sama technologia w skali laboratoryjnej i produkcyjnej, zapewniająca bezpieczny i szybki transfer technologii
  • Rozwiązania bezinwazyjne w celu zachowania sterylności procesu
  • Prosta instalacja typu "plug and play"
  • Gotowość do integracji cyfrowej

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi produktami przeznaczonymi do zastosowań w produkcji z wykorzystaniem rozwiązań jednorazowego użytk

/
Schemat procesu dystrybucji wody ©Endress+Hauser

Dystrybucja wody w procesie produkcji biofarmaceutyków.

Uzdatnianie i dystrybucja wody

Krytyczne parametry pod kontrolą

Woda farmaceutyczna jest jednym z najbardziej krytycznych mediów w produkcji leków. Aby przez cały czas zapewniać jej jakość i ciągłość dostaw, działalność operacyjna musi spełniać rygorystyczne przepisy i utrzymywać krytyczne parametry procesu pod kontrolą. Nasza oferta umożliwia kontrolę jakości w czasie rzeczywistym, od uzdatniania wody po oczyszczanie i dystrybucję do punktu użycia. Niezależnie od wielkości Twojego systemu, możesz znaleźć odpowiedni przyrząd pomiarowy do swojego zastosowania.

  • Standaryzacja i uproszczenie dzięki kompletnemu zestawowi przyrządów do pomiarów procesowych on-line i kontroli jakości, przeznaczonych dla wszystkich skal produkcyjnych
  • Pełna zgodność ze standardami ASME BPE i ISPE, a także z wymogami farmakopei
  • Łatwa integracja z sieciami cyfrowymi obsługującymi IO-Link, przemysłowy Ethernet oraz łączność z chmurą
  • Strategia kalibracji oparta na danych, pozwalająca na optymalizację harmonogramu wzorcowań i skrócenie przestojów

Poznaj nasze najnowsze produkty dla instalacji wody farmaceutycznej

/

Znajdź produkt, który jest najlepiej dopasowany do Twojej aplikacji

Nie masz pewności, który przyrząd wybrać do konkretnego zastosowania i punktu pomiarowego? Nasze narzędzie Applicator ułatwia wybór odpowiedniego produktu dla Twojej branży. Sprawdź to!

Uzgodnienia branżowe w trakcie realizacji projektu ©Endress+Hauser
Usługi

Dynamiczna analiza bazy zainstalowanych urządzeń

Korzystaj z rekomendacji ekspertów i regularnych analiz, aby doskonalić zarządzanie cyklem życia aparatury pomiarowej, zapewniać doskonałość operacyjną oraz pełną zgodność z przepisami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).

  • Zwiększ dostępność instalacji i procesów dzięki profesjonalnemu doradztwu
  • Zapobiegaj problemom z wydajnością, na bieżąco oceniając stan utrzymania zainstalowanej bazy urządzeń i rekomendując niezbędne usprawnienia
  • Popraw zrównoważony charakter działalności operacyjnej dzięki odpowiedniej strategii konserwacji i migracji, zoptymalizowanej przez naszych konsultantów serwisowych
  • Kontroluj koszty operacyjne poprzez identyfikację możliwości standaryzacji oraz ciągłe poszukiwanie potencjału do optymalizacji
Pozyskuj dane za pośrednictwem platformy Netilion i zdobywaj cenne informacje analityczne ©Endress+Hauser
Usługi

Lepszy obraz przebiegu procesu i parametrów pracy aparatury

Inteligentne czujniki zbierają dane procesowe i kontrolują pracę oraz stan techniczny aparatury, dając informacje o parametrach produktu i wydajności składników zasobów. Cyfryzacja procesów produkcji umożliwia wizualizację danych dla potrzeb personelu prowadzącego proces, który zwykle nie ma dostępu do tych danych, co zapewnia przejrzystość. Jest to możliwie w platformie Netilion stworzonej przez Endress+Hauser, dzięki której użytkownicy końcowi mogą podejmować najlepsze decyzje.

Przypisy końcowe

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla przemysłu farmaceutycznego i biochemicznego?