Termiczne przepływomierze masowe
Zawsze, gdy w instalacjach pomiarowych istotne są szerokie zakresy pomiarowe i niskie straty ciśnienia, przepływomierze termiczne stanowią interesującą alternatywę dla tradycyjnych technik pomiarowych — niezależnie od tego, czy mają być stosowane do regulacji procesu, monitorowania zużycia mediów, detekcji wycieków lub monitorowania rozpływów w sieci zakładowej. Wersja zanurzeniowa czujnika przepływu pozwala mierzyć przepływy gazu w rurociągach o dużych średnicach lub kanałach prostokątnych.
Przepływomierze termiczne są rozpowszechnione w przemyśle, będąc z powodzeniem wykorzystywane w wielu zastosowaniach, takich jak pomiary :
- Sprężonego powietrza (pobór, dystrybucja)
- Dwutlenku węgla (produkcja napojów i chłodzenie)
- Argonu (produkcja stali)
- Azotu i tlenu (wytwarzanie)
- Gazu ziemnego (sterowanie zasilaniem palników i kotła)
- Pomiary powietrza i biogazu (np. w oczyszczalniach ścieków)
Zasada działania termicznego przepływomierza masowego
Zasada pomiaru przepływu metodą termiczną
Zasada ta jest oparta na zjawisku dyspersji termicznej, pobierania ciepła z ogrzanego ciała w wyniku przepływu cieczy lub gazu.
Każdy przepływomierz termiczny zawiera dwa czujniki temperatury Pt100. Jeden z nich mierzy bieżącą temperaturę medium, stanowiącą wartość odniesienia. Drugi czujnik jest ogrzewany do temperatury o kilka stopni wyższej niż pierwszy.
Gdy ciecz zacznie przepływać przez rurę pomiarową, ogrzewany czujnik temperatury ulegnie schłodzeniu w wyniku przepływu płynu — im większa prędkość przepływu, tym większy efekt chłodzenia. Ilość energii wymaganej do utrzymywania stałej różnicy temperatur pomięczy czujnikiami jest mierzona i stanowi bezpośrednią miarę strumienia masy.
Korzyści
- Wiele zmiennych — bezpośredni pomiar i wyświetlanie przepływu masowego i temperatury
- Nie wymaga kompensacji zmian ciśnienia lub temperatury
- Wysoka dynamika pomiaru (100:1)
- Doskonała czułość także w dolnej części zakresu pomiarowego
- Szybka reakcja na zmiany przepływu
- Single-use capacitive foam detection Liquicap FTZ61
- Proline Teqwave MW 300 – Miernik całkowitej zawartości substancji stałych
- Picomag Inline electromagnetic flowmeter
- Proline Promag W 10 Przepływomierz elektromagnetyczny
- Proline Promass F 300 Masowy przepływomierz Coriolisa
- Proline Promass U 500 Coriolis flowmeter
- Proline Prosonic Flow P 500 ultrasonic clamp-on flowmeter
- Proline Prosonic Flow W 400 ultradźwiękowy przepływomierz clamp-on
- Proline Prowirl F 200 Przepływomierz wirowy
- Proline t-mass I 300 Termiczny przepływomierz masowy
- Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology
- Proline Promag – simply clever & more
- Zalety przepływomierzy zaciskowych w procesach przemysłowych
- Dedykowane rozwiązanie do bunkrowania LNG
- Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
- Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową
- Endress+Hauser Flow
- Technical Information of Proline Promag W 400
- Technical Information of Proline Prowirl F 200
- Technical Information of Proline Promass F 300
- Technical Information of Proline Promag P 300
- Technical Information of Proline Promag H 300
- Technical Information of Proline Promag W 10
- Operating Instructions Picomag IO-Link