Ramanowskie zestawy do kalibracji i weryfikacji zawierają wszystko, co niezbędne do standaryzacji systemów ramanowskich stosowanych w bioprocesach i przejścia od skali laboratoryjnej do przemysłowej. Obecne zestawy są przeznaczone dla optyk wielokrotnego (i jednokrotnego użytku), ramanowskiej armatury przepływowej i Rxn-46 w przyszłości planujemy poszerzenie oferty o inne produkty. Dzięki łatwemu wdrożeniu na obiekcie, te niewymagające zewnętrznego zasilania narzędzia zwiększają wydajność i skracają przestoje. Można je stosować bez zakłócania procesów sterylizacji w nadblatowych lub jednorazowych bioreaktorach lub reaktorach fermentacyjnych.
Hodowle komórkowe: glukoza, mleczany, glutamina, aminokwasy, gęstość komórkowa, miano roztworu i inne
Procesy fermentacji: glicerol, metanol, etanol, sorbitol, biomasa i inne
Obróbka poprodukcyjna: agregacja, krystalizacja białek, stabilność składu, krytyczne atrybuty jakości produktu, stężenie białka, substancje pomocnicze i bufory
Obróbka pośrednia: monitorowanie analitu w filtracie
Korzyści
Łatwiejsza standaryzacja i weryfikacja analizatora Ramana dzięki modułowej i wygodnej w obsłudze konstrukcji typu "wszystko w jednym"
Uproszczone przenoszenie kalibracji modeli chemometrycznych z zapewnieniem płynnego przejścia od skali laboratoryjnej do przemysłowej
Zapewnienie możliwości wykonywania kalibracji w dowolnym momencie bez zakłócania przebiegu procesu, co ułatwia zastosowanie redundancji przy ograniczeniu ryzyka
Skrócenie czasu przestoju dzięki szybkiej kalibracji i weryfikacji przyrządu
Brak konieczności użycia zewnętrznego zasilania ułatwia wdrożenie na obiekcie
Spektroskopia ramanowska - zaawansowana metoda analizy optycznej
Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu, zapewnienie jakości produktu i optymalizacja procesów. Spektroskopia ramanowska umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym składu i struktury molekularnej próbek produktu w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych.
KBI Biopharma is monitoring a diverse array of cell lines and cell concentrations in minimal volume for automated cell cultivation in the Life Sciences industry.
Raman downstream process measurement of biosimilars - Alvotech’s testing of the protein purification process during ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Publikacja)
Wersja angielska - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Publikacja)
Wersja angielska - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .