-
Szkolenie
PROFINET umożliwia korzystanie z inteligentnych, połączonych urządzeń.
PROFINET usprawnia procesy w Twoim zakładzie
Korzystanie z sieci PROFINET umożliwia użytkownikowi dostęp do wartości dodanej informacji, jaką zapewniają urządzenia wieloparametrowe. Jeden przewód umożliwia dostarczanie informacji na przykład o przepływie masowym, gęstości, temperaturze, ustawieniach totalizera, jak również danych diagnostycznych. Dodatkowo dzięki skróceniu czasu uruchomienia można uzyskać oszczędności rzędu 40%. Czas potrzebny na identyfikację pętli, integrację urządzenia i regulację pętli procesu można również skrócić o 25%.
Jakie są największe korzyści z używania Ethernetu przemysłowego?
Dla inżynierów:
Maksymalna wydajność projektowania, np. obniżenie kosztów integracji systemu.
Maksymalne skrócenie czasu uruchomienia, np. dzięki konfigurowaniu wszystkich urządzeń bezpośrednio z systemu.
Dla operatorów i personelu utrzymania ruchu:
Większa wydajność obsługi, np. dzięki zapewnieniu w czasie rzeczywistym pełniejszych danych.
Ulepszenie procesów konserwacyjnych, np. przez bezpośredni dostęp do diagnostyki urządzenia.
Główne zalety
Wszystkie urządzenia Endress+Hauser pracujące w sieci PROFINET posiadają certyfikat PI gwarantujący ich doskonałe współdziałanie.
Sterownik urządzenia (GSD) zapisany bezpośrednio w urządzeniu.
Zdefiniowane moduły i dobrze zorganizowane informacje dostępne w układzie sterowania jako tekst jawny.
Natychmiastowe rozpoznawanie urządzenia jako węzła sieci.
Zintegrowany serwer sieci Web umożliwiający diagnostykę i dostęp zdalny.
Wsparcie konserwacji prewencyjnej poprzez dostarczanie wiarygodnych danych diagnostycznych zgodnych z NAMUR NE 107.
Rejestracja danych uruchamiania zapewniająca automatyczną konfigurację podczas wymiany urządzenia.
Twoje korzyści
Serwer sieci Web:
Oszczędzająca czas obsługa lokalna bez dodatkowego oprogramowania.
Całościowy dostęp do urządzenia, diagnostyki i informacji o procesie.
Szybkie ładowanie i pobieranie danych potrzebnych do konserwacji i serwisu.
Prosta obsługa:
Zapewniająca oszczędność czasu jednolita koncepcja obsługi Endress+Hauser.
Optymalne możliwości zastosowania dzięki profilowanej parametryzacji.
Struktura menu i dostęp do urządzeń dostosowane do potrzeb użytkownika.
PROFINET zapewnia ujednolicenie sieci automatyki

Skalowalność w zakładzie.
Elastyczność i modułowość instalacji.
Nieprzerwana dostępność danych.
Transperentność informacji o urządzeniach przemysłowych przekazywanych z hali produkcyjnej do zarządu.
Zabezpieczenie inwestycji dzięki integracji sieci wszystkich procesów.
Otwartość dzięki PROFINET

Normy PN-EN 61158 i PN-EN 61784-2 zapewniają pełną, otwartą, niezależną od producenta i stabilną podstawę inwestycji.
Technologia ta sprawdziła się w praktyce dzięki bazie ponad 12 milionów urządzeń zainstalowanych na całym świecie.
Urządzenia pracujące w sieci PROFINET muszą zostać poddane próbom i certyfikacji w niezależnych laboratoriach akredytowanych przez Organizację Użytkowników PROFIBUS i PROFINET (PI).
Szczegółowe informacje: www.profinet.com
PROFINET przekształca dane w informacje
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
Do pobrania
-
Zamień swoje dane na informacje
Skorzystaj z urządzeń z PROFINET.
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku: