Innowacyjny pomiar temperatury — iTHERM StrongSens
Produkty przeznaczone do instalacji wymagających bardziej zaawansowanych urządzeń pomiarowych, np. do turbin i sprężarek
Niezawodne czujniki iTHERM StrongSens dla instalacji narażonych na drgania. Odporność na wstrząsy i drgania > 60 g (wartość zbadana: 63 g). Kompleksowe rozwiązanie StrongSens może pracować w temperaturze od -50°C do +500°C. Termometry z technologią iTHERM StrongSens są idealnym rozwiązaniem do instalacji stosowanych w sektorze naftowym i gazowym, chemicznym, energetycznym, spożywczym oraz biomedycznym.
Ograniczenie nakładów konserwacyjnych i przestojów
Zmniejszenie kosztów cyklu życia
Zapewnienie jakości produktów
Maksymalizacja bezpieczeństwa procesu i optymalizacja cyklu procesu
Wysoka wydajność produkcji nabiera coraz większego znaczenia. Temperatura jest najczęściej mierzonym parametrem w automatyzacji procesów, w związku z czym sposób jej pomiaru niesie ze sobą duży potencjał w zakresie optymalizacji procesów. Dzięki unikalnej technologii urządzenia te zapewniają klientom wysoką wartość dodaną w zakresie ograniczania nakładów na konserwację i czasu przestoju zakładów produkcyjnych, a także zapewnienia jakości produktów i zmaksymalizowania bezpieczeństwa procesów.
Błąd pomiaruClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzifastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)depending on the configuration up to 100 bar
Zakres temperatur pracyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanieup to 4.500,0 mm (177'')
Błąd pomiaruClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzit90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)depending on the configuration
Zakres temperatur pracyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanieup to 4.500,0 mm (177'')
Imperial RTD/TC direct contact thermometer for a wide range of industrial applications
Niedostępne w Twoim regionie
Błąd pomiaruClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzit90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)depending on the configuration
Zakres temperatur pracyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Błąd pomiaruClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzidepending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)depending on the configuration up to 500 bar
Zakres temperatur pracyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanieup to 1.500,0 mm (59,06'')
Imperial RTD/TC thermometer with barstock thermowell for a wide range of industrial applications
Niedostępne w Twoim regionie
Błąd pomiaruClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzidepending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)depending on the configuration up to 500 bar
Zakres temperatur pracyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Imperial RTD thermometer with or without thermowell for hygienic applications
Niedostępne w Twoim regionie
Błąd pomiaruclass B acc. to IEC 60751 class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Czas odpowiedzidepending on configuration iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)at 20 °C: 40 bar (580 psi)
Zakres temperatur pracyPT100 WW: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) iTHERM StrongSens: -50 °C … 500 °C (-58 °F … 932 °F) iTHERM QuickSens: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F) PT100 TF: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie48"
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .