Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Przepływomierze ultradźwiękowe

Uniwersalny i ekonomiczny pomiar przepływu gazów i cieczy w rurociągach o średnicy do DN 4000

Przepływomierze ultradźwiękowe: detekcja wycieków
27 Produkty
Filtr X icon

Przepływomierze ultradźwiękowe

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Przepływomierze ultradźwiękowe

Za pomocą fal dźwiękowych można wiarygodnie mierzyć przepływ objętościowy szerokiej gamy gazów i cieczy — niezależnie od przewodności elektrycznej, ciśnienia, temperatury i lepkości.
W instalacjach wymagających gwarantowanej dokładności pomiaru zaleca się stosowanie czujników ultradźwiękowych zintegrowanych z rurą pomiarową. Czujniki ultradźwiękowe zaciskane montuje się natomiast na zewnętrznej ścianie rurociągu — pozwala to na łatwe wykonywanie pomiarów tymczasowych lub szybką modernizację instalacji technologicznej.

  • Łatwy montaż i demontaż bez konieczności przerywania procesu technologicznego
  • Bezproblemowe pomiary cieczy agresywnych nawet w warunkach wysokiego ciśnienia
  • Możliwość stosowania w rurach wykonanych z tworzywa sztucznego, stali, żeliwa, materiałów kompozytowych (z wykładziną wewnętrzną lub bez)
  • Możliwość stosowania w rurach o średnicy do DN 4000

Czujniki in-line (z rurą pomiarową)

  • Gwarantowana dokładność dzięki identyfikowalnemu wzorcowaniu fabrycznemu
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań przemysłowych zgodnie z normami ASME i PN-EN
  • Krótkie odcinki dolotowe
  • Możliwość stosowania w rurociągach o średnicy do DN 300 (12")

Zasada pomiaru przepływu metodą ultradźwiękową

Płynięcie pod prąd wymaga więcej siły i czasu niż płynięcie z prądem. Ta prosta zasada stanowi podstawę ultradźwiękowego pomiaru przepływu mierzącego różnicę czasów przejścia: metoda ta wykorzystuje dwa czujniki rozmieszczone na przeciwko siebie w rurze pomiarowej. Każdy czujnik może naprzemiennie wysyłać i odbierać sygnały ultradźwiękowe, mierząc jednocześnie czas przejścia sygnału.

Gdy płyn w rurze zacznie przepłynąć, ultradźwięki są przyspieszane w kierunku przepływu i opóźniane w kierunku przeciwnym. Różnica czasów przejścia mierzona przez oba czujniki jest bezpośrednio proporcjonalna do natężenia przepływu (strumienia objętości).

Korzyści

  • Pomiar niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury, przewodności i lepkości (dla płynów jednorodnych)
  • Brak przewężeń wewnętrznych, brak strat ciśnienia
  • Brak elementów ruchomych, niewielkie wymagania w zakresie konserwacji i eksploatacji
  • Wysoka żywotność, brak zużycia ściernego oraz korozji powodowanych przez płyny
  • Montaż in-line lub zaciskowy do stacjonarnych lub tymczasowych pomiarów przepływu

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Pomiary przepływu cieczy, pary i gazów
Oferta produktów i usług
download icon Pobierz
document icon
Przepływomierze Proline w różnych gałęziach przemysłu (eBook)
Innowacyjne przepływomierze dla Twojej instalacji przemysłowej
download icon Pobierz
document icon
Flowmeters and instruments PDF, 3.1 MB
Przepływomierze i urządzenia FLOWSIC: Precyzyjny pomiar ilości w celu dokładnego rozliczania i kontroli procesów
download icon Pobierz