Zakres pomiarowy0 to 2.5 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l with dilution function to maximum 2.5 to 500 mg/l PO4-P (blue method) 0.5 to 20 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l PO4-P (yellow method)
Temperatura procesu4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
Ciśnienie procesuAt atmospheric pressure, < 0.2 bar
Zakres pomiarowy0 to 5 mg/l total chlorine or 0 to 20 mg/l total chlorine
Temperatura procesu0 to 55 °C , non-freezing (32 to 130 °F)
Ciśnienie procesu1 bar relative (14,5 psi relativ) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Measuring methodTotal chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines) All components are reduced at the working electrode Almost pH independent
Temperatura procesu+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non freezing
Ciśnienie procesu1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolute
Measuring method- closed 2 electrode system - conversion of ozone into a signal current in nA - signal current is proportional to the concentration of ozone - the measurement is not pH dependent
Czy potrzebujesz pomocy w wyborze i określeniu rozmiaru następnego urządzenia?
Wygodnie wybierz, rozmiar i skonfiguruj najlepiej dopasowane produkty do swoich zadań pomiarowych i zastosowań.
Ochrona środowiska, stabilna jakość produktów, optymalizacja i bezpieczeństwo procesu - to tylko kilka powodów, dla których coraz bardziej konieczne jest wykonywanie analizy parametrów cieczy. Analizy jakości wody, napojów, produktów mleczarskich, chemikaliów i farmaceutyków muszą być wykonywane każdego dnia. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy i najnowocześniejszym technologiom, zapewniamy wsparcie w realizacji wszystkich tych zadań pomiarowych. Odkryj nasz kompleksowy asortyment i wybierz produkt najlepiej dostosowany do potrzeb Twojego procesu.
Nasze portfolio produktów otrzymało nagrodę Frost & Sullivan za Aparaturę do Analizy Wody.
Memosens zmienia wartość mierzoną na sygnał cyfrowy. Przesyła go do przetwornika w sposób bezkontaktowy - za pomocą zjawiska indukcji. Film prezentuje jak technologia Memosens optymalizuje kontrolę procesów produkcji oraz obsługę urządzeń pomiarowych.
Związki biogenne, metale lub związki węgla w cieczach mogą zostać oznaczone z wykorzystaniem analizatorów kolorymetrycznych. Na filmie przedstawiono zasadę działania takich analizatorów.
Wartość pH cieczy można obliczyć z wykorzystaniem potencjometrycznej metody pomiaru. Na filmie pokazano zasadę działania elektrod pH
Przewodność cieczy można mierzyć metodą konduktometryczną lub indukcyjną. Na filmie pokazano zasady działania czujników przewodności elektrolitycznej.
Nasze portfolio produktów otrzymało nagrodę Frost & Sullivan za Aparaturę do Analizy Wody.
Memosens zmienia wartość mierzoną na sygnał cyfrowy. Przesyła go do przetwornika w sposób bezkontaktowy - za pomocą zjawiska indukcji. Film prezentuje jak technologia Memosens optymalizuje kontrolę procesów produkcji oraz obsługę urządzeń pomiarowych.
Związki biogenne, metale lub związki węgla w cieczach mogą zostać oznaczone z wykorzystaniem analizatorów kolorymetrycznych. Na filmie przedstawiono zasadę działania takich analizatorów.
Wartość pH cieczy można obliczyć z wykorzystaniem potencjometrycznej metody pomiaru. Na filmie pokazano zasadę działania elektrod pH
Przewodność cieczy można mierzyć metodą konduktometryczną lub indukcyjną. Na filmie pokazano zasady działania czujników przewodności elektrolitycznej.
Korzyści
Od standardowych czujników pomiarowych po kompletne stanowiska pomiarowe - oferujemy najnowocześniejszą technologię do analizy każdego parametru cieczy.
Nasza precyzyjna aparatura pomiarowa umożliwi Ci zwiększenie wydajności produkcji, poprawę jakości produktów i zapewnienie bezpieczeństwa procesu.
Obsługa najnowszych interfejsów i protokołów komunikacyjnych umożliwia pełną integrację naszych urządzeń z Twoimi procesami i zarządzanie aparaturą obiektową.
Laboratorium pomiarowe, instalacja procesowa, czy instalacje mediów - wykorzystaj naszą technologię i wiedzę specjalistyczną do optymalizacji swej aplikacji.
Jako wiodący dostawca technologii pomiarów analitycznych, zapewniamy wsparcie w trakcie całego cyklu życia produktu - w każdym miejscu na świecie.
Do pobrania
Przeglądaj dodatkowe zasoby
Ekspert w dziedzinie pomiarów analitycznych
Stacje do poboru próbek, analizatory, czujniki oraz rozwiązania i usługi
Platforma Liquiline pozwala na zmniejszenie kosztów magazynowania części zamiennych, skrócenie czasu instalacji i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania!
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .