Typ sygnału wejściowegoCamera: • 5 MP camera on the back with auto focus and LED flash with 1500 mcd • 2 MP camera on the front Scanner: • 1D/2D barcode scanner
Typ sygnału wejściowegoCamera: 8 MP camera on the back with auto focus and LED flash with 1500 mcd 2 MP camera on the front Scanner: 1D/2D barcode scanner
Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
4-żyłowy wskaźnik procesu z jednostką sterującą jako urządzenie montowane na panelu przednim z maksymalnie dwoma uniwersalnymi wejściami czujników i opcjonalnym certyfikatem SIL
Obecnie wymagania dotyczące technologii pomiarowych znacznie wykraczają poza samą rejestrację wartości mierzonych. Dlatego urządzenia pomiarowe wymagają zasilania, muszą być zabezpieczone przed przepięciami, wartości mierzone muszą być wizualizowane i przetwarzane, wartości graniczne monitorowane a dane archiwowane w sposób zabezpieczający przed modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Komponenty AKP produkcji Endress+Hauser obsługują wszystkie te funkcje.
Korzyści
Łatwość montażu i przystępność dla użytkownika podczas konfiguracji i obsługi
Dostępność danych dotyczących instalacji produkcyjnej w czasie rzeczywistym
Wysoka dyspozycyjność instalacji dzięki predykcyjnej diagnostyce i zabezpieczeniu urządzeń pomiarowych
Elastyczne dostosowanie do aplikacji pomiarowej dzięki różnym wersjom obudowy, obsługa wszystkich najczęściej stosowanych protokołów komunikacji obiektowej i międzynarodowe dopuszczenia
Jeden dostawca kompleksowego asortymentu aparatury pomiarowej dla punktu pomiarowego
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .