obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Analizator ramanowski Rxn5, wyposażony w sondę Rxn-30, zapewnia szybki pomiar składu mieszanek paliwowych zasilających turbiny gazowe. Ogranicz ryzyko, optymalizuj warunki pracy turbiny i zapewnij zgodność ze specyfikacjami jakościowymi.
Przegląd rozwiązań:
Dostępnych dla:
Przemysł energetyczny
Sprzęt i oprogramowanie:
Analizator Raman Rxn5
Wbudowane oprogramowanie sterujące Raman RunTime z interfejsem Modbus TCP/IP lub RS485
Sonda Raman Rxn-30
Kabel światłowodowy o długości do 150 m
Wiaty, szafki obiektowe, kontenery pomiarowe
Kalibracja gazem wzorcowym
Układy rozdziału zasilań i przesyłania sygnałów
Zdalny dostęp HTTPS
Usługi:
Doradztwo w zakresie aplikacji i wizje lokalne
Zarządzanie projektem i usługi inżynieryjne
Fabryczne i końcowe próby odbiorcze
Przekazanie projektu do eksploatacji
Usługi weryfikacji wydajności systemu
Szkolenie klienta
Wieloskładnikowy pomiar w kilka sekund
zapewniający optymalną wydajność turbiny
Analizator ramanowski Rxn5 firmy Endress+Hauser wykonuje pełny pomiar składu mieszanek paliwowych do turbin gazowych, bez kompromisów w kwestii szybkości działania. Szybkie wyniki pomiarów pozwalają na błyskawiczne wykrywanie wahań składu mieszanki paliwowej i wprowadzanie kluczowych zmian w celu optymalizacji wydajności operacyjnej. Urządzenie umożliwia łatwe dostosowanie warunków spalania do właściwości stosowanego paliwa. Zapewnia możliwość szybkiej korekty prędkości płomienia i redukcji ryzyka jego cofania. Minimalizuje ryzyko problemów z pracą turbiny, takich jak niestabilna praca, gaśnięcie płomienia czy nadmierna emisja spalin.
Podnieś poziom bezpieczeństwa i sprawności pracy turbin gazowych, dzięki szybkim i niezawodnym pomiarom składu w czasie rzeczywistym, przy minimalnych wymaganiach w zakresie konserwacji.
Błyskawiczna detekcja zjawisk przejściowych
dzięki wynikom pomiarowym dostępnym w ciągu kilku sekund.
Jednoczesny pomiar
Jednoczesny pomiar H2, N2, CH4, C2H6, CO2, C3H8, O2, Btu, oraz indexu Wobbe realizowany przez jeden system
Unikanie kondensatu i koksowania palnika
Obliczanie węglowodorowego punktu rosy na bazie pomiaru składu
Minimalna obróbka próbek
Minimalne wymagania konserwacyjne, długie odstępy między kalibracjami, brak konieczności transportu próbki, brak zapotrzebowania na gazy nośne
Unikanie uszkodzeń
Unikaj potencjalnych uszkodzeń dysz wtryskowych spowodowanych cofaniem się płomienia
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .