Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny

Wiarygodne, natychmiastowe odczyty składu LNG podczas załadunku cystern

Załadunek cysterny z sondą Raman LNG

obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Analizatory i sondy Ramana Endress+Hauser zapewniają szybkie i wiarygodne pomiary składu LNG i zawartości energii podczas załadunku cysterny. Nasza technologia Ramana jest pozbawiona ruchomych części i nie wymaga stosowania grzanych linii impulsowych ani materiałów eksploatacyjnych (takich jak gazy kalibracyjne i nośne). Endress+Hauser posiada wieloletnie doświadczenie w automatyzacji procesów, które wykorzystujemy oferując klientom instalacje pod klucz i kompleksowe rozwiązania usprawniające ich procesy.

Solution overview:

Available for:
Przemysł rafineryjny / stoczniowy

Hardware & Software:

  • Analizator Raman Rxn4 - z wbudowanym kontrolerem Raman RunTime - Modbus TCP/IP lub RS485
  • Sonda Raman Rxn-41
  • Kabel światłowodowy o długości do 500 m
  • Zestaw walidacyjny

Services:

  • Doradztwo techniczne i nadzór nad montażem
  • Zarządzanie projektem i usługi inżynieryjne
  • Testy FAT i SAT
  • Uruchomienie
  • Usługi weryfikacji wydajności systemu
  • Szkolenie

Natychmiastowe pomiary w trakcie załadunku cystern LNG

bez konieczności czekania i konserwacji

Nasze analizatory Ramana są gotowe do pracy w momencie rozpoczęcia przepływu podczas załadunku cystern LNG. Technologia ta, idealna dla wszystkich wielkości ładunków, jest odporna na zmiany procesowe i przerwy w przepływie. Zapewnia bezpieczne, precyzyjne i dokładne pomiary składu LNG, Btu i liczby Wobbego bez opóźnień związanych z chłodzeniem i konserwacją systemów GC z układami przygotowania próbek. Dzięki niewielkim rozmiarom i łatwej instalacji nasze analizatory zmniejszają koszty operacyjne, ponieważ nie wymagają stosowania materiałów eksploatacyjnych, kondycjonowania próbek, modułów odparowania ani linii grzanych.

Zwiększ szybkość i jakość transakcji załadunku cystern LNG dzięki dokładnym, "natychmiastowym" pomiarom składu LNG, które nie wymagają czasu na schłodzenie i opóźnień w konserwacji.

Uzyskanie szybszej reakcji pomiarowej w momencie rozpoczęcia przepływu LNG

Zastosowanie bezpiecznej, sprawdzonej techniki pomiaru LNG - zweryfikowanej przez GERG

Dokładne pomiary składu w czasie rzeczywistym, odporne na zmiany przepływu LNG

Brak konieczności układu przygotowania próbki przez zastosowanie kriogenicznych sond pomiarowych in situ

Szybkie wykrywanie zmian składu LNG, aby uniknąć problemów z jakością

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Offering highlights

/

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
download icon Pobierz
document icon
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
download icon Pobierz
document icon
Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe
Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.
download icon Pobierz
document icon
Optical analysis technologies for LNG - TDLAS and Raman
Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS and Raman measurement 
download icon Pobierz

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Explore other solutions