Maksymalizacja wydajności separacji oraz minimalizacja kosztów operacyjnych dzięki inteligentnym technologiom pomiarowym
Separatory ropy i gazu to urządzenia mechaniczne, które oddzielają ropę, gaz i wodę ze strumienia wydobywczego. Występują w różnych rozmiarach i konfiguracjach, takich jak dwufazowe (ropa i gaz) lub trójfazowe (ropa, gaz i woda) oraz w orientacji pionowej lub poziomej. Zwiększ efektywność i zapewnij zgodność w procesach separacji:
- Prostota konstrukcji i użytkowania – dla osiągnięcia doskonałości operacyjnej
- Dokładny pomiar płynów z odwiertu – umożliwiający operatorom minimalizację wpływu na środowisko oraz podejmowanie świadomych decyzji
- Inteligentna diagnostyka i zdalna weryfikacja – zapewniające wysoką dostępność urządzeń

Dynamiczna analiza bazy zainstalowanych urządzeń
Profesjonalne rekomendacje i regularne analizy wspierające zarządzanie cyklem życia przyrządów pomiarowych, zapewniające bezpieczeństwo zakładu i niezawodność procesów.
- Zwiększ dostępność procesów dzięki profesjonalnemu doradztwu, bez kompromisów w zakresie zgodności z przepisami
- Zachowaj pełną kontrolę nad aparaturą i jej niezawodnością poprzez ciągłą ocenę łatwości konserwacji urządzeń
- Popraw niezawodność zasobów dzięki monitorowaniu statusu przestarzałości i dostępności najważniejszych części zamiennych
- Wspieraj zrównoważony rozwój operacji korzystając z regularnych rekomendacji optymalizacyjnych dostarczanych przez naszych konsultantów serwisowych.

Zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności podczas pomiaru strumieni CO2
Wprowadziliśmy na rynek szereg nowych produktów dla branży naftowo-gazowej, które pozwalają na dokładny i wiarygodny pomiar krytycznych parametrów w łańcuchu wartości wychwytywania dwutlenku węgla. Naszym zadaniem jest pomoc w osiąganiu Państwa celów biznesowych poprzez:
- Zapewnienie spójności pomiarowej zgodnie ze standardami branżowymi i metrologicznymi
- Wiarygodne pomiary jakościowe w celu weryfikacji, czy strumień CO2 spełnia wymagania przepisów dotyczących transportu i składowania
- Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu możemy prowadzić i wspierać klientów w kluczowych etapach projektu w fazie planowania i realizacji

CO2
Dokładny pomiar strumienia przepływu CO2 w fazie nadkrytycznej (gęstej fazie gazowej) to główne zastosowanie w transporcie rurociągami na duże odległości. Od fazy projektu po montaż na obiekcie - dysponujemy specjalistyczną wiedzą niezbędną do wykonywania skomplikowanych pomiarów przepływu CO2 przy zachowaniu parametrów ilościowych i jakościowych, z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury do pomiaru przepływu, ciśnienia, temperatury i analizatorów gazu.
- Przepływomierze masowe Coriolisa zapewniają najwyższą dokładność i powtarzalność
- Kompletny skid pomiarowy, przeznaczony do pracy ciągłej przy wysokim ciśnieniu
- Analizator laserowy (TDLAS) do pomiaru zanieczyszczeń celem zapewnienia jakości CO2

Większe bezpieczeństwo i poprawa niezawodności procesu regazyfikacji LNG
Gaz ziemny i skroplony gaz ziemny (LNG) zyskują na znaczeniu jako paliwa niskoemisyjne: nigdy jeszcze ich bezpieczna przeróbka nie miała takiego znaczenia. Nasza gama nowych produktów i rozwiązań zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i wydajność procesu regazyfikacji przy jednoczesnym ograniczeniu czynności konserwacyjnych poprzez:
- Spójność metrologiczną pomiarów ilościowych spełniającą wymogi dla pomiarów rozliczeniowych przepływu, oraz dokładny pomiar jakości i składu dla zapewnienia wiarygodnego pomiaru wartości opałowej w czasie rzeczywistym
- Innowacyjną konstrukcję: inteligentna integracja aparatury pomiarowej i systemów bezpieczeństwa zwiększa wiarygodność i przejrzystość
- Potencjał Endress+Hauser jako doświadczonego partnera w skutecznej realizacji i wdrażaniu projektów zgodnie z międzynarodowymi standardami

Rozwiązanie do bunkrowania LNG
Nasze rozwiązanie do napełniania zbiornika statku skroplonym gazem ziemnym zapewnia pomiar w czasie rzeczywistym i analizę składu LNG. Rozwiązanie to umożliwia bezpieczne napełnianie zbiorników statków śródlądowych i morskich skroplonym gazem ziemnym. Zapewnia ono:
- Najwyższą dokładność dzięki przepływomierzom Coriolisa z bezpośrednim pomiarem masy; nie są potrzebne skomplikowane obliczenia zbiornikowe
- Monitorowanie składu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem opatentowanej technologii ramanowskiej
- Niższe ogólne koszty eksploatacyjne dzięki niewielkim wymaganiom konserwacyjnym
- Zgodność ze standardami międzynarodowymi

Smart Support
Bezpośredni dostęp do wiedzy specjalistycznej Endress+Hauser za pośrednictwem naszej internetowej bazy wiedzy i zdalnych sesji wsparcia z inżynierami technicznymi, którzy gwarantują dostępność i szybki czas reakcji.
- Zmaksymalizuj dostępność procesu i unikaj kosztownych przestojów
- Zwiększ bezpieczeństwo zakładu i operatora, minimalizując narażenie na niebezpieczne warunki
- Zmniejsz niepotrzebne emisje związane z podróżami, aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia zerowych emisji netto

Głębszy wgląd w wydajność procesów i oprzyrządowania
Inteligentne czujniki zbierają dane procesowe i kontrolują pracę oraz stan techniczny aparatury, dając informacje o parametrach produktu i wydajności składników zasobów. Cyfryzacja procesów produkcji umożliwia wizualizację danych dla potrzeb personelu prowadzącego proces, który zwykle nie ma dostępu do tych danych, co zapewnia przejrzystość. Jest to możliwie w platformie Netilion stworzonej przez Endress+Hauser, dzięki której użytkownicy końcowi mogą podejmować najlepsze decyzje.