Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Oszczędzaj energię dzięki optymalizacji instalacji sprężonego powietrza

Aktywna redukcja strat energii i wycieków

personel zakładu
przemysłowa instalacja sprężonego powietrza ©Endress+Hauser

Przemysłowa instalacja sprężonego powietrza

Identyfikacja oszczędności w systemie sprężonego powietrza

Nawet 10% energii elektrycznej zużywanej w przemyśle jest wykorzystywane do wytwarzania sprężonego powietrza, a 95% tej energii jest tracone jako ciepło odpadowe w tym procesie. Dodatkowo, część wytworzonego sprężonego powietrza "znika" z powodu nieszczelności w sieci zasilającej. Mimo to straty finansowe wynikające z nieefektywnych systemów sprężonego powietrza są nadal niedoceniane, ignorowane lub uznawane za oczywiste.

Można temu zaradzić dzięki rozwiązaniom do zarządzania energią, które umożliwiają niezawodną identyfikację słabych punktów i potencjału oszczędności w systemach sprężonego powietrza oraz stałe monitorowanie indywidualnego zużycia energii przez sprężarki.

Wydajność systemów sprężonego powietrza

Możliwości oszczędzania energii, takie jak minimalizowanie wycieków i monitorowanie filtrów w celu obniżenia strat ciśnienia, mogą być wykorzystane do zapewnienia maksymalnej wydajności systemów sprężonego powietrza. Sprężone powietrze powinno być suche, ponieważ wilgoć może prowadzić do awarii systemu sprężonego powietrza. Wykorzystanie przyrządów takich jak Endress+Hauser t-mass I 500 do pomiaru przepływu może zapewnić bezpieczeństwo sprężarek powietrza, a monitorowanie ciśnienia pozwoli utrzymać straty energii na niskim poziomie.

Wydajność systemu kompresorów powietrza można poprawić poprzez:

  • Minimalizowanie wycieków i monitorowanie filtrów
  • Pobieranie powietrza do sprężarek w najzimniejszym punkcie
  • Wykorzystanie ciepła odpadowego sprężarek
  • Zmniejszenie ciśnienia roboczego systemu
  • Wyłączenie kompresorów w czasie przestoju
  • Ciągłe monitorowanie wydajności sprężarki, informowanie o konieczności przeprowadzania konserwacji
Schemat technologiczny instalacji sprężonego powietrza ©Endress+Hauser

Schemat technologiczny

Monitorowanie systemów sprężonego powietrza za pomocą inteligentnych przyrządów

Oprócz strat energii elektrycznej, do 30% wytworzonego sprężonego powietrza "znika" z powodu nieszczelności i wycieków w sieci zasilającej. Jednak zastosowanie odpowiednich rozwiązań konserwacyjnych może zredukować tę ostatnią wartość do około 10-20%, obniżając zużycie energii. W przypadku dużych systemów może to oznaczać oszczędności rzędu setek tysięcy złotych rocznie.

Korzystając z rozwiązań Endress+Hauser do zarządzania energią, użytkownicy mogą skutecznie identyfikować słabe punkty i potencjał oszczędności w systemach sprężonego powietrza, jednocześnie monitorując stosunek zużycia energii do wytwarzania sprężonego powietrza indywidualnie dla każdej sprężarki.

Uzyskaj przejrzystość i wgląd w swój proces oraz zwiększ bezpieczeństwo dzięki tym urządzeniom

Zarządzanie energią w przemysłowych instalacjach pary, sprężonego powietrza, ogrzewania, chłodzenia i gazów technicznych zaczyna się od odpowiedniego oprzyrządowania

Prosimy o przesłanie formularza, aby pobrać

Omów swoje wyzwania produkcyjne z naszym ekspertem

Nasi lokalni eksperci Endress+Hauser są gotowi do pomocy

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Endress+Hauser w zakresie oszczędności energii