Panel do analizy wody pitnej w Grand Belfort we Francji
Wiarygodny, modułowy system do ciągłego monitorowania jakości wody
Dla zapewnienia odpowiedniej jakości wody pitnej, niektóre parametry analityczne są kluczowe i odgrywają główną rolę w monitorowaniu skuteczności procesu uzdatniania. Dlatego nieuniknione jest ciągłe monitorowanie tych parametrów na różnych etapach produkcji wody pitnej. Obejmują one monitorowanie chloru, mętności, tlenu rozpuszczonego i przewodności, w zależności od procesu remineralizacji przeprowadzanego w instalacji procesowej.
Wyniki
Rozwiązanie "szyte na miarę", dostosowane do potrzeb regionalnych
Oszczędność czasu i wzrost wydajności dzięki monitorowaniu istotnych parametrów w czasie rzeczywistym
Ograniczenie strat wody pomimo instalacji układu na bypassie
Zgodność z normami jakości wody wymaganymi przez ustawodawstwo francuskie
Początkowa sytuacja w Belfort
Zakład produkcji wody pitnej w Grand Belfort dostarcza wodę pitną do ponad 18 750 gospodarstw domowych w zachodniej Francji, co oznacza, że niedopuszczalne są naruszenia wymagań prawnych związanych z jakością wody. Panele analityczne Endress+Hauser stanowią dopasowane rozwiązanie, które w pełni spełnia potrzeby zakładu w zakresie niezawodnych urządzeń połączonych w sieć, możliwości generowania alarmów oraz bezpośredniego monitorowania produkcji wody pitnej.
Nasze rozwiązanie
Wyposażony w jedenaście paneli analitycznych proces produkcji wody pitnej w zakładzie w Grand Belfort jest bardzo dokładnie monitorowany przez zestaw zainstalowanych czujników pomiarowych. Panele oferują unikalne rozwiązanie gwarantujące w czasie rzeczywistym prawidłowy przebieg procesu uzdatniania wody. Zostały one stworzone specjalnie dla każdej stacji. Czujniki zostały zainstalowane tak, aby umożliwić monitorowanie kluczowych parametrów na każdym etapie procesu oczyszczania.