Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Walidacja przez projekt i uruchomienie cyfrowych sieci obiektowych 

Endress+Hauser oferuje niezależne usługi doradcze w zakresie projektowania, uruchamiania oraz modernizacji sieci obiektowych.

Endress+Hauser łączy z Tobą siły przy projektowaniu i budowie cyfrowych sieci obiektowych.

Cyfryzacja budzi w branży wiele oczekiwań. Dostawcy usług i platform cyfrowych często promują swoją ofertę jako uniwersalne rozwiązanie. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona, a Endress+Hauser jako zaufany partner rozumie, że każdy klient ma inne potrzeby. Dla jednego zakładu cyfryzacja może oznaczać cyfrowy dostęp do raportów z kalibracji. Dla innych może to być regulacja warunków otoczenia za pomocą czujników połączonych z chmurą. Aby pomóc Ci znaleźć fundament techniczny dla Twoich indywidualnych potrzeb w zakresie cyfryzacji, oferujemy usługę walidacji i uruchamiania sieci obiektowych. 

Korzyści

  • Oszczędność czasu: Skrócenie czasu uruchomienia i rozruchu dzięki przejrzystym procedurom integracyjnym oraz przyspieszenie procesu optymalizacji przy wsparciu dodatkowych zasobów. Usługa może obejmować również kwalifikację instalacji (IQ) oraz kwalifikację operacyjną (OQ)
  • Sprawdzona sieć obiektowa: Sprawdzone w praktyce i niezawodne rozwiązania do integracji aparatury, które dzięki szczegółowemu projektowi zapewniają odpowiednie pokrycie sieci przewodowych i bezprzewodowych w zastosowaniach przemysłowych  
  • Usługa walidacji: Nasi eksperci branżowi i specjaliści ds. cyfryzacji z doświadczeniem w doradztwie analizują istniejący system, aby uzyskać niezależny i kompletny obraz topologii sieci, co stanowi wsparcie dla Twojego głównego planu walidacji  
  • Otwarta architektura – IIoT: Równoległe połączenie z piramidą automatyzacji, bez wpływu na istniejącą infrastrukturę sterowania zakładem 
  • Aktualność, niezawodność i gotowość na przyszłość: Uzyskaj dostęp do rzetelnych informacji o zakładzie i dokumentów w jednym, skonsolidowanym widoku. Korzystaj z projektu sieci, który jest przygotowany na przyszłe wyzwania i łatwo skalowalny 
  • Dostęp do kluczowych danych dla lepszego podejmowania decyzji: Wartości procesowe i dane drugorzędne są płynnie integrowane z wiodącymi systemami biznesowymi, co umożliwia podejmowanie świadomych decyzji w celu zwiększenia produktywności i zrównoważonego rozwoju 
Wybór odpowiedniej technologii ma kluczowe znaczenie dla konfiguracji zakładu. ©iStockphoto

Uruchomienie nowego obiektu

Podczas budowy nowego obiektu decyzje dotyczące topologii sieci są kluczowe. Chociaż w starszych zakładach wciąż mogą być stosowane komponenty analogowe, wkrótce okażą się one niewystarczające do spełnienia nowych wymagań w zakresie transferu danych. Aby osiągnąć odpowiednią prędkość i wolumen danych, umożliwiające szersze wykorzystanie danych obiektowych, niezbędna jest technologia komunikacji cyfrowej. Jeśli chodzi o projektowanie topologii, często słyszymy od naszych klientów, że integratorzy systemów nie zawsze biorą pod uwagę fakt, że chcesz zachować elastyczność w przyszłości, i proponują rozwiązania o niskiej interoperacyjności. Rozumiemy również, że zaprojektowanie kompletnej sieci obiektowej może być dla kierownictwa zakładu wymagającym zadaniem – zwłaszcza w sytuacji, gdy coraz trudniej o doświadczony personel. Z Endress+Hauser jako partnerem doradczym możesz polegać na nas w zakresie weryfikacji projektu sieci względem sprawdzonych schematów, a także – jeśli sobie tego życzysz – w zakresie świadczenia usług uruchomieniowych oraz wsparcia w kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej. Posiadamy dogłębną wiedzę na temat komunikacji przemysłowej i kompatybilności komponentów, co pozwala uniknąć przyszłych ograniczeń i wspierać Twój główny plan walidacyjny od samego początku.

W działających zakładach konfiguracje technologiczne mogą być dostosowywane ©Endress+Hauser

Udoskonalanie konfiguracji istniejącego zakładu

W działającym zakładzie może również pojawić się konieczność modernizacji topologii sieci i wdrożenia nowej warstwy komunikacyjnej – częściowo lub w całości. Może to być spowodowane dodaniem nowych obszarów lub skidów. Czasami celem jest ograniczenie nakładów na konserwację poprzez wdrożenie monitorowania stanu urządzeń i rozwiązań do konserwacji predykcyjnej. Często słyszymy też od naszych klientów, że potrzebują łatwego dostępu do protokołów kalibracyjnych, raportów konfiguracyjnych i innych dokumentów. Ułatwia to usprawnienie procesów roboczych, terminowe uruchamianie nowych komponentów oraz utrzymanie wysokiej jakości dzięki precyzyjnej klasyfikacji krytyczności. W zakładach, gdzie urządzenia są zlokalizowane w trudno dostępnych miejscach, może zaistnieć potrzeba wdrożenia komunikacji bezprzewodowej. Istnieje również wiele innych scenariuszy, w których rozbudowa projektu sieciowego jest konieczna. Endress+Hauser może doradzić w wyborze odpowiedniej technologii, aby osiągnąć interoperacyjną strukturę, krótkie cykle uruchomieniowe oraz stabilną i inteligentną infrastrukturę gotową na przyszłość. Nasze usługi walidacyjne mogą również obejmować obiektowe testy odbiorowe (SAT) oraz kwalifikację działania (PQ), aby zapewnić, że modernizacje spełniają wymagania zgodności i cele operacyjne.

Pobierz naszą notę aplikacyjną, aby dowiedzieć się więcej

Inni klienci skorzystali z naszych usług doradczych w zakresie walidacji i uruchomienia. Dowiedz się, w jaki sposób jeden z zakładów chemicznych poprawił swoją topologię sieci oraz jak towarzyszyliśmy jej w tym procesie.

Jakie usługi oferujemy?

Punktem wyjścia dla każdego projektu klienta jest projekt zakładu oraz dokumenty początkowe, takie jak raport z uruchomienia, które są dostępne na centralnej platformie. Dokumentacja ta jest cyfrowo uporządkowana i zarządzana jako „cyfrowy bliźniak” przez cały cykl życia instalacji. Optymalną wydajność można zapewnić poprzez ciągłe monitorowanie stanu systemu. Diagnostyka stanu urządzeń i szybkie rozwiązywanie problemów mogą znacząco wydłużyć żywotność zakładu. Zdalne monitorowanie urządzeń i procesów – na przykład dzięki płynnej integracji przez API – umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych w celu optymalizacji efektywności produkcji i jakości. Dodatkowo oferujemy takie usługi jak profesjonalne doradztwo i szkolenia dla personelu zakładu na wszystkich etapach projektu, w tym opracowywanie protokołów walidacyjnych oraz wsparcie w dokumentacji IQ, OQ i PQ.

Przeczytaj więcej w naszej broszurze kompetencyjnej

Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc Ci przezwyciężyć typowe wyzwania. 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Przypisy końcowe

To również może Cię zainteresować