©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Kluczowe parametry
Błąd pomiaru
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Czas odpowiedzi
depending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 400 bar (5.802 psi)
Zakres temperatur pracy
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Zastosowanie
Trwały termometr, przeznaczony do wymagających aplikacji, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetyce. Możliwość użycia w warunkach wysokich ciśnień i temperatur dzięki zastosowaniu wytrzymałych osłon prętowych i specjalnych przyłączy technologicznych. Przetworniki główkowe (opcja) z obsługą popularnych protokołów komunikacji obiektowej umożliwiają zachowanie podwyższonej dokładności pomiaru i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika).
Korzyści
Wysoka elastyczność dzięki modułowej konstrukcji, standardowe głowice przyłączeniowe wg PN-EN 50446, głębokość zanurzenia zgodna z zamówieniem
Kompatybilne wkłady pomiarowe, konstrukcja zgodna z DIN 43772
Szyjka wydłużająca, zabezpieczająca przetwornik główkowy przed przegrzaniem
Krótki czas odpowiedzi dzięki zastosowaniu zredukowanej/stożkowej końcówki osłony
Stopnie ochrony umożliwiające zastosowanie w miejscach zagrożonych wybuchem: wykonanie iskrobezpieczne (Ex ia) i nieiskrzące (Ex nA)
Łatwy dobór przetwornika główkowego: wersje z wyjściem analogowym 4...20 mA, HART®, PROFIBUS® PA lub FOUNDATION Fieldbus™
Segment Extended
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
©Endress+Hauser
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Loading alternative products
Nasze realizacje
Boost heat exchanger efficiency and safety
The non-invasive thermometer iTHERM SurfaceLine TM611 measures temperature accurately and fast, optimizing heat exchanger performance and efficiency.
Przeczytaj całą historię
Enhanced safety in polymer production
The Ziegler-Natta process uses hazardous chemicals like titanium tetrachloride. Precise temperature measurement is crucial to prevent runaway reactions and ensure safety and efficiency.
Przeczytaj całą historię
Zasada pomiaru
Resistance Temperature Detector
Charakterystyka / Aplikacja
metric style modular temperature assembly universal range of application suitable for hazardous areas suitable for high process pressures flanged process connection or weld in with neck incl. thermowell (metal) usable with insert iTHERM StrongSens
Osłona czujnika
bar stock (drilled) without thermowell
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
Średnica zewnętrzna osłony
18,0 mm (0,71'') 24,0 mm (0,94'') 26,0 mm (1,02")
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Materiał osłony
1.0460 (A105) 1.4571 (316Ti) 1.7335 (13CrMo4-5; F-11) Alloy C276 (2.4819) Duplex SAF 2205 (1.4462) Titan Gr2 (3.7035 ) 16Mo3 (1.5415)
Przyłącze technologiczne
weld in version flange: DN25 PN40 B1 (EN1092) DN40 PN40 B1(EN1092) DN50 PN40 B1 (EN1092) ASME 1" 150 RF (B16.5) ASME 1" 300 RF (B16.5)
Chropowatość powierzchni Ra
0,8 μm (31,5 μin.) 1,6 μm (63,0 μin.)
Zakres temperatur pracy
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 400 bar (5.802 psi)
Błąd pomiaru
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Czas odpowiedzi
depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Dopuszczenia Ex
ATEX Ex ia, Ex nA IECEx Ex ia NEPSI Ex ia EAC Ex ia UKCA Ex ia, Ex nA, Ex tc
Certyfikaty
Gost Metrology SIL (transmitter only)
Najczęściej pobierane
XA TRxx, TCxx
Wersja angielska - 07/2024
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
PL
RU
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
453.6 KB
Nazwa pliku:
XA01459TEN_0324-00.pdf
Technical Information, TR15 Omnigrad M
Wersja angielska - 07/2009
Modular RTD assembly neck tube, barstock thermowell, available with a
flange or as a weld-in unit
EN
PL
BG DE FR IT RU ZH
01/07/2009
01/08/2002
Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2009
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
TI260ten_0709.pdf
Dokumentów: 56
Karta katalogowa
Omnigrad M TR15, TC15
Termometr modułowy z szyjką wydłużającą, osłona prętowa dostępna w wersjach z kołnierzem lub w wersji do wspawania
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański Fiński French Chorwacki Włoski Japoński Portugalski Rumuński Rosyjski Chiński
26/04/2023
28/02/2022
05/08/2013
11/12/2012
Język:
Polski
Wersja:
05/08/2013
Rozmiar pliku:
780.5 KB
Nazwa pliku:
TI01100TPL_0213.pdf
Technical Information, TR15 Omnigrad M
Modular RTD assembly neck tube, barstock thermowell, available with a flange or as a weld-in unit
EN
PL
Bułgarski Niemiecki French Włoski Rosyjski Chiński
01/07/2009
01/08/2002
Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2009
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
TI260ten_0709.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC) ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
03/05/2016
28/11/2012
Język:
Polski
Wersja:
28/03/2023
Rozmiar pliku:
454.5 KB
Nazwa pliku:
XA00072RPL_1623-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
PL
Chiński
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Język:
Angielski
Wersja:
30/08/2023
Rozmiar pliku:
474.5 KB
Nazwa pliku:
XA02109TEN_0323-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Wkłady RTD/TC i termometry przewodowe ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Język:
Polski
Wersja:
30/03/2023
Rozmiar pliku:
456.5 KB
Nazwa pliku:
XA00100RPL_1823-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2020
Rozmiar pliku:
173.5 KB
Nazwa pliku:
XA02111TEN_0120.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
PL
Rosyjski
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
453.6 KB
Nazwa pliku:
XA01459TEN_0324-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC) ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki Chiński
27/01/2025
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
Język:
Polski
Wersja:
27/01/2025
Rozmiar pliku:
466.2 KB
Nazwa pliku:
XA00044RPL_2125-00.pdf
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Język:
Niemiecki
Wersja:
04/02/2025
Rozmiar pliku:
18.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tde.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Zestaw uszczelki D21/di 10xgreen,10p
Kod zamówieniowy
71367427
Gasket 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE, 5 pieces
Kod zamówieniowy
52028179
Kod zamówieniowy
60017971
Housing filter plastic F15, 3 pieces
Kod zamówieniowy
71043745
Connector 4p M20/M12 150mm
Kod zamówieniowy
71313382
Gasket ring D21/di10x2 Aramid+NBR
Kod zamówieniowy
71163501
Wkład wymienny RTD TPR100
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
TPR100-
Wymienny wkład termometru iTHERM TS111
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
TS111-
Osłona termometryczna iTHERM TT151
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
TT151-
Szyjka wydłużająca dla osłony TN15
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
E
TN15-
Osłona termometryczna TW15
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
TW15-
Fixing kit cpl.TMT8x/7x EU (european)
Kod zamówieniowy
71044061
Wyświetlacz dla przetwornik. głowicowych
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TID10-
iTEMP TMT71, Przetwornik 4-20mA
iTEMP TMT72, Przetwornik HART
iTEMP TMT85, Przetwornik FF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT85-
iTEMP TMT82,Redundantny przetwornik HART
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT82-
Spare parts kit O-ring TA20R
Kod zamówieniowy
71586415
Oprogramowanie ReadWin 2000
Kod zamówieniowy
READWIN-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30A-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30D-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20B-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30H-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30P-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA21E-
iTEMP TMT180 - przetw. głowicowy Pt100
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT180-
iTEMP TMT181, przetwornik PCP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT181-
Przetw. temperatury iTEMP TMT182 HART
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT182-
iTEMP TMT184, Profibus PA, głowicowy
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT184-
TR15 Termometr rezystancyjny
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20A-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30E-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20D-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20J-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20R-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20W-
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Kod zamówieniowy
71312729
Pasta termo-przewodzaca FDA-conform 30g
Kod zamówieniowy
71249291
Term.block DIN B (42mm) 3 term. Spc 5 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71111513
Term.block DIN B (42mm) 4 term. Spc 5 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71111514
Term.block DIN B (42mm) 6 term. Spc 5 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71111515
Modem konfiguracyjny TXU10
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko