Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

iTHERM ProfileSens TS901 – Wielopunktowa sonda kablowa

Precyzyjny i niezawodny pomiar profilu temperatury w wymagających warunkach procesowych

Sonda kablowa iTHERM ProfileSens TS901 umożliwia dokładny pomiar profilu temperatury w ekstremalnych warunkach, takich jak reaktory do hydrokrakingu i hydrorafinacji. Odporna na wysokie temperatury, ciśnienie oraz korozję, wyróżnia się wyjątkową wytrzymałością mechaniczną i pełną niezależnością elektryczną wewnętrznych czujników, co czyni ją najtrwalszą dostępną obecnie sondą wielopunktową. Wiele czujników termoparowych jest osadzonych w zewnętrznej osłonie pełniącej rolę osłony termicznej, otoczonej izolującym proszkiem mineralnym.

Korzyści

  • Większa wydajność, niższe koszty - Minimally invasive design for denser catalyst charge, less channeling - Fewer process connections (nozzles) required - Multiple individual thermocouple sensors, single or duplex, per probe - Faster and easier installation
  • Długa żywotność eksploatacyjna - Individual sensors embedded in MgO powder and fully sealed thermowell - Outer sheath available in two levels of thickness: standard or heavy - IP65 protection - Available materials: Stainless steel, nickel-based alloys

Urządzenie precyzyjnie wykrywa profile temperatury w zbiornikach reaktorów w zakresie od -40 do 920 °C. Dzięki zwartej konstrukcji, bez pustych przestrzeni, zapewnia wiarygodne pomiary w warunkach wysokiego ciśnienia – do 400 barów (5800 psi). Zostało zaprojektowane jako element minimalnie inwazyjny, aby ograniczyć zakłócenia procesu, zredukować martwe strefy i zmaksymalizować wydajność katalizatora.

Jako część zespołu pomiarowego temperatury wielopunktowej iTHERM MultiSens Flex, sonda kablowa dostępna jest z termoparami typu K, J i N.

2 Produkty
Filtr X icon